(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラックアンドパネルコネクタ QR/P4シリーズ

ラックアンドパネルコネクタ QR/P4シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
318円
税込価格
350円

ガイドピンは絶縁物一体形状、端子は電源用と信号用を分割化で小型化、高密度実装化...

詳細情報を確認する

  • コンタクトピッチ(mm):
    2.54
  • 特記事項:
    電源部:AC300V/信号部:AC250V (UL・CSA規格時)

(i)ご注意

  • 【取扱終了情報】2022年9月末にミスミでは受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番

QR/P4-16P-C(01) 解除

Loading...

商品情報

高密度実装化を可能にした角形多極ラック/パネルコネクタ

ガイドピンは絶縁物一体形状の小型化設計。

ガイドピンは絶縁物一体形状の小型化設計。

ラックアンドパネルコネクタ QR/P4シリーズの製品規格について

QR/P4一般定格
使用温度範囲-10~+60℃
定格電流電源部最大3A(AWG#20使用時)
信号部1A
定格電圧電源部AC300V
信号部AC250V
接触抵抗電源端子DC1Aにて15mΩ以下
信号端子DC1Aにて15mΩ以下
絶縁抵抗DC500Vにて5000MΩ以上
耐電圧
(1分間)
電源部AC2000V
信号部AC500V

QP/P4一般定格

QR/P4各種安全規格認定定格
安全規格UL、CSATÜV
使用温度範囲-10~+60℃
定格電圧電源部AC300VAC250V、DC300V
信号部AC250VAC125V、DC150V
定格電流AWG#203A2.5A
AWG#221A
AWG#242A
AWG#261A
AWG#28-

QP/P4各種安全規格認定定格

この商品の材質・処理について

部品材質色・処理
絶縁物PBT樹脂※黒色
端子りん青銅ニッケル下地
部分金めっき
  • ※ UL94V-0

この商品の外形図と寸法

雄型ハウジング

雄型ハウジング

雄型ハウジングの寸法図

雄型ハウジングの寸法図

製品番号HRS No.極数ABC
QR/P4-8P-C(01)221-0159-5 01834.6826.6817.68
QR/P4-12P-C(01)221-0139-8 011239.831.822.8
QR/P4-16P-C(01)221-0155-4 011644.8436.8427.84
QR/P4-24P-C(01)221-0141-0 0124554738
QR/P4-32P-C(01)221-0153-9 013267.759.750.7
QR/P4-40P-C(01)221-0211-3-014077.8669.8660.86

雄型ハウジングの寸法表

雌型ハウジング

雌型ハウジング

雌型ハウジングの寸法図

雌型ハウジングの寸法図

製品番号HRS No.極数ABC
QR/P4-8S-C(01)221-0160-4 01834.6826.6817.68
QR/P4-12S-C(01)221-0140-7 011239.831.822.8
QR/P4-16S-C(01)221-0156-7 011644.8436.8427.84
QR/P4-24S-C(01)221-0142-2 0124554738
QR/P4-32S-C(01)221-0154-1 013267.759.750.7
QR/P4-40S-C(01)221-0212-6 014077.8669.8660.86

雌型ハウジングの寸法表

この商品の使用上の注意

P側及びS側の嵌合すき間寸法は1.5mm以下になる様に、パネルとの組み合わせを設定してください。

型番リスト

型番

関連

用途
シリーズ
適用ピン・コンタクト
許容電流(A)
許容電圧(V)
ピン数
接続方向
耐環境性
代表規格
シリーズ詳細
用途
商品分類
使用温度範囲(℃)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

QR/P4-16P-C(01)

パネルマウント
その他
オス(プラグ)
3
AC250/AC300
16
ストレート
耐環境性なし
UL / TUV / CSA
QR/P
-
中継ハウジング(プラグイン接続)
-10~60
10

1個

318( 350円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

ガイドピンは絶縁物一体形状、端子は電源用と信号用を分割化で小型化、高密度実装化した角型コネクタ。
【特長】
・端子はスムージングな挿抜感触と相まって、ポイント・ブレード接触により安定した接点圧が得られる。
・プラグ・イン接続に特有のコネクタ結合長のバラツキに対する対応幅にゆとりが得られる。
・ハウジング内信号端子ピッチは2.54mm。両側の対向2極(計4極)は5.08mmのピッチで配置。
・絶縁材は難燃材(UL94V-0)を使用。本製品はUL/CSA/TUV取得済。
・パネル・ラックへの取付けは段付ビスにて固定。無理のない挿抜が可能。
・雌形ハウジングは端子接触部をカン合面より深くしフィンガー試験(UL規格1950準拠)に対応。
【用途】
・電源用として使用可能。

(i)ご注意

  • 【取扱終了情報】2022年9月末にミスミでは受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラックアンドパネルコネクタ QR/P4シリーズ

ラックアンドパネルコネクタ QR/P4シリーズ

    ラックアンドパネルコネクタ QR/P6シリーズ

    ラックアンドパネルコネクタ QR/P6シリーズ

      角形小型多極ラック/パネル圧着コネクタQR/P1 シリーズ

      角形小型多極ラック/パネル圧着コネクタQR/P1 シリーズ

        角形多極ラック/パネル圧着コネクタ QR/Pシリーズ

        角形多極ラック/パネル圧着コネクタ QR/Pシリーズ

          PSシリーズ ライトアングルスルーホールタイプ

          PSシリーズ ライトアングルスルーホールタイプ

            2.54mmピッチ ボックスタイプピンヘッダー HIF3Fシリーズ

            2.54mmピッチ ボックスタイプピンヘッダー HIF3Fシリーズ

              QE シリーズ 角型コネクタ

              QE シリーズ 角型コネクタ

                インサート CDD 10A/250V 高密度圧着式

                インサート CDD 10A/250V 高密度圧着式

                  MX34 シリーズ コネクタ

                  MX34 シリーズ コネクタ

                    小型低背型インターフェイス用DNコネクタ

                    小型低背型インターフェイス用DNコネクタ

                      ミニチュアデルタリボン(MDR)システムリセプタクル(コンドミニアム)

                      ミニチュアデルタリボン(MDR)システムリセプタクル(コンドミニアム)

                        角型コネクタ 1.27mmピッチ角型コネクタ PCRシリーズ

                        角型コネクタ 1.27mmピッチ角型コネクタ PCRシリーズ

                          3M(TM)MDRコネクタ リセプタクル ミニチュアデルタリボン(MDR)システム

                          3M(TM)MDRコネクタ リセプタクル ミニチュアデルタリボン(MDR)システム

                            メーカー ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 日本航空電子工業 ヒロセ電機 日本航空電子工業 ILME 日本航空電子工業 ヒロセ電機 スリーエムジャパン 本多通信工業 スリーエムジャパン
                            通常価格 318円 288円 310円 51円 537円 129円 1,635円 1,364円 86円 408円 3,428円 497円 409円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            コンタクトピッチ(mm) 2.54 2.54 - - - 2.54 - - - - - - -
                            特記事項 電源部:AC300V/信号部:AC250V (UL・CSA規格時) - 電源部:AC250V/信号部:AC125V (UL・CSA規格時) 電源部:AC600V/信号部:AC250V (UL・CSA規格時) - - - - - - - - -

                            ラックアンドパネルコネクタ QR/P4シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました