(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HIF3Bシリーズ用 カバーケース

HIF3Bシリーズ用 カバーケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
446円 ~ 648円  特別価格 
税込価格
491円 ~ 713円  特別価格 

MIL規格準拠リボンケーブルコネクタHIF3Bシリーズの圧着ソケット用カバーケ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    その他
  • シリーズ:
    その他
  • シリーズ詳細:
    HIF

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

商品情報

MIL規格準拠リボンケーブルコネクタHIF3Bシリーズの圧着ソケット用カバーケース

HIF3シリーズと互換性があり、幅広い用途で利用可能

HIF3シリーズと互換性があり、幅広い用途で利用可能

HIF3Bシリーズ用 カバーケースの主な特長

材質・処理

部品材質処理備考
絶縁物ABS樹脂黒色UL94V-0
クランプニッケルめっき-
特殊ナット黄銅-
ネジM2、L=8
ナットM2

この商品の外形図と寸法

寸法図

寸法図

 

単位:mm

 

製品番号HRS No.極数ABCDEF
HIF3-20CV(72)562-0201-0 722024.518.012.030.515.029.95
HIF3-26CV(72)562-0202-2 722630.220.014.032.016.537.55
HIF3-30CV(72)562-0203-5 723032.222.016.033.017.542.63
HIF3-34CV(72)562-0204-8 723434.224.018.033.518.047.75
HIF3-40CV(72)562-0205-0 724036.226.020.035.520.055.35
HIF3-50CV(72)562-0206-3 725039.229.023.038.022.568.04
HIF3-60CV(72)562-0207-6 726042.232.026.040.525.080.77
  • ※ 本カバーケースに装着可能な圧着ソケットは以下の通りです。
  •  ・HIF3BA-※※D-2.54C、HIF3BB-※※D-2.54C(50、60芯のみ)
  • ※ 本カバーケースを装着した状態で、嵌合相手としてF型ロック付きピンヘッダーは使用できませんので、注意してください。
  • ※ AWG♯20には使用できませんので、注意してください。
  • ※ 適合被覆外径は以下の通りです。
  •  ・20極:Φ1.7(直径1.7mm)MAX、26~40極:Φ1.6(直径1.6mm)MAX、50~60極:Φ1.4(直径1.4mm)MAX

この商品の装着例

カバーケース装着イメージ/HIF3B※-※※D-2.54C

カバーケース装着イメージ/HIF3B※-※※D-2.54C

嵌合状態イメージ/HIF3B※-※※PA-2.54DSA

嵌合状態イメージ/HIF3B※-※※PA-2.54DSA

型番リスト

型番

関連

ピン数
電線接続方法
接続方向
耐環境性
代表規格
商品分類
使用電流(A)
使用電圧(V)
用途詳細
使用温度範囲(℃)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
圧着
ストレート
耐環境性なし
UL
圧着用カバーケース
-
-
-
-55~85
10

1個

446( 491円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-

26
-
-
-
-
-
1
AC200
その他
-
-

1個

498( 548円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
圧着
ストレート
耐環境性なし
UL
圧着用カバーケース
-
-
-
-55~85
10

1個

555円

444

( 488円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

34
圧着
ストレート
耐環境性なし
UL
圧着用カバーケース
-
-
-
-55~85
10

1個

512( 563円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
圧着
ストレート
耐環境性なし
UL
圧着用カバーケース
-
-
-
-55~85
-

1個

459( 505円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
圧着
ストレート
耐環境性なし
UL
圧着用カバーケース
-
-
-
-55~85
10

1個

584( 642円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60
圧着
ストレート
耐環境性なし
UL
圧着用カバーケース
-
-
-
-55~85
10

1個

648円

388

( 427円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

MIL規格準拠リボンケーブルコネクタHIF3Bシリーズの圧着ソケット用カバーケースです。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HIF3Bシリーズ用 カバーケース

HIF3Bシリーズ用 カバーケース

    Han防水コネクタ EE型コネクタ(圧着結線)

    Han防水コネクタ EE型コネクタ(圧着結線)

      FCNコネクタ ハンダ型メスコネクタ

      FCNコネクタ ハンダ型メスコネクタ

        メーカー ヒロセ電機 ミスミ ミスミ
        通常価格 446円 1,988円 396円
        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
        用途 その他 - ケーブル接続
        シリーズ その他 - FCN
        シリーズ詳細 HIF - -

        HIF3Bシリーズ用 カバーケースのレビュー

        評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
        PLCに取り付けたコネクタのカバーとして使用
        評価 3.0満足度:3.02018/08/31
        PLCに取り付けたコネクタのカバーケースとして使用しています。コネクタはHIF3Bシリーズではなく、別シリーズになります。使用していて特に問題はないです。最近、欠品が多く納期がかかることがあり困っています。価格は相応だと思います。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        エレクトロニクス部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました