(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CFカード用コネクタ MI20・21シリーズ

CFカード用コネクタ MI20・21シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.3平均満足度3.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
408円 ~ 844円  特別価格 
税込価格
449円 ~ 928円  特別価格 

CFカードコネクタです。実装向き、スタンドオフ有無、イジェクトボタン、対応カー...

詳細情報を確認する

  • 使用電流(A):
    0.5
  • 使用電圧(V):
    AC125
  • ピン数:
    50
  • 結線方法:
    基板実装(SMT)
  • 端子接触部のめっき:
  • コンタクトピッチ(mm):
    1.27
  • 使用温度範囲(℃):
    -55~+85
  • ターミナルピッチ(mm):
    0.635

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
用途
適用ピン・コンタクト
シリーズ
接続方向
代表規格
商品分類
仕様
特徴
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
対基板
オス(プラグ)
カード
アングル
ROHS
ヘッダー
イジェクタ無/スタンダード実装/スタンドオフ0mm
グランドクリップ用端子無/タイプⅠ・Ⅱカード対応
10

1個

408円

244

( 268円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
オス(プラグ)
カード
アングル
ROHS
ヘッダー
スタンドオフ2.2mm/スタンダード実装/イジェクタ左
タイプⅠカード対応/グランドクリップ用端子無
10

1個

681( 749円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
オス(プラグ)
カード
アングル
ROHS
ヘッダー
スタンドオフ2.2mm/スタンダード実装/イジェクタ右
タイプⅠカード対応/グランドクリップ用端子無
10

1個

681( 749円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
オス(プラグ)
カード
アングル
ROHS
ヘッダー
リバース実装/スタンドオフ2.2mm/イジェクタ無
タイプⅠカード対応/グランドクリップ用端子無
10

1個

564( 620円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
オス(プラグ)
カード
アングル
ROHS
ヘッダー
スタンダード実装/イジェクタ左/スタンドオフ0mm
タイプⅠ・Ⅱカード対応/グランドクリップ用端子付
10

1個

826( 909円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
オス(プラグ)
カード
アングル
ROHS
ヘッダー
スタンダード実装/イジェクタ右/スタンドオフ0mm
タイプⅠ・Ⅱカード対応/グランドクリップ用端子付
10

1個

830円

581

( 639円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
オス(プラグ)
カード
アングル
ROHS
ヘッダー
スタンドオフ2.2mm/イジェクタ無/スタンダード実装
タイプⅠ・Ⅱカード対応/グランドクリップ用端子付
10

1個

708( 779円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
オス(プラグ)
カード
アングル
ROHS
ヘッダー
スタンドオフ2.2mm/スタンダード実装/イジェクタ左
タイプⅠ・Ⅱカード対応/グランドクリップ用端子付
10

1個

844( 928円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
オス(プラグ)
カード
アングル
ROHS
ヘッダー
スタンドオフ2.2mm/スタンダード実装/イジェクタ右
タイプⅠ・Ⅱカード対応/グランドクリップ用端子付
10

1個

844( 928円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

CFカードコネクタです。実装向き、スタンドオフ有無、イジェクトボタン、対応カードの豊富なバリエーションで、用途に合わせて選択いただけます。
【特長】
・PDA、デジタルスチールカメラ等において、小型サイズのメモリーカードを使用した製品開発が本格化しています。
・幅、奥行きとも小型化を図り、基板上の占有面積を小さくしました。
・MI21シリーズはグランドリップ用端子付きです。
・CFカードの排出は両端2点押しイジェクト機構を採用し、カード排出の信頼性を考慮しました。
・自動実装対応。
・豊富なバリエーションにより、使用カード、搭載機器にあわせたタイプを選択できます。
【用途】
・携帯情報端末(PDA)、デジタルスチールカメラ等。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CFカード用コネクタ MI20・21シリーズ

CFカード用コネクタ MI20・21シリーズ

    FI-Xシリーズ 基板対ケーブル接続用コネクタ

    FI-Xシリーズ 基板対ケーブル接続用コネクタ

      Micro-USBコネクタ ZXシリーズ

      Micro-USBコネクタ ZXシリーズ

        CardBus対応PCカードコネクタ IC11Sシリーズ

        CardBus対応PCカードコネクタ IC11Sシリーズ

          PS シリーズ FRC圧接式MILタイプ

          PS シリーズ FRC圧接式MILタイプ

            SMTタイプ・基板対ケーブル(圧着結線式)接続用 FIシリーズ コネクタ

            SMTタイプ・基板対ケーブル(圧着結線式)接続用 FIシリーズ コネクタ

              1mmピッチ 基板対基板 垂直接続用コネクタ FX5シリーズ

              1mmピッチ 基板対基板 垂直接続用コネクタ FX5シリーズ

                microSDカードコネクタ DM3シリーズ

                microSDカードコネクタ DM3シリーズ

                  JEIDA Ver.3/PC Card Standard規格対応PCカード用コネクタ IC1シリーズ

                  JEIDA Ver.3/PC Card Standard規格対応PCカード用コネクタ IC1シリーズ

                    SDカードコネクタ DM1シリーズ

                    SDカードコネクタ DM1シリーズ

                      PS-LA シリーズ 基板対電線接続用コネクタ

                      PS-LA シリーズ 基板対電線接続用コネクタ

                        SIMカード用ソケット ID1Aシリーズ

                        SIMカード用ソケット ID1Aシリーズ

                          DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5(DIN標準)

                          DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5(DIN標準)

                            メーカー ヒロセ電機 日本航空電子工業 ヒロセ電機 ヒロセ電機 日本航空電子工業 日本航空電子工業 ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 日本航空電子工業 ヒロセ電機 オムロン
                            通常価格 408円 600円 85円 416円 182円 93円 270円 155円 325円 325円 73円 244円 316円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用電流(A) 0.5 - - - 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 3 1 2
                            使用電圧(V) AC125 - - - - - AC100 AC125 AC125 AC125 - AC100 AC300
                            ピン数 50 30 - - - - - - - - - - -
                            結線方法 基板実装(SMT) - - - - - - 基板実装(SMT) - 基板実装(SMT) - 基板実装(SMT) -
                            端子接触部のめっき - - - - - - -

                            CFカード用コネクタ MI20・21シリーズのレビュー

                            評価 3.3 平均満足度:3.3 3件のレビュー
                            自社製品に使用する為の緊急調達
                            評価 1.0満足度:1.02019/11/08
                            台風19号の影響によりメーカーの工場が浸水被害にあい、CFカードコネクタが入手難となってしまい、緊急調達の為こちらのサイトにあった18個を購入しました。
                            注文から商品が届くまではとても早く良かったのですが、届いたCFカードコネクタの梱包状態や部品状態に愕然としました。
                            注文したCFカードコネクタは表面実装部品の為、通常はトレーに入っているのですが、手元に届いた状態は、エアパッキンで作られた袋に無造作にコネクタが入れられ、半田付けするリードやCFカードと嵌合する為の端子が曲がり、18個中7個が使い物になりませんでした。
                            また、どの様に保管されていたのか、全てのコネクタは埃や煤のような黒いものが付着している状態で、樹脂部分も紫外線にさらされていたのか黒い色が灰色がかった色に変色しており、保管状態が悪かったことを窺わせるような状態でした。
                            今回、このようなことがあった為、極力こちらのサイトから部品等を購入するのは控えようとおもいました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            メモリカード用コネクタ
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/30
                            メモリカード用のコネクタとして使用しました。以前から使ったことのある商品だったので品質の面では安心して使用することができました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            音声ボード基板実装用として
                            評価 4.0満足度:4.02018/07/05
                            複数の電子部品商社に比べ一番安かったので購入しました。
                            品質も問題なくこちらから複数回購入させてもらっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました