(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2.54mmピッチ 基板直付けコネクタ(ケーブル圧接タイプ) HIF2Eシリーズ

2.54mmピッチ 基板直付けコネクタ(ケーブル圧接タイプ) HIF2Eシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
241円 ~ 644円
税込価格
265円 ~ 708円

機器の低背化、コストダウンに貢献するボードインタイプです。【特長】・基板直付タ...

詳細情報を確認する

  • 使用電流(A):
    1
  • 使用電圧(V):
    AC200

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番

関連

用途
ピン数
適用ピン・コンタクト
シリーズ
接続方向
代表規格
結線方法
端子接触部のめっき
商品分類
仕様
特徴
コンタクトピッチ(mm)
使用温度範囲(℃)
ターミナルピッチ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

-

対基板
14
オス(プラグ)
HIF
アングル
ROHS
-
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

241( 265円 )

-

-

対基板
16
オス(プラグ)
HIF
アングル
-
-
汎用型回路金
-
汎用型回路(クロ)
-
2.54
-55~+85
2.54
-

5個

644( 708円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

機器の低背化、コストダウンに貢献するボードインタイプです。
【特長】
・基板直付タイプ:1.27mmピッチフラットケーブルを使用し基板に直付するコネクタです
・極数バリエーション:極数は、10、14、16、20、26、30、34、40、50、60極があります
・適合電線:適合電線は〈UL2651〉AWG 28フラットケーブル(7本/0.127mm、外被径0.8~1.0mm)です
【用途】
・コンピュータ、端末機器、PPC、各種電子機器及びOA機器等

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2.54mmピッチ 基板直付けコネクタ(ケーブル圧接タイプ) HIF2Eシリーズ

2.54mmピッチ 基板直付けコネクタ(ケーブル圧接タイプ) HIF2Eシリーズ

    リボンケーブル用コネクタ(HIF3B中継タイプ)

    リボンケーブル用コネクタ(HIF3B中継タイプ)

      1.27mmピッチ ツーピースコネクタ HIF6シリーズ

      1.27mmピッチ ツーピースコネクタ HIF6シリーズ

        基板端子台OMNIMATESL 12極3.5mm1列 ストレート電線対基板

        基板端子台OMNIMATESL 12極3.5mm1列 ストレート電線対基板

          基板端子台OMNIMATESL 2極3.5mm1列 ストレート電線対基板

          基板端子台OMNIMATESL 2極3.5mm1列 ストレート電線対基板

            Molex 基板ソケット DisplayPortシリーズ(20極/ライトアングル)

            Molex 基板ソケット DisplayPortシリーズ(20極/ライトアングル)

              CD形圧着タイプコネクタ CDシリーズ

              CD形圧着タイプコネクタ CDシリーズ

                2.0mm ピッチ ダブルロウコネクタ DF11シリーズ

                2.0mm ピッチ ダブルロウコネクタ DF11シリーズ

                  メーカー ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 ワイドミュラー ワイドミュラー モレックス ヒロセ電機 ヒロセ電機
                  通常価格 241円 581円 211円 1,542円 316円 565円 121円 17円
                  通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                  使用電流(A) 1 - - - - 0.5 - -
                  使用電圧(V) AC200 - - 320 320 AC40 - -

                  2.54mmピッチ 基板直付けコネクタ(ケーブル圧接タイプ) HIF2Eシリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました