(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
2.54mmピッチ 基板対基板コネクタ HIF3Hシリーズ
  • 数量スライド割引

2.54mmピッチ 基板対基板コネクタ HIF3Hシリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
361円
税込価格
397円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
2.54mmピッチの基板対基板接続(スタッキング、垂直)コネクタです。
【特長】
・製品バリエーション:基板対基板を水平または、直角に接続することが可能です。
・互換性:他のHIF3シリーズとの組合せが可能です。
【用途】
・コンピュータ、端末機器、各種電子機器、OA機器。

2.54mmピッチ 基板対基板コネクタ HIF3Hシリーズのレビュー

評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    基板を繋げる時に
    評価 3.0満足度:3.02019/04/23
    試作で仮に基板を作るために利用しました。以前、ピン数違いで似たようなコネクタを使用していましたが、今回はピン数を揃えて購入しました。使用感は可もなく不可もなく問題ありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    自社製品の検討用の実験材料に使用しました
    評価 4.0満足度:4.02019/04/23
    部品を指定しメーカーサイトで商品を検索したところ、ミスミのサイトがヒットしたので購入しました。またオムロンと比較して価格が安かったので選定しました。ミスミの梱包は箱にピッタリと収納されていて、こまごましているものでも他と混ざることが無いので、綺麗に納品されました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    基板に実装して検査治具に使用
    評価 5.0満足度:5.02018/08/13
    基板に実装して検査治具に使用しています。お客様先からの指定で購入しました。ヒロセ電機のコネクタは信頼性もあり、使いやすいです。取り付けに関してはオムロンや航空電子とあまり変わりはないです。耐久性も特に問題ないです。価格は特に問題ないのですが、納期はHIF3FCシリーズと比べて使用頻度が少ない商品だからなのか、在庫がないときには1~2週間掛かったことがありました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    基板接続用
    評価 5.0満足度:5.02018/02/21
    TQFPから2.54ピッチに変換する基板にCPUを乗せ、このコネクタでメインの基板と接続しています。抜き差しは少し硬いですが、ロック無しでも簡単に外れないので良いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2.54mmピッチ 基板対基板コネクタ HIF3Hシリーズ

2.54mmピッチ 基板対基板コネクタ HIF3Hシリーズ

    PS シリーズ FRC圧接式MILタイプ

    PS シリーズ FRC圧接式MILタイプ

      PSシリーズ基板対基板接続用ソケットレセプタクル

      PSシリーズ基板対基板接続用ソケットレセプタクル

        基板対電線接続用コネクタ(機器内用) ILシリーズピンヘッダ(スルーホールタイプ)

        基板対電線接続用コネクタ(機器内用) ILシリーズピンヘッダ(スルーホールタイプ)

          2mmピッチピンヘッダー(端子2列タイプ) A3シリーズ

          2mmピッチピンヘッダー(端子2列タイプ) A3シリーズ

            スタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー直角型

            スタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー直角型

              2.54mmピッチ ボトムエントリータイプコネクタ MDF7シリーズ

              2.54mmピッチ ボトムエントリータイプコネクタ MDF7シリーズ

                PS-LA シリーズ 基板対電線接続用コネクタ

                PS-LA シリーズ 基板対電線接続用コネクタ

                  PS シリーズ 圧着式オリジナルタイプ

                  PS シリーズ 圧着式オリジナルタイプ

                    DINコネクタ(ファインフィット・Wピンタイプ) XC5(ファインフィット)

                    DINコネクタ(ファインフィット・Wピンタイプ) XC5(ファインフィット)

                      3M<sup>TM</sup>スタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー直線型

                      3MTMスタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー直線型

                        2.54mmピッチピンヘッダー(端子2列タイプ) A1シリーズ

                        2.54mmピッチピンヘッダー(端子2列タイプ) A1シリーズ

                          DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5(DIN標準)

                          DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5(DIN標準)

                            メーカー ヒロセ電機 日本航空電子工業 日本航空電子工業 日本航空電子工業 ヒロセ電機 スリーエムジャパン ヒロセ電機 日本航空電子工業 日本航空電子工業 オムロン スリーエムジャパン ヒロセ電機 オムロン
                            通常価格 361円 182円 498円 43円 24円 161円 49円 73円 58円 2,904円 169円 51円 316円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用電流(A) 3 1 3 3 - 1 3 3 - 2 1 3 2
                            使用電圧(V) AC300 - - AC300/DC400 - AC250/DC300 AC250 - - AC300 AC250/DC300 AC200 AC300
                            コンタクトピッチ(mm) 2.54 - - - - - 2.54 - - - - 2.54 -
                            使用温度範囲(℃) -55~+85 - - - -55~+85 - -35~+85 - - - - -55~+85 -

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。