(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
1.78mmピッチ 角形インターフェイスコネクタ QMシリーズ
  • 数量スライド割引

1.78mmピッチ 角形インターフェイスコネクタ QMシリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
708円 ~ 928円
税込価格
779円 ~ 1,021円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
電子機器の小型機器に対応したインターフェース用コネクタ。
【特長】
・べローズ端子採用の1.78mmピッチのコネクタ。
・結線方法は、圧接タイプと半田タイプの2タイプ。
・金属シェルの採用により、シールド効果を重視した設計でノイズ対策に対応。
【用途】
・ハンディーターミナル、周辺・端末機器及びデジタル関連機器のインターフェースに最適。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

1.78mmピッチ 角形インターフェイスコネクタ QMシリーズのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    自社製品に利用
    評価 4.0満足度:4.02019/08/08
    自社製品にヒロセ電機の圧接タイプのコネクタを使用しており、特殊タイプで急遽ハンダ付けタイプが必要になりましたので購入しました。10年以上この商品を利用しており、用途に応じて圧接タイプ、ハンダ付けタイプを使い分けていますが、差異はないです。耐久性においては長期で抜き差しをしていると時々接触不良が起こることはあります。組み立ての際に製品のバラツキが出ないようにケーブルの向きとコネクタの向きを合わせるように気をつけています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1.78mmピッチ 角形インターフェイスコネクタ QMシリーズ

1.78mmピッチ 角形インターフェイスコネクタ QMシリーズ

    ハーフピッチインターフェイス用コネクタ FIシリーズ

    ハーフピッチインターフェイス用コネクタ FIシリーズ

      DF02シリーズ ハーフピッチ1.27mm インターフェースコネクタ

      DF02シリーズ ハーフピッチ1.27mm インターフェースコネクタ

        小型角形インターフェイスコネクタ 3200シリーズ

        小型角形インターフェイスコネクタ 3200シリーズ

          ミスミ防水1レバー式台座(パネル取付用)

          ミスミ防水1レバー式台座(パネル取付用)

            3M<sup>TM</sup>CFスタンダードヘッダー/ロープロヘッダー

            3MTMCFスタンダードヘッダー/ロープロヘッダー

              2.54mmピッチロープロファイルコネクタ HIF3FB、HIF3FCシリーズ

              2.54mmピッチロープロファイルコネクタ HIF3FB、HIF3FCシリーズ

                Han防水コネクタ 1レバー式台座(パネル取付用) 0930シリーズ

                Han防水コネクタ 1レバー式台座(パネル取付用) 0930シリーズ

                  【オムロン】MILコネクタ バラ線用圧接コネクタフード

                  【オムロン】MILコネクタ バラ線用圧接コネクタフード

                    FCN-361(ハンダ)、FCN-367(圧接) 形コネクタ

                    FCN-361(ハンダ)、FCN-367(圧接) 形コネクタ

                      57FEシリーズ フラットケーブル圧接タイプ

                      57FEシリーズ フラットケーブル圧接タイプ

                        MSMシリーズ バーンディコネクタ

                        MSMシリーズ バーンディコネクタ

                          PCSシリーズ 1.27mmピッチコネクタ

                          PCSシリーズ 1.27mmピッチコネクタ

                            メーカー ヒロセ電機 ヒロセ電機 日本航空電子工業 ヒロセ電機 ミスミ スリーエムジャパン ヒロセ電機 ミスミ ミスミ 富士通コンポーネント 第一電子工業 SOURIAU 本多通信工業
                            通常価格 708円 324円 27円 196円 342円 3,178円 75円 619円 114円 271円 1,079円 1,185円 774円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            シリーズ詳細 QM - - - - - HIF - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。