(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタッキング高さ5~9mm対応、0.8mmピッチコネクタ FX6シリーズ

スタッキング高さ5~9mm対応、0.8mmピッチコネクタ FX6シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
189円 ~ 544円
税込価格
208円 ~ 598円

基板間高さ5~9mmが選択可能です。小型ながら長い有効嵌合長と大きなセルフアラ...

詳細情報を確認する

  • 使用電流(A):
    0.5
  • 使用電圧(V):
    AC100
  • 接続方向:
    ストレート
  • 結線方法:
    基板実装(SMT)
  • 保護機能(耐環境性):
  • 端子接触部のめっき:
  • コンタクトピッチ(mm):
    0.8
  • 使用温度範囲(℃):
    -55~+85
  • ターミナルピッチ(mm):
    0.8

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定15件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番

関連

用途
ピン数
適用ピン・コンタクト
シリーズ
代表規格
商品分類
仕様
特徴
梱包形態
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
対基板
20
オス(プラグ)
その他
ROHS
ヘッダー
スタッキング高さ:6~8mm用
位置決めボス有
スティック梱包品(吸着テープ無し)
10

2個

249( 274円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
20
オス(プラグ)
その他
ROHS
ヘッダー
スタッキング高さ:7~9mm用
位置決めボス有
スティック梱包品(吸着テープ無し)
10

5個

232( 255円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
20
オス(プラグ)
その他
ROHS
ヘッダー
スタッキング高さ:5~7mm用
位置決めボス有
スティック梱包品(吸着テープ無し)
10

5個

189( 208円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
20
メス(ソケット)
その他
ROHS
レセプタクル
スタッキング高さ:7~9mm用
位置決めボス有
スティック梱包品(吸着テープ無し)
10

2個

310( 341円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
40
オス(プラグ)
その他
ROHS
ヘッダー
スタッキング高さ:7~9mm用
位置決めボス有
スティック梱包品(吸着テープ無し)
10

2個

339( 373円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
40
オス(プラグ)
その他
ROHS
ヘッダー
スタッキング高さ:5~7mm用
位置決めボス有
スティック梱包品(吸着テープ無し)
10

2個

290( 319円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
40
メス(ソケット)
その他
ROHS
レセプタクル
スタッキング高さ:7~9mm用
位置決めボス有
スティック梱包品(吸着テープ無し)
10

2個

398( 438円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
50
オス(プラグ)
その他
ROHS
ヘッダー
スタッキング高さ:5~7mm用
位置決めボス有
スティック梱包品(吸着テープ無し)
10

2個

372( 409円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
50
メス(ソケット)
その他
ROHS
レセプタクル
スタッキング高さ:5~7mm用
位置決めボス有
スティック梱包品(吸着テープ無し)
10

2個

324( 356円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
60
メス(ソケット)
その他
ROHS
レセプタクル
スタッキング高さ:5~7mm用
位置決めボス有
スティック梱包品(吸着テープ無し)
10

1個

367( 404円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
80
オス(プラグ)
その他
ROHS
ヘッダー
スタッキング高さ:7~9mm用
位置決めボス有
スティック梱包品(吸着テープ無し)
10

1個

347( 382円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
10
オス(プラグ)
その他
ROHS
ヘッダー
スタッキング高さ:7~9mm用
位置決めボス有
スティック梱包品(吸着テープ無し)
10

1個

541( 595円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
100
メス(ソケット)
その他
ROHS
レセプタクル
スタッキング高さ:7~9mm用
位置決めボス有
スティック梱包品(吸着テープ無し)
10

1個

323( 355円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
100
メス(ソケット)
その他
ROHS
レセプタクル
スタッキング高さ:5~7mm用
位置決めボス有
スティック梱包品(吸着テープ無し)
10

2個

544( 598円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

対基板
50
オス(プラグ)
その他
ROHS
ヘッダー
スタッキング高さ:7~9mm用
位置決めボス無
スティック梱包品(吸着テープ無し)
10

1個

251( 276円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

基板間高さ5~9mmが選択可能です。小型ながら長い有効嵌合長と大きなセルフアライメント量を持ち、高い接続信頼性があります。
【特長】
・基板間スタッキング高さは5~9mmまで1mmごとに設定できます
・ロープロ型コネクタにもかかわらず、有効嵌合長は1.7mmと長く、嵌合にゆとりがあります
・嵌合時のセルフアライメントは±1mmとさそい量が大きく、嵌合がしやすくなっています
・自動実装を考慮し、標準梱包仕様をスティック梱包とし、80極以下はエンボス梱包も対応可能です(但し80極は製品限定)
・SMTはんだ付部のリードのコプラナリティは0.1mm以下と高い精度を確保しております
【用途】
・ノートパソコン、ハンディターミナル等OA機器及び小型化、軽量化が要求される各種機器

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタッキング高さ5~9mm対応、0.8mmピッチコネクタ FX6シリーズ

スタッキング高さ5~9mm対応、0.8mmピッチコネクタ FX6シリーズ

    高速伝送対応 0.8mmピッチ 基板間接続用コネクタ FX18シリーズ

    高速伝送対応 0.8mmピッチ 基板間接続用コネクタ FX18シリーズ

      基板対FPC用コネクタ DF40シリーズ(高さ1.5~4.0mm)

      基板対FPC用コネクタ DF40シリーズ(高さ1.5~4.0mm)

        1mmピッチ 基板対基板 垂直接続用コネクタ FX5シリーズ

        1mmピッチ 基板対基板 垂直接続用コネクタ FX5シリーズ

          2mmピッチピンヘッダー(端子1列タイプ) A4シリーズ

          2mmピッチピンヘッダー(端子1列タイプ) A4シリーズ

            2mmピッチピンヘッダー(端子2列タイプ) A3シリーズ

            2mmピッチピンヘッダー(端子2列タイプ) A3シリーズ

              0.6mmピッチ、高さ3~4mm、基板対基板コネクタ FX8シリーズ

              0.6mmピッチ、高さ3~4mm、基板対基板コネクタ FX8シリーズ

                SMTタイプ・基板対ケーブル(圧着結線式)接続用 FIシリーズ コネクタ

                SMTタイプ・基板対ケーブル(圧着結線式)接続用 FIシリーズ コネクタ

                  フラットケーブルコネクタ(PCBタイプ) XG2

                  フラットケーブルコネクタ(PCBタイプ) XG2

                    DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5(DIN標準)

                    DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5(DIN標準)

                      PS シリーズ FRC圧接式MILタイプ

                      PS シリーズ FRC圧接式MILタイプ

                        3M<sup>TM</sup>スタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー直線型

                        3MTMスタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー直線型

                          WRシリーズ 基板対基板接続用コネクタ

                          WRシリーズ 基板対基板接続用コネクタ

                            メーカー ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 日本航空電子工業 オムロン オムロン 日本航空電子工業 スリーエムジャパン 日本航空電子工業
                            通常価格 189円 570円 222円 270円 30円 24円 183円 93円 244円 316円 182円 169円 565円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用電流(A) 0.5 0.5 - 0.5 1 - 0.4 1 1 2 1 1 0.3
                            使用電圧(V) AC100 AC100 - AC100 AC200 - AC100 - AC250 AC300 - AC250/DC300 AC200/DC300
                            接続方向 ストレート - ストレート - - - ストレート - ストレート - - ストレート -
                            結線方法 基板実装(SMT) - 基板実装(SMT) - - - 基板実装(SMT) - - - - - -
                            保護機能(耐環境性) - - - - - - - - - -

                            スタッキング高さ5~9mm対応、0.8mmピッチコネクタ FX6シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました