(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0.5mmピッチ 高さ5.8mm 垂直実装 FPC用コネクタ FH40シリーズ

0.5mmピッチ 高さ5.8mm 垂直実装 FPC用コネクタ FH40シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
328円
税込単価
361円

【特長】・独自のアクチュエータ形状により、FPC挿入~嵌合を一連の動作で完結す...

詳細情報を確認する

  • シリーズ:
    その他
  • シリーズ詳細:
    FH

型番

FH40-20S-0.5SV 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番

関連

用途
使用電流(A)
使用電圧(V)
ピン数
接続方向
コネクタタイプ
結線方法
端子接触部のめっき
特徴
コンタクトピッチ(mm)
使用温度範囲(℃)
ターミナルピッチ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FH40-20S-0.5SV

-
0.5
AC50
20
ストレート
FPC・FFC接続用
基板実装(SMT)
フリップロック方式
0.5
-55~+85
1
-

5個

328( 361円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自のアクチュエータ形状により、FPC挿入~嵌合を一連の動作で完結することが可能です。
・FPC位置決め用サイドキャッチャーによりFPC挿入を正確に行うことが可能です。
・独自の端子形状により手荒な操作でもアクチュエータが脱落しません。
・フリップロック(回転ワンタッチ式)構造により、簡単かつ軽い力でFPCの接続作業が可能です。
・ロック時のクリック感を向上させていますので安心して接続作業ができます。
・製作が容易で挿入し易い0.3mm厚に対応しております。
・エンボス梱包により、自動実装対応が可能です。
・コネクタには基準値以上の、塩素、臭素は使用しておりません。

FH40-20S-0.5SVで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.5mmピッチ 高さ5.8mm 垂直実装 FPC用コネクタ FH40シリーズの型番FH40-20S-0.5SVのページです。
型番FH40-20S-0.5SVに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

0.5mmピッチ 高さ5.8mm 垂直実装 FPC用コネクタ FH40シリーズ

0.5mmピッチ 高さ5.8mm 垂直実装 FPC用コネクタ FH40シリーズ

    FA5シリーズ

    FA5シリーズ

      0.5mm・1mmピッチ対応 FPC・FFC用コネクタ FH12シリーズ

      0.5mm・1mmピッチ対応 FPC・FFC用コネクタ FH12シリーズ

        基板対FPC用コネクタ DF40シリーズ(高さ1.5~4.0mm)

        基板対FPC用コネクタ DF40シリーズ(高さ1.5~4.0mm)

          基板回路変更用 PSシリーズ(短絡用コネクタ)

          基板回路変更用 PSシリーズ(短絡用コネクタ)

            0.6mmピッチ、高さ3~4mm、基板対基板コネクタ FX8シリーズ

            0.6mmピッチ、高さ3~4mm、基板対基板コネクタ FX8シリーズ

              FPC・FFC用コネクタ FH28シリーズ(高さ2.55mm)

              FPC・FFC用コネクタ FH28シリーズ(高さ2.55mm)

                フラットケーブルコネクタ(PCBタイプ) XG2

                フラットケーブルコネクタ(PCBタイプ) XG2

                  FH30シリーズ 多極 FPC用コネクタ (0.3mm/0.4mmピッチ)

                  FH30シリーズ 多極 FPC用コネクタ (0.3mm/0.4mmピッチ)

                    フローティング構造 0.5mm ピッチ 基板間接続用コネクタ FX20シリーズ

                    フローティング構造 0.5mm ピッチ 基板間接続用コネクタ FX20シリーズ

                      WRシリーズ 基板対基板接続用コネクタ

                      WRシリーズ 基板対基板接続用コネクタ

                        SMTタイプ・基板対ケーブル(圧着結線式)接続用 FIシリーズ コネクタ

                        SMTタイプ・基板対ケーブル(圧着結線式)接続用 FIシリーズ コネクタ

                          基板対電線接続用コネクタ(機器内用)KX14/KX15シリーズ

                          基板対電線接続用コネクタ(機器内用)KX14/KX15シリーズ

                            メーカー ヒロセ電機 日本航空電子工業 ヒロセ電機 ヒロセ電機 日本航空電子工業 ヒロセ電機 ヒロセ電機 オムロン ヒロセ電機 ヒロセ電機 日本航空電子工業 日本航空電子工業 日本航空電子工業
                            通常価格 328円 247円 257円 222円 212円 183円 660円 244円 234円 639円 565円 93円 447円
                            通常出荷日 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            シリーズ その他 - - - PS - - - - - - - -
                            シリーズ詳細 FH - - - - - - - - - - - -

                            0.5mmピッチ 高さ5.8mm 垂直実装 FPC用コネクタ FH40シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました