(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
基板対FPC用コネクタ DF40シリーズ(高さ1.5~4.0mm)
  • 数量スライド割引

基板対FPC用コネクタ DF40シリーズ(高さ1.5~4.0mm) (レビュー)

通常価格(税別)
222円 ~ 788円
税込価格
244円 ~ 867円
通常出荷日
5日目
0.4mmピッチの基板対基板(FPC)コネクタです。基板間高さを1.5mm~4.0mmまでご選択いただけます。
【特長】
・実装性に影響を及ぼさない吸着エリアを確保しながら、コネクタ奥行きを最小限に留める省スペース設計です。
・省スペース設計ながら、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm、4.0mmのスタッキング高さバリエーションを用意しています。
・嵌合高さ1.5mmタイプで、最長クラスの有効嵌合長0.45mmを有しています。
・半嵌合防止に有効な良好なクリック感を有しており、嵌合力の弱い少極数には嵌合外れ防止にロック機構を設けています。
・デッドスペースを活用したガイドリブによりセルフアライメント0.33mmを確保。
・両コネクタに設けたリブが嵌合時に嵌まり込み、衝撃時の応力を吸収。
・レセプタクルは明確なニッケルバリアを設け、ヘッダーは一体成形を採用することではんだ上がりを防止しています。
・接触部が両コネクタとも壁に覆われている為、スラックス等の飛沫物が接触部への付着を防ぎます。
・高速信号やノイズに対応したシールド付タイプも保有しております。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • メーカー荷姿リール品の商品につきまして
    リール芯のないテープカットでの出荷になります。メーカー梱包数と同数のご注文の場合でも、テープカット品の組み合わせとなる場合がございます。
    ご了承の程お願い申し上げます。
  • こちらの商品は仕様や使い方についての技術的質問、該非判定書等の輸出用書類、環境負荷物質や生産国についてのお問合せを受け付けておりません。
    在庫品はカット品の為、返品・キャンセル不可です。ご了承ください。

基板対FPC用コネクタ DF40シリーズ(高さ1.5~4.0mm)のレビュー

評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    基板を繋ぐコネクタに使用
    評価 4.0満足度:4.02019/04/23
    基板とケーブル・デバイスを繋ぐコネクタに使用しました。お客様の指定で商品を購入しました。コネクタ自体が単品なので延長するためのエクステンダみたいなのがあれば便利に使えます。可もなく不可もなく利用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    基板と基板の接続用のコネクタとして使用
    評価 4.0満足度:4.02018/08/13
    基板と基板の接続用のコネクタとして使用しています。購入のしやすさで選んでいます。他のメーカーだと買いにくいのですが、ヒロセ電機は幅広く取り扱いがあり、納期も早いので使用しています。取り付けも簡単でした。一度嵌合したら、挿抜はしないので耐久性は特に求めていませんが、今のところ特に問題は起こっていませんので今後も使い続けたいなと思います。価格も相応だと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    配線の結合に
    評価 5.0満足度:5.02018/03/29
    配線数が多い結合に使っています。
    大量の配線をしたい場合に便利です

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

基板対FPC用コネクタ DF40シリーズ(高さ1.5~4.0mm)

基板対FPC用コネクタ DF40シリーズ(高さ1.5~4.0mm)

    1mmピッチ 基板対基板 垂直接続用コネクタ FX5シリーズ

    1mmピッチ 基板対基板 垂直接続用コネクタ FX5シリーズ

      高速伝送対応 0.8mmピッチ 基板間接続用コネクタ FX18シリーズ

      高速伝送対応 0.8mmピッチ 基板間接続用コネクタ FX18シリーズ

        WRシリーズ 基板対基板接続用コネクタ

        WRシリーズ 基板対基板接続用コネクタ

          スタック高さ5mm~11mm対応ハーフピッチスタッキングコネクタ FX4シリーズ

          スタック高さ5mm~11mm対応ハーフピッチスタッキングコネクタ FX4シリーズ

            SMTタイプ・基板対ケーブル(圧着結線式)接続用 FIシリーズ コネクタ

            SMTタイプ・基板対ケーブル(圧着結線式)接続用 FIシリーズ コネクタ

              高速伝送対応0.5mmピッチ基板間2~3mm接続用コネクタ FX11シリーズ

              高速伝送対応0.5mmピッチ基板間2~3mm接続用コネクタ FX11シリーズ

                スタッキング高さ5~9mm対応、0.8mmピッチコネクタ FX6シリーズ

                スタッキング高さ5~9mm対応、0.8mmピッチコネクタ FX6シリーズ

                  FI-Xシリーズ 基板対ケーブル接続用コネクタ

                  FI-Xシリーズ 基板対ケーブル接続用コネクタ

                    0.5mmピッチ 高さ5.8mm 垂直実装 FPC用コネクタ FH40シリーズ

                    0.5mmピッチ 高さ5.8mm 垂直実装 FPC用コネクタ FH40シリーズ

                      IL-Gシリーズ 2.5mmピッチ・1列型

                      IL-Gシリーズ 2.5mmピッチ・1列型

                        基板回路変更用 PSシリーズ(短絡用コネクタ)

                        基板回路変更用 PSシリーズ(短絡用コネクタ)

                          フローティング構造 0.5mm ピッチ 基板間接続用コネクタ FX20シリーズ

                          フローティング構造 0.5mm ピッチ 基板間接続用コネクタ FX20シリーズ

                            メーカー ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 日本航空電子工業 ヒロセ電機 日本航空電子工業 ヒロセ電機 ヒロセ電機 日本航空電子工業 ヒロセ電機 日本航空電子工業 日本航空電子工業 ヒロセ電機
                            通常価格 222円 270円 570円 467円 162円 58円 323円 189円 497円 328円 30円 140円 639円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            接続方向 ストレート - - - ストレート - ストレート ストレート ストレート - - ストレート -
                            結線方法 基板実装(SMT) - - - - - 基板実装(SMT) 基板実装(SMT) - - - - 基板実装(SMT)
                            コンタクトピッチ(mm) 0.4 1 0.8 - 1.27 - 0.5 0.8 - - - - 0.5
                            ターミナルピッチ(mm) 0.4 - 0.8 - - - 0.5 0.8 - - - - 0.5

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。