(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

D-subコネクタ用 スライディングロック

D-subコネクタ用 スライディングロック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
438円
税込単価
482円

【仕様】・D-subコネクタ用スライディングロックです。・適用シリーズCTFシ...

詳細情報を確認する

  • 適用シリーズ:
    CTFシリーズ
  • 使用温度範囲(℃):
    -25~+70

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

DE-PLA(50) 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番

関連

種類
材質
用途
芯数(芯)
商品種類
材質詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DE-PLA(50)

コネクタ固定具
本体-ステンレス鋼/ネジ-鋼(ニッケルめっき)
スライディングロック
9
スライディングロック
-
10

1個

438( 482円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・D-subコネクタ用スライディングロックです。
・適用シリーズCTFシリーズ
・使用温度範囲(℃):-25~+70

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

DE-PLA(50)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

D-subコネクタ用 スライディングロックの型番DE-PLA(50)のページです。
型番DE-PLA(50)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

D-subコネクタ用 スライディングロック

D-subコネクタ用 スライディングロック

    D-subコネクタ用 スプリングロック

    D-subコネクタ用 スプリングロック

      D-subコネクタ用 スクリューロック(HD-LNA用)

      D-subコネクタ用 スクリューロック(HD-LNA用)

        D-subコネクタ用 ロック金具

        D-subコネクタ用 ロック金具

          D-subコネクタ用 極性キー

          D-subコネクタ用 極性キー

            SMAコネクタ プラグタイプショートコネクタ

            SMAコネクタ プラグタイプショートコネクタ

              BNCコネクタ用 アースラグ端子

              BNCコネクタ用 アースラグ端子

                メーカー ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機
                通常価格 438円 124円 318円 201円 17円 2,188円 137円
                通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                適用シリーズ CTFシリーズ CTFシリーズ CTFシリーズ - RD/SD/HDシリーズ HRMシリーズ BNCシリーズ
                使用温度範囲(℃) -25~+70 -25~+70 -25~+70 - -55~+85 -55~+125 -

                D-subコネクタ用 スライディングロックのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました