(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
D-subコネクタ用 スプリングロック
  • 数量スライド割引

D-subコネクタ用 スプリングロック (レビュー)

通常価格(税別)
124円 ~ 261円
税込価格
136円 ~ 287円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【仕様】
・D-subコネクタ用スプリングロックです。
・適用シリーズ:CTFシリーズ
・使用温度範囲(℃):-25~+70

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

D-subコネクタ用 スプリングロックのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    設備治具に使っています
    評価 4.0満足度:4.02019/05/21
    検査装置と数種の治具を切り替えて接続するコネクタに、このスプリングロックはねじ式に比べて素早く、確実に接続できるので便利です。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

D-subコネクタ用 スプリングロック

D-subコネクタ用 スプリングロック

    TE MQS 1473247-1

    TE MQS 1473247-1

      Power Double Lockシリーズ

      Power Double Lockシリーズ

        【本多通信工業】製商品 MRコネクタ アクセサリ(固定金具)

        【本多通信工業】製商品 MRコネクタ アクセサリ(固定金具)

          コーディングキー 超小型コネクタ MCS-MICRO 733シリーズ用

          コーディングキー 超小型コネクタ MCS-MICRO 733シリーズ用

            ゴムブッシング AN3420(R1)

            ゴムブッシング AN3420(R1)

              MRシリーズ アクセサリー

              MRシリーズ アクセサリー

                システムケーブル、ケーブルアセンブリおよび分配箱・ケーブルアセンブリ 09451453912

                システムケーブル、ケーブルアセンブリおよび分配箱・ケーブルアセンブリ 09451453912

                  システムケーブル、ケーブルアセンブリおよび分配箱・ケーブルアセンブリ 09451452912

                  システムケーブル、ケーブルアセンブリおよび分配箱・ケーブルアセンブリ 09451452912

                    Universal MATE-N-LOKシリーズ

                    Universal MATE-N-LOKシリーズ

                      Dynamic シリーズ

                      Dynamic シリーズ

                        BNCコネクタ用 ショートプラグ

                        BNCコネクタ用 ショートプラグ

                          コーディングキー 小型コネクタ MCS-MINI 734シリーズ用

                          コーディングキー 小型コネクタ MCS-MINI 734シリーズ用

                            メーカー ヒロセ電機 TE Connectivity TE Connectivity ミスミ ワゴ 第一電子工業 本多通信工業 HARTING HARTING TE Connectivity TE Connectivity ヒロセ電機 ワゴ
                            通常価格 124円 270円 151円 101円 13円 232円 101円 6,134円 8,704円 363円 3,894円 5,037円 16円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 コネクタ固定具 その他 - - その他 その他 - その他 その他 ハウジング ハウジング その他 その他
                            材質 本体-ステンレス鋼/ネジ-鋼(ニッケルめっき) PBT樹脂 - - - - - - - - - - -
                            - - - - - - -
                            用途 スプリングロック - - - - - - - - - - ショートプラグ -
                            適用シリーズ CTFシリーズ - - - - - - - - - - BNCシリーズ -

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。