(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DF1Eシリーズ用 端子圧着工具

DF1Eシリーズ用 端子圧着工具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
108,916円 ~ 180,000円
税込価格
119,808円 ~ 198,000円

【特長】・2.5mmピッチ完全ロックディスクリートワイヤー結線用の手動圧着工具...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
適用タイプ
適用シリーズ
用途
適合機種
適合電線
被覆外径(φ)
計算断面積(mm2)
電線ストリップ寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
2.5mmピッチ・完全ロック・ディスクリートワイヤー結線用
DF1Eシリーズ
手動圧着工具
DF1E-2022PC
AWG 22~20
1.8~1.6
0.534~0.342
3.0~3.7

1個

180,000( 198,000円 )

-

2.5mmピッチ・完全ロック・ディスクリートワイヤー結線用
DF1Eシリーズ
手動圧着工具
DF1E-2428PC
AWG 28~24
1.5~1.2
0.221~0.089
3.0~3.7

1個

153,067( 168,374円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
2.5mmピッチ・完全ロック・ディスクリートワイヤー結線用
DF1Eシリーズ
手動圧着工具
DF1E-2022SC
AWG 22~20
1.8~1.6
0.534~0.342
2.0~2.5

1個

108,916( 119,808円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2.5mmピッチ完全ロックディスクリートワイヤー結線用の手動圧着工具です。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DF1Eシリーズ用 端子圧着工具

DF1Eシリーズ用 端子圧着工具

    DF1Bシリーズ用 端子圧着/圧接工具

    DF1Bシリーズ用 端子圧着/圧接工具

      HNCシリーズ用 端子圧着工具

      HNCシリーズ用 端子圧着工具

        QR/P1シリーズ用 端子圧着工具

        QR/P1シリーズ用 端子圧着工具

          DF13シリーズ用 結線・圧着治工具

          DF13シリーズ用 結線・圧着治工具

            DF6シリーズ用 結線・圧着治工具

            DF6シリーズ用 結線・圧着治工具

              DF11シリーズ用 端子圧着工具

              DF11シリーズ用 端子圧着工具

                DF22シリーズ用 端子圧着工具

                DF22シリーズ用 端子圧着工具

                  PCN10シリーズ用 端子圧着工具

                  PCN10シリーズ用 端子圧着工具

                    NJCシリーズ圧着コネクタ用工具 圧着工具

                    NJCシリーズ圧着コネクタ用工具 圧着工具

                      DF14シリーズ用 端子圧着工具

                      DF14シリーズ用 端子圧着工具

                        1600シリーズ用 結線・圧着治工具

                        1600シリーズ用 結線・圧着治工具

                          【ヒロセ電機】MILコネクタ 圧着メスコンタクト専用工具(圧着工具)

                          【ヒロセ電機】MILコネクタ 圧着メスコンタクト専用工具(圧着工具)

                            メーカー ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 七星科学研究所 ヒロセ電機 ヒロセ電機 ミスミ
                            通常価格 108,916円 84,343円 44,851円 72,686円 134,815円 87,143円 59,697円 203,634円 83,658円 10,203円 141,191円 35,001円 36,668円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                            DF1Eシリーズ用 端子圧着工具のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コネクタ専用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました