(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DF14シリーズ用 端子圧着工具

DF14シリーズ用 端子圧着工具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
141,191円
税込単価
155,310円

【特長】・1.25mmピッチ低背型圧着コネクタの手動圧着工具です。

詳細情報を確認する

  • 被覆外径(φ):
    0.54~1.0

型番

DF14-2628/CR-HT 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
適用タイプ
適用シリーズ
用途
適合機種
適合電線
計算断面積(mm2)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DF14-2628/CR-HT

1.25mmピッチ超低背型圧著コネクタ
DF14シリーズ
手動圧着工具
DF14-2628SCF/SCFA
AWG 28~26
0.089~0.141

1個

141,191( 155,310円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1.25mmピッチ低背型圧着コネクタの手動圧着工具です。

DF14-2628/CR-HTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DF14シリーズ用 端子圧着工具の型番DF14-2628/CR-HTのページです。
型番DF14-2628/CR-HTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DF14シリーズ用 端子圧着工具

DF14シリーズ用 端子圧着工具

    DF1Eシリーズ用 端子圧着工具

    DF1Eシリーズ用 端子圧着工具

      DF11シリーズ用 端子圧着工具

      DF11シリーズ用 端子圧着工具

        DF13シリーズ用 結線・圧着治工具

        DF13シリーズ用 結線・圧着治工具

          MDF6シリーズ用 端子圧着工具

          MDF6シリーズ用 端子圧着工具

            DF3シリーズ用 端子圧着工具

            DF3シリーズ用 端子圧着工具

              DF6シリーズ用 結線・圧着治工具

              DF6シリーズ用 結線・圧着治工具

                DF22シリーズ用 端子圧着工具

                DF22シリーズ用 端子圧着工具

                  1600シリーズ用 結線・圧着治工具

                  1600シリーズ用 結線・圧着治工具

                    HNCシリーズ用 端子圧着工具

                    HNCシリーズ用 端子圧着工具

                      HIF3Bシリーズ用 結線・圧着治工具

                      HIF3Bシリーズ用 結線・圧着治工具

                        QR/P1シリーズ用 端子圧着工具

                        QR/P1シリーズ用 端子圧着工具

                          PCN10シリーズ用 端子圧着工具

                          PCN10シリーズ用 端子圧着工具

                            メーカー ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機
                            通常価格 141,191円 108,916円 59,697円 134,815円 81,250円 122,890円 87,143円 203,634円 35,001円 44,851円 37,199円 72,686円 83,658円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            被覆外径(φ) 0.54~1.0 - - - - - - - - - - - -

                            DF14シリーズ用 端子圧着工具のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コネクタ専用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました