(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モジュラージャック(ストレートディップタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

モジュラージャック(ストレートディップタイプ)

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
453円
税込単価
498円

【特長】・モジュラージャックのストレートディップタイプです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
    ミスミ在庫・入荷状況によっては販売を一時的に停止する可能性があります。

型番

TM3RA-88(50) 解除

Loading...

カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

寸法 長さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 厚み(mm)
仕様
開口部サイズ
芯数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TM3RA-88(50)

19.8
20.9
15
一般品
8芯
8
10

2個

453( 498円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・モジュラージャックのストレートディップタイプです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
    ミスミ在庫・入荷状況によっては販売を一時的に停止する可能性があります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モジュラージャック(ストレートディップタイプ)の型番TM3RA-88(50)のページです。
型番TM3RA-88(50)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モジュラージャック(ストレートディップタイプ)

モジュラージャック(ストレートディップタイプ)

    TM21Rシリーズ

    TM21Rシリーズ

      UTP シールド無 CAT6A RJ45モジュラープラグ

      UTP シールド無 CAT6A RJ45モジュラープラグ

        銅箔・より線丸形ケーブル用プラグ

        銅箔・より線丸形ケーブル用プラグ

          ぐっとす 情報モジュラジャック(CAT5E)埋込型

          ぐっとす 情報モジュラジャック(CAT5E)埋込型

            メーカー ヒロセ電機 ヒロセ電機 ミスミ ヒロセ電機 Panasonic
            通常価格 453円 327円 11,392円 403円 1,782円
            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能
            種類 ジャック ジャック プラグ プラグ ジャック
            シールド 無(UTP) 有(STP) 無(UTP) 無(UTP) その他

            モジュラージャック(ストレートディップタイプ)のレビュー

            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
            モジュラ—線からUL線への信号変換
            評価 4.0満足度:4.02020/05/25
            モジュラ—線からUL電線へ変換する用途として使用しました。
            モジュラ—線の信号取り出しが便利です。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            お客様の生産設備で使用
            評価 4.0満足度:4.02018/12/26
            お客様より型番のご指定があり、ミスミのホームページで探したところ見付かったので購入しました。品質に気になるところはありませんでした。取り付けは特に問題はありませんでした。取り付け後、お客様へ納品してしまうので耐久性などの詳しいことは分かりません。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            LANコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            エレクトロニクス部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました