(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NJCシリーズ メタルコネクタ用L型台座

NJCシリーズ メタルコネクタ用L型台座

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
469円 ~ 902円
税込価格
516円 ~ 992円

主に産業用途で使用される、頑丈な丸型メタルコネクタNJC/NRシリーズのパネル...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

NJCシリーズ用L型台座の概要

  • レセプタクルの取り付け部分に使用することによって、レセプタクルの向きを変更できるアングル材。
  • パネルと平行にプラグ類とケーブルを配置する事ができる。
  • NJC・NR・NET兼用(シェルサイズ 16、20、24、28)。
 Lザ(座)の外観

Lザ(座)の外観

 Lザ(座)の使用例

Lザ(座)の使用例

 NJC-16用Lザ(座)の寸法図

NJC-16用Lザ(座)の寸法図

製品仕様

防水性なし
ロック方式ねじロック方式
機構・材質特徴○シェルは亜鉛合金またはアルミ合金によるダイカスト製
○5本キー方式のガイド採用により結合がスムーズ
○L座の使用により狭い箇所での取り付けも可能
規格について○JIS C 5432準拠品あり
○<PSE>電気用品安全法適合品あり
○UL・CSA規格認定取得品あり(UL:UL1977 CSA:C22.2 No.182.3)
○欧州安全規格対応品あり(EN61984適合TÜV認定)
注)海外規格取得品は、標準品と一部仕様が異なります。
結線方式はんだづけ、圧着タイプあり(双方の互換性あり)

開発秘話

 

シリーズ名の由来
NJC→NanaboshiJISConnectorの略。

型番リスト

型番
シェルサイズ(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
20

1個

469( 516円 )

-

  • 注文停止中
24

1個

902( 992円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

主に産業用途で使用される、頑丈な丸型メタルコネクタNJC/NRシリーズのパネルマウント用L型台座。
【特長】
・シェルは亜鉛合金またはアルミ合金によるダイカスト製
・5本キー方式のガイド採用により結合がスムーズ
・L座の使用により狭い箇所での取り付けも可能
・JIS C 5432 準拠品あり、PSE電気用品安全法適合品あり
・UL・CSA規格認定取得品あり(UL:UL1977、CSA:C22.2No.182.3)
・欧州安全規格対応品あり(EN61984適合TÜV認定)
【用途】
・工場内等屋内の非防水環境下でのケーブル接続に最適

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NJCシリーズ メタルコネクタ用L型台座

NJCシリーズ メタルコネクタ用L型台座

    NJW・NRWシリーズ用L型台座

    NJW・NRWシリーズ用L型台座

      【七星科学研究所】製商品 NJW パネル取付レセプタクル用L型台座(シェルサイズ20用)

      【七星科学研究所】製商品 NJW パネル取付レセプタクル用L型台座(シェルサイズ20用)

        Dsubコネクタ 中継接続用ロック金具(フード対フード)

        Dsubコネクタ 中継接続用ロック金具(フード対フード)

          【日本航空電子工業】MSコネクタジャンクションシェル(パネル取付用)

          【日本航空電子工業】MSコネクタジャンクションシェル(パネル取付用)

            センサーコネクタ中継ボックス

            センサーコネクタ中継ボックス

              MSコネクタ防水ケーブルクランプ(R1) ゴムブッシング付

              MSコネクタ防水ケーブルクランプ(R1) ゴムブッシング付

                電源・工具 ワンタッチコネクタ(グレータイプ)

                電源・工具 ワンタッチコネクタ(グレータイプ)

                  DTシリーズ

                  DTシリーズ

                    CM10シリーズ 補強カバー

                    CM10シリーズ 補強カバー

                      ハウジング DEUTSCH DRCシリーズ

                      ハウジング DEUTSCH DRCシリーズ

                        17JEシリーズ フードキット

                        17JEシリーズ フードキット

                          メーカー 七星科学研究所 七星科学研究所 ミスミ ミスミ ミスミ ムル フジクラ(旧:第一電子工業) JAPPY TE Connectivity フジクラ(旧:第一電子工業) TE Connectivity フジクラ(旧:第一電子工業)
                          通常価格 469円 727円 727円 165円 348円 6,611円 1,026円 609円 1,336円 1,751円 1,780円 445円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                          種類 コネクタ固定具 コネクタ固定具 コネクタ固定具 コネクタ固定具 - - その他 その他 - その他 - フード
                          - - - - -
                          適用シリーズ NJC/NR NJW・NAW/ NRW・NEW兼用 - - - - - - - - - -
                          商品種類 L型台座 L型台座 - - - - - - - - - -

                          NJCシリーズ メタルコネクタ用L型台座のレビュー

                          評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                          治具の段替えに
                          評価 4.0満足度:4.02018/11/20
                          治具の段替えの際にワンタッチで脱着できること、極数や大きさがマッチしたのでNJCコネクタを選定し、ストレートだとコネクタが外に出てしまうので、出っ張らないようにということでL型台座を購入しました。思い描いていた通りに取り付けることができました。しっかりしていて、結合もスムーズですし、品質的にも問題点はないので満足しています。

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました