(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

新SC・NEO SC用 IC出力用コイル駆動ユニット(リレー式)

新SC・NEO SC用 IC出力用コイル駆動ユニット(リレー式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
2,269円 ~ 3,645円
税込価格
2,496円 ~ 4,010円

IC出力用コイル駆動ユニット (リレー式)。【特長】・電子制御回路のトランジス...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

SZ-CD3、SZ-CD5

型番リスト

型番
適用機種(電磁接触器・補助継電器)
取付方法
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SC-N1~N3形
フロントオン
10

1個

2,269( 2,496円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

SC-N4~N12形
左側面取付
10

1個

3,645( 4,010円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

IC出力用コイル駆動ユニット (リレー式)。
【特長】
・電子制御回路のトランジスタ出力(DC24V)で、電磁接触器、開閉器のコイルを駆動させることができます。
・サージ吸収機能付です(SZ-CD5形を除く)。
・出力は有接点(リレー)式と無接点(SSR)式を用意しています。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

新SC・NEO SC用 IC出力用コイル駆動ユニット(リレー式)

新SC・NEO SC用 IC出力用コイル駆動ユニット(リレー式)

    新SC・NEO SC用 IC出力用コイル駆動ユニット(SSR式)

    新SC・NEO SC用 IC出力用コイル駆動ユニット(SSR式)

      MS-Nシリーズ 操作コイル用DC/ACインタフェースユニット 単独取付 UN-SY

      MS-Nシリーズ 操作コイル用DC/ACインタフェースユニット 単独取付 UN-SY

        MS-Nシリーズ 操作コイル用サージ吸収器ユニット トップオン

        MS-Nシリーズ 操作コイル用サージ吸収器ユニット トップオン

          MS-Nシリーズ 操作コイル用DC/ACインタフェースユニット トップオン追加取付

          MS-Nシリーズ 操作コイル用DC/ACインタフェースユニット トップオン追加取付

            UN-FD形 主回路200V回路用故障検出ユニット

            UN-FD形 主回路200V回路用故障検出ユニット

              カレント・コンバータ

              カレント・コンバータ

                SKシリーズ コイルサージ吸収ユニット、動作表示ユニット

                SKシリーズ コイルサージ吸収ユニット、動作表示ユニット

                  SC用 主回路サージ吸収ユニット CR内蔵

                  SC用 主回路サージ吸収ユニット CR内蔵

                    MS-Nシリーズ 電圧検出リレー(電源検出用)

                    MS-Nシリーズ 電圧検出リレー(電源検出用)

                      SC用 コイルサージ吸収ユニット

                      SC用 コイルサージ吸収ユニット

                        MS-Nシリーズ 充電部保護カバー 可逆式電磁接触器用

                        MS-Nシリーズ 充電部保護カバー 可逆式電磁接触器用

                          新SC・NEO SC用 インターロックユニット

                          新SC・NEO SC用 インターロックユニット

                            メーカー 富士電機機器制御 富士電機機器制御 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 オムロン 富士電機機器制御 富士電機機器制御 三菱電機 富士電機機器制御 三菱電機 富士電機機器制御
                            通常価格 2,269円 3,184円 1,235円 971円 1,235円 6,650円 4,697円 641円 1,939円 30,060円 564円 3,160円 835円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 駆動ユニット - その他 - その他 その他 その他 - サージ吸収・吸引ユニット - - - インターロックユニット
                            定格電圧(V) DC24V DC24V - - - - - - AC250 - - - -
                            消費電力 0.2W - - - - - - - - - - - -

                            新SC・NEO SC用 IC出力用コイル駆動ユニット(リレー式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電磁開閉器(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました