(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

新SC・NEO SC用 IC出力用コイル駆動ユニット(SSR式)

新SC・NEO SC用 IC出力用コイル駆動ユニット(SSR式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,184円
税込単価
3,502円

IC出力用コイル駆動ユニット (SSR式)。【特長】・電子制御回路のトランジス...

詳細情報を確認する

  • 定格電圧(V):
    DC24V

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

SZ-CD4

型番リスト

型番
種類
消費電力
適用機種(電磁接触器・補助継電器)
取付方法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SZ-CD4

駆動ユニット
0.36W
SC-N1~N3形
フロントオン

1個

3,184( 3,502円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

IC出力用コイル駆動ユニット (SSR式)。
【特長】
・電子制御回路のトランジスタ出力(DC24V)で、電磁接触器、開閉器のコイルを駆動させることができます。
・サージ吸収機能付です(SZ-CD5形を除く)。
・出力は有接点(リレー)式と無接点(SSR)式を用意しています。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

SZ-CD4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

新SC・NEO SC用 IC出力用コイル駆動ユニット(SSR式)の型番SZ-CD4のページです。
型番SZ-CD4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

新SC・NEO SC用 IC出力用コイル駆動ユニット(SSR式)

新SC・NEO SC用 IC出力用コイル駆動ユニット(SSR式)

    新SC・NEO SC用 IC出力用コイル駆動ユニット(リレー式)

    新SC・NEO SC用 IC出力用コイル駆動ユニット(リレー式)

      MS-Nシリーズ 操作コイル用DC/ACインタフェースユニット 単独取付 UN-SY

      MS-Nシリーズ 操作コイル用DC/ACインタフェースユニット 単独取付 UN-SY

        MS-Nシリーズ 操作コイル用DC/ACインタフェースユニット トップオン追加取付

        MS-Nシリーズ 操作コイル用DC/ACインタフェースユニット トップオン追加取付

          カレント・コンバータ

          カレント・コンバータ

            SKシリーズ コイルサージ吸収ユニット、動作表示ユニット

            SKシリーズ コイルサージ吸収ユニット、動作表示ユニット

              MS-Nシリーズ 操作コイル用サージ吸収器ユニット トップオン

              MS-Nシリーズ 操作コイル用サージ吸収器ユニット トップオン

                MS-Nシリーズ 電圧検出リレー(電源検出用)

                MS-Nシリーズ 電圧検出リレー(電源検出用)

                  MS-Nシリーズ 充電部保護カバー 可逆式電磁接触器用

                  MS-Nシリーズ 充電部保護カバー 可逆式電磁接触器用

                    SC用 主回路サージ吸収ユニット CR内蔵

                    SC用 主回路サージ吸収ユニット CR内蔵

                      UN-FD形 主回路200V回路用故障検出ユニット

                      UN-FD形 主回路200V回路用故障検出ユニット

                        SC-Eシリーズ 補助接点ユニット

                        SC-Eシリーズ 補助接点ユニット

                          新SC・NEO SC用 補助接点ユニット

                          新SC・NEO SC用 補助接点ユニット

                            メーカー 富士電機機器制御 富士電機機器制御 三菱電機 三菱電機 オムロン 富士電機機器制御 三菱電機 三菱電機 三菱電機 富士電機機器制御 三菱電機 富士電機機器制御 富士電機機器制御
                            通常価格 3,184円 2,269円 1,235円 1,235円 4,697円 641円 888円 28,657円 2,763円 1,939円 5,988円 826円 519円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            定格電圧(V) DC24V DC24V - - - - - - - AC250 - - -

                            新SC・NEO SC用 IC出力用コイル駆動ユニット(SSR式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電磁開閉器(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました