(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
新SC・NEO SCシリーズ 電磁開閉器
  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引

新SC・NEO SCシリーズ 電磁開閉器 (レビュー)

通常価格(税別)
3,517円 ~ 39,198円  特別価格 
税込価格
3,869円 ~ 43,118円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
電磁開閉器。
【特長】
・国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
・海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N6形)
・電気的耐久性200万回(03~N3形)
・豊富なオプションユニット(03~N3形)
・補助接点ユニット(ヘッドオン、サイドオン)
・サーマルリレー単独設置ユニット
・端子カバー
・IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6形)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 「モータ容量 AC200V~220V級」・「モータ容量 AC400V~440V級」の項目は、モータの"定格"容量を表してます。適用モータ容量ではありません。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

新SC・NEO SCシリーズ 電磁開閉器のレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 11件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    制御盤製作
    評価 5.0満足度:5.02016/12/10
    かなりの数を使っていますが、安定した動作で狙った通りの結果を得られています。  とても信頼性が高い商品だと感じます。

    もっと読む 閉じる

    7が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    油圧モーターのマグネットSW交換
    評価 5.0満足度:5.02019/10/30
    油圧プレスを点検して、油圧モーターのマグネットスイッチの接点がかなり焼けていたのでサーマル付きを交換しました。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    制御盤用部品
    評価 5.0満足度:5.02019/09/12
    接点不良の為、急遽当日出荷で交換致しました。品質面は問題ありません。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    スイッチ部品用として
    評価 5.0満足度:5.02018/11/27
    納期・価格ともVONAが一番でした。
    在庫があるのは強みだと思います。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    制御盤に使用
    評価 5.0満足度:5.02023/06/23
    価格は少し高いですが、ミスミさんが在庫を持っていてくれるので翌日には届きます。急な不具合などの修理対応時には大変助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ファンモーターの開閉用で使用しています。
    評価 5.0満足度:5.02022/11/17
    ファンモーターの開閉用で使用していますが、サーマルリレー
    が新しくなっているようで、端子番号等が見やすく判り易くなったと感じています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ヒータ動力回路の開閉遮断器として
    評価 4.0満足度:4.02022/01/21
    通常、M電機製を使用しているのですが、現況在庫及び入荷未定の為、本品を選定しました。DINレール取付で製品もしっかりしているようです。在庫を豊富ですので、以後、本品を使用するつもりです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械制御盤部品の予備
    評価 4.0満足度:4.02022/01/06
    使用頻度が高く消耗度が高いため、迅速に交換できるように
    予備品として購入。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    電磁開閉器の交換用
    評価 5.0満足度:5.02021/12/07
    接点不良の為に動作が不安定になったので交換しました。
    品質に問題はなく付け替えだけで正常に動作するようになりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    水中ポンプ用接点として
    評価 3.0満足度:3.02021/07/05
    私の見方が悪いのか サーマルの接点容量が
    わからなかったので 2個買うことになりました。
    1個目では 容量が足りなくて すぐにトリップしてしまう。
    コイル電圧100vなのに 400v200vの仕様しか表示がないのはなぜ?

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    保守品
    評価 4.0満足度:4.02019/01/28
    接点が不良になり当日出荷で交換しました。
    当然品質は問題有りません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

新SC・NEO SCシリーズ 電磁開閉器

新SC・NEO SCシリーズ 電磁開閉器

    電磁開閉器 開放形 標準仕様 (非可逆式) MSO-Tシリーズ

    電磁開閉器 開放形 標準仕様 (非可逆式) MSO-Tシリーズ

      SKシリーズ 電磁開閉器

      SKシリーズ 電磁開閉器

        MS-Tシリーズ(非可逆) 電磁開閉器 箱入

        MS-Tシリーズ(非可逆) 電磁開閉器 箱入

          電磁開閉器(開放型) MSOD-2XTシリーズ(非可逆) 直流操作形

          電磁開閉器(開放型) MSOD-2XTシリーズ(非可逆) 直流操作形

            MSO-2×Tシリーズ(可逆) 電磁開閉器 交流操作

            MSO-2×Tシリーズ(可逆) 電磁開閉器 交流操作

              MSシリーズ高感度コンタクタ

              MSシリーズ高感度コンタクタ

                非可逆型電磁開閉器コイル電圧AC200Vタイプ

                非可逆型電磁開閉器コイル電圧AC200Vタイプ

                  BM3シリーズ ロッカータイプ 標準形

                  BM3シリーズ ロッカータイプ 標準形

                    MS-Tシリーズ電磁開閉器

                    MS-Tシリーズ電磁開閉器

                      SZ-CDシリーズ 電磁開閉器

                      SZ-CDシリーズ 電磁開閉器

                        可逆型電磁開閉器コイル電圧DC24V

                        可逆型電磁開閉器コイル電圧DC24V

                          可逆型電磁開閉器コイル電圧AC200V

                          可逆型電磁開閉器コイル電圧AC200V

                            メーカー 富士電機機器制御 三菱電機 富士電機機器制御 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 ミスミ 富士電機機器制御 三菱電機 富士電機機器制御 ミスミ ミスミ
                            通常価格 3,517円 3,690円 4,797円 7,803円 9,293円 13,576円 6,844円 2,459円 10,353円 13,243円 2,698円 10,272円 5,636円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。