(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AG28F0M-10E3G
角コマンドスイッチシリーズ 押しボタンスイッチ AG28形 オシボタン

角コマンドスイッチシリーズ 押しボタンスイッチ AG28形 AG28F0M-10E3G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,726円
税込単価
1,899円

【特長】・パネル突出量3mmと超薄形で、かつ密集取付が可能なため、薄角形での優...

詳細情報を確認する

  • ガード付き:
  • 端子形状:
    ねじ端子
  • 取付穴:
    □27.5
  • 保護機能(耐環境性):
    IP65、IP65F
  • 寸法 縦(mm):
    44
  • 寸法 幅(mm):
    30
  • 仕様:
    角フレーム
  • 電流容量 AC110Vの時(A):
    2.5
  • 電流容量 DC24Vの時(A):
    6

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

型番

AG28F0M-10E3G 解除

Loading...

AG28F0M-10E3G の仕様・寸法情報

商品情報

AG28F0M,AG28F5M

 

AG28F0S

型番リスト

型番
種類
形状
接点構成
押しボタン動作
ボタン色
代表規格
寸法 奥行き(mm)
特徴
ボタン部寸法(mm)
光源
ランプ使用電圧(V)
トランス付
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AG28F0M-10E3G

照光式押しボタン
[角] 角平形
1a
モメンタリ
UL / TUV / CSA
94
-
□24
LED
AC/DC24

1個

1,726( 1,899円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パネル突出量3mmと超薄形で、かつ密集取付が可能なため、薄角形での優美なパネルデザインを構成することができます。
・(照光)押しボタンスイッチ・表示灯を揃えており、いずれも操作部(表示部)形状は□24mmです。
・また、(照光)押しボタンスイッチには、ガード無品とフルガード付品を用意しています。
・記名板への記名表示が可能です。
・光源にはLED・白熱を用意しており、高輝度照光品「ぴかりくん」を標準化しています。
・操作部(表示部)保護構造は、耐環境に優れた「IP65防油形」です。
・接点ユニット・トランスユニットはすべてスナップフィット取付けですので、仕様変更による追加・交換作業がワンタッチで行えます。
・端子部は2方向からの配線が可能ですので、渡り配線などの作業効率アップに貢献いたします。
・端子部を覆う充電部カバーを全機種へ標準付属しています。
・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得しています。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

Loading...

AG28F0M-10E3Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

角コマンドスイッチシリーズ 押しボタンスイッチ AG28形の型番AG28F0M-10E3Gのページです。
型番AG28F0M-10E3Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

角コマンドスイッチシリーズ 押しボタンスイッチ AG28形

角コマンドスイッチシリーズ 押しボタンスイッチ AG28形

    Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ

    Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ

      Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ

      Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ

        TWSシリーズ 押しボタンスイッチ

        TWSシリーズ 押しボタンスイッチ

          角コマンドスイッチシリーズ 押しボタンスイッチ AG225形

          角コマンドスイッチシリーズ 押しボタンスイッチ AG225形

            HWシリーズ 押しボタンスイッチ

            HWシリーズ 押しボタンスイッチ

              押しボタンスイッチ(非照光タイプ)A22NNシリーズ

              押しボタンスイッチ(非照光タイプ)A22NNシリーズ

                Φ22mm 押しボタンスイッチ(照光タイプ) A22NLシリーズ

                Φ22mm 押しボタンスイッチ(照光タイプ) A22NLシリーズ

                  MCシリーズ 小形コントロールユニット

                  MCシリーズ 小形コントロールユニット

                    Φ22 HWシリーズ2点押ボタンスイッチ

                    Φ22 HWシリーズ2点押ボタンスイッチ

                      押ボタンスイッチ(分離形)(照光・非照光)(丸胴形Φ16)A16

                      押ボタンスイッチ(分離形)(照光・非照光)(丸胴形Φ16)A16

                        押しボタンスイッチ(照光タイプ) A30NLシリーズ

                        押しボタンスイッチ(照光タイプ) A30NLシリーズ

                          Φ16 押しボタンスイッチ AH164・165・165-2形

                          Φ16 押しボタンスイッチ AH164・165・165-2形

                            メーカー 富士電機機器制御 IDEC IDEC IDEC 富士電機機器制御 IDEC オムロン オムロン IDEC IDEC オムロン オムロン 富士電機機器制御
                            通常価格 1,695円 598円 1,810円 750円 1,868円 510円 417円 1,275円 1,980円 1,980円 726円 1,739円 191円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ガード付き - - - - - - -
                            端子形状 ねじ端子 ねじ端子 ねじ端子 ねじ端子 はんだ兼タブ端子 - - - はんだ端子/タブ端子 ねじ端子 - - -
                            取付穴 □27.5 φ22.3 φ22.3 φ25.5 □22.5 φ22.3 φ22.3/25.5共用 φ22.3/25.5共用 - φ22.3 φ16 φ30.5 -
                            保護機能(耐環境性) IP65、IP65F - IP65 - IP65F - IP40 IP40 -
                            寸法 縦(mm) 44 - 41.4 - - - - - 25 54.8 18 - -

                            角コマンドスイッチシリーズ 押しボタンスイッチ AG28形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AG28F0M-10E3R
                            AG28F0M-10E3W
                            AG28F0S-10W
                            AG28F5M-10E3W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 形状 接点構成 押しボタン動作 ボタン色 代表規格 寸法 奥行き
                            (mm)
                            特徴 ボタン部寸法
                            (mm)
                            光源 ランプ使用電圧
                            (V)
                            トランス付

                            1,726円

                            ( 1,899円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            照光式押しボタン[角] 角平形1aモメンタリ[赤] 赤UL / CSA / TUV94-□24LEDAC/DC24

                            3,445円

                            ( 3,790円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            照光式押しボタン[角] 角平形1aモメンタリ[白] 乳白UL / PSE / CSA / TUV94--LEDAC/DC24-

                            1,695円

                            ( 1,865円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            押しボタン[角] 角平形1aモメンタリ[白] 白UL / PSE / CSA / TUV94--非照光非照光-

                            4,032円

                            ( 4,435円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            照光式押しボタン[角] 角平形1aオルタネイト[白] 乳白UL / PSE / CSA / TUV94--LEDAC/DC24-

                            押しボタンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました