(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

角コマンドスイッチシリーズ 押しボタンスイッチ AG225形

角コマンドスイッチシリーズ 押しボタンスイッチ AG225形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,868円 ~ 3,613円  特別価格 
税込価格
2,055円 ~ 3,974円  特別価格 

【特長】・パネル突出量2.5mmで、密集取付けが可能なため 優美なパネルデザイ...

詳細情報を確認する

  • ガード付き:
  • 端子形状:
    はんだ兼タブ端子
  • 取付穴:
    □22.5
  • 保護機能(耐環境性):
    IP65F
  • 仕様:
    角フレーム
  • 電流容量 AC110Vの時(A):
    1.5
  • 電流容量 DC24Vの時(A):
    1

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

AG225-FL□、AG225-F□

 

AG225-ML、AG225-M

 

AG225-S2

仕様変更のお知らせ

■変更概要
対象製品:コマンドスイッチ、表示灯の一部
変更部分:主に操作部、表示部
変更内容:①外観デザインの変更、②構造の変更、③材料の変更
変更実施時期:22年11月より順次実施予定(新旧混在出荷となる恐れがございます。予めご了承ください。)


  ■詳細:AG225-FL 照光押しボタン  
従来品変更品
【外観】
【外観】
【構造】
【構造】
【材料】
部品名材料
カラーチップ(丸平、丸突、角平、角突)PMMA
記名板(丸平、丸突、角平、角突)PMMA
押しボタン(丸、角、照光・非照光共用)PC
パッキン(押しボタン用)NBR
パッキン(押棒用)NBR
フレームPBT
ベゼル(丸、角)PBT
パネル押えPC
【材料】
部品名材料
カラーチップ(丸平、丸突、角平、角突)※色合い変更ありPAR
記名板(丸平、丸突、角平、角突)PMMA
拡散板(丸、角)PMMA
押しボタン(丸、角、照光専用)PBT
パッキンシリコーン
  
フレームPBT
ベゼル(丸、角)PBT
パネル押えステンレス

型番リスト

型番
種類
形状
接点構成
押しボタン動作
ボタン色
代表規格
寸法 縦(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行き(mm)
特徴
ボタン部寸法(mm)
光源
ランプ使用電圧(V)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
照光式押しボタン
[角] 角平形
1a / 1b
オルタネイト
CE / UL / TUV / CSA
27
27
53.5
-
□27
LED
DC24

1個

2,105( 2,316円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

照光式押しボタン
[角] 角平形
1a / 1b
オルタネイト
[白] 乳白
CE / UL / TUV / CSA
27
27
53.5
-
□27
LED
DC24

1個

3,205円

1,282

( 1,410円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

照光式押しボタン
[角] 角平形
1a / 1b
モメンタリ
CE / UL / TUV / CSA
27
27
53.5
-
□27
LED
DC24

1個

1,868( 2,055円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

照光式押しボタン
[角] 角平形
1a / 1b
モメンタリ
CE / UL / TUV / CSA
27
27
53.5
-
□27
ネオン
AC220

1個

1,981( 2,179円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

照光式押しボタン
[角] 角平形
1a / 1b
モメンタリ
[白] 乳白
UL / TUV / CSA
27
27
53.5
-
□27
LED
DC24

1個

3,613( 3,974円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パネル突出量2.5mmで、密集取付けが可能なため 優美なパネルデザインを構成することが可能です。
・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

角コマンドスイッチシリーズ 押しボタンスイッチ AG225形

角コマンドスイッチシリーズ 押しボタンスイッチ AG225形

    TWSシリーズ 押しボタンスイッチ

    TWSシリーズ 押しボタンスイッチ

      角コマンドスイッチシリーズ 押しボタンスイッチ AG28形

      角コマンドスイッチシリーズ 押しボタンスイッチ AG28形

        Φ22シリーズ 押しボタンスイッチ AH225形

        Φ22シリーズ 押しボタンスイッチ AH225形

          押ボタンスイッチ(分離形)(照光・非照光)(丸胴形Φ16)A16

          押ボタンスイッチ(分離形)(照光・非照光)(丸胴形Φ16)A16

            AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm 大形ボタンタイプ

            AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm 大形ボタンタイプ

              HWシリーズ 押しボタンスイッチ

              HWシリーズ 押しボタンスイッチ

                Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ

                Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ

                  Φ22 CWシリーズ フラッシュシルエット 押ボタンスイッチ

                  Φ22 CWシリーズ フラッシュシルエット 押ボタンスイッチ

                    LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ

                    LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ

                      イネーブルスイッチ A4E

                      イネーブルスイッチ A4E

                        LWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 押ボタンスイッチ

                        LWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 押ボタンスイッチ

                          Φ30 押しボタンスイッチ AR30形

                          Φ30 押しボタンスイッチ AR30形

                            メーカー 富士電機機器制御 IDEC 富士電機機器制御 富士電機機器制御 オムロン Apem IDEC IDEC IDEC IDEC オムロン IDEC 富士電機機器制御
                            通常価格 1,868円 750円 1,695円 2,760円 726円 4,987円 510円 1,810円 900円 1,800円 2,771円 2,530円 518円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ガード付き - - - - - -
                            端子形状 はんだ兼タブ端子 ねじ端子 ねじ端子 はんだ兼タブ端子 - - - ねじ端子 ねじ端子 - はんだ付け端子 - ねじ端子
                            取付穴 □22.5 φ25.5 □27.5 φ22.3 φ16 φ22.2 φ22.3 φ22.3 φ22.3 - その他 - φ30.5
                            保護機能(耐環境性) IP65F - IP65、IP65F IP65F - IP65 IP65 IP65 - IP65 IP65、IP65F
                            仕様 角フレーム - 角フレーム 角フレーム - - - - - - - - -

                            角コマンドスイッチシリーズ 押しボタンスイッチ AG225形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            押しボタンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました