(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

角コマンドスイッチシリーズ セレクタスイッチ AG28形

角コマンドスイッチシリーズ セレクタスイッチ AG28形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,899円
税込単価
3,189円

【特長】・パネル突出量3mmと超薄形で、かつ密集取付が可能なため、薄角形での優...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    角型
  • 取付穴:
    φ27.5
  • 照光:
  • 鍵付き:
  • 停止・リターン:
    各位置停止
  • 端子形状:
    ねじ端子
  • 保護機能(耐環境性):
  • 寸法 縦(mm):
    44
  • 寸法 横(mm):
    30
  • 寸法 奥行(mm):
    65
  • 機種区分:
    薄形
  • 操作部形状:
    ツマミ形
  • 復帰方式:
    手動
  • ツマミ/キャップの色:
  • ロックの有無:
  • 電流容量 AC110V(コイル負荷)の時(A):
    6

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

AG28PY-311B 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番形状取付穴ノッチ数停止・リターン保護機能(耐環境性)代表規格寸法 縦寸法 横寸法 奥行端子形状照光鍵付き接点構成(キーロック、セレクタ)
AG28PY-311B角型φ27.53各位置停止UL/TUV/CSA44mm30mm65mmねじ端子1a1b

型番リスト

型番
接点構成(キーロック、セレクタ)
ノッチ数
代表規格
角形の取付穴
ノッチ角度(度)
電流容量 DC24V(コイル負荷)の時(A)
電流容量 DC24V(抵抗負荷)の時(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AG28PY-311B

1a1b
3
UL / TUV / CSA
27.5×27.5
45
3
3

1個

2,899( 3,189円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パネル突出量3mmと超薄形で、かつ密集取付が可能なため、薄角形での優美なパネルデザインを構成することができます。
・(照光)押しボタンスイッチ・表示灯を揃えており、いずれも操作部(表示部)形状は□24mmです。
・また、(照光)押しボタンスイッチには、ガード無品とフルガード付品を用意しています。
・記名板への記名表示が可能です。
・光源にはLED・白熱を用意しており、高輝度照光品「ぴかりくん」を標準化しています。
・操作部(表示部)保護構造は、耐環境に優れた「IP65防油形」です。
・接点ユニット・トランスユニットはすべてスナップフィット取付けですので、仕様変更による追加・交換作業がワンタッチで行えます。
・端子部は2方向からの配線が可能ですので、渡り配線などの作業効率アップに貢献いたします。
・端子部を覆う充電部カバーを全機種へ標準付属しています。
・標準品でUL/CSA規格およびTÜV(EN規格)を認定取得しています。

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

AG28PY-311Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

角コマンドスイッチシリーズ セレクタスイッチ AG28形の型番AG28PY-311Bのページです。
型番AG28PY-311Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

角コマンドスイッチシリーズ セレクタスイッチ AG28形

角コマンドスイッチシリーズ セレクタスイッチ AG28形

    φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ

    φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ

      φ22 TWシリーズ照光セレクタスイッチ

      φ22 TWシリーズ照光セレクタスイッチ

        φ22シリーズ セレクタスイッチ AM22形

        φ22シリーズ セレクタスイッチ AM22形

          Φ22 TWシリーズセレクタスイッチ 矢形ハンドル

          Φ22 TWシリーズセレクタスイッチ 矢形ハンドル

            Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ

            Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ

              φ22 TWシリーズセレクタスイッチ レバー形ハンドル

              φ22 TWシリーズセレクタスイッチ レバー形ハンドル

                Φ25 TWSシリーズセレクタスイッチ 鍵操作形

                Φ25 TWSシリーズセレクタスイッチ 鍵操作形

                  Φ22mm セレクタスイッチ(照光タイプ) A22NWシリーズ

                  Φ22mm セレクタスイッチ(照光タイプ) A22NWシリーズ

                    LWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ セレクタスイッチ

                    LWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ セレクタスイッチ

                      Φ22 HWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ

                      Φ22 HWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ

                        Φ22 セレクタスイッチ AR22形

                        Φ22 セレクタスイッチ AR22形

                          セレクタスイッチ(非照光タイプ) A22NSシリーズ

                          セレクタスイッチ(非照光タイプ) A22NSシリーズ

                            メーカー 富士電機機器制御 IDEC IDEC 富士電機機器制御 IDEC IDEC IDEC IDEC オムロン IDEC IDEC 富士電機機器制御 オムロン
                            通常価格 2,899円 3,830円 3,190円 924円 780円 2,430円 890円 2,200円 1,489円 2,840円 1,430円 598円 578円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 角型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸形 - 丸型 - 丸形
                            取付穴 φ27.5 φ25.5 φ22 φ22.3 φ22 φ22 φ22 φ25.5 φ22.3/25.5共用 - φ22 φ22.3・φ25.5mm共用 φ22.3/25.5共用
                            照光 - - - - - -
                            鍵付き - -
                            停止・リターン 各位置停止 - - - - - - - - - - - -

                            角コマンドスイッチシリーズ セレクタスイッチ AG28形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            セレクタスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました