取付穴φ30用表示灯。【特長】・デザインを一新し、さらなる「安心感」。・AR2...
DR30シリーズの構成図
締付ナット前面取付方式により文字銘板などの追加・交換作業が容易。より安心感のある金属リング仕様品も用意。
端子部は2方向からの配線が可能で、渡り配線や狭いスペースでの配線に最適。また、角ワッシャの使用により、単線での配線にも適している。
各種機器の奥行空間をフルに活用できるショートサイズ設計。
接点ユニットとトランスユニットはすべてスナップフィット取付で、工具は不要。取外しもドライバー1本でOK。そのため、単体取付はもとより、密集取付時でも仕様変更による追加・交換作業がスムーズに行える。
標準品で、UL/CSA規格の認証、TUVによるEN規格の認証を取得しており、輸出される機器への採用に最適。中国CCC対応品も用意。
独自の摺動接触による接点機構で、高接触信頼性(故障率λ60=1.15×10-8レベル)を実現し、小勢力回路(5V5mA)にも安心して使用可能。
型番 |
商品タイプ |
音 |
音量(1m)(dB) |
保護機能(IP/防滴等) |
定格電圧(V) |
代表規格 |
寸法 長さ(mm) |
寸法 厚み(mm) |
シリーズ構造 |
電圧方式 |
LED動作表示ランプ(赤)付 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
警報機・ブザー本体
|
連続 / 断続
|
70
|
[有] IP00
|
[その他] AC/DC12~24V
|
UL / CSA
|
41
|
65
|
標準形
|
全電圧式
|
○
| 1個 | 3,500円(
3,850円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
警報機・ブザー本体
|
連続 / 断続
|
70
|
[有] IP00
|
[その他] AC/DC12~24V
|
UL / TUV / CSA
|
37
|
65
|
標準形
|
全電圧式
|
○
| 1個 | 3,789円(
4,168円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
警報機・ブザー本体
|
連続 / 断続
|
70
|
[有] IP00
|
[その他] AC100~110V
|
PSE / UL / CSA
|
45
|
78
|
標準形
|
トランス付
|
○
| 1個 | 3,989円(
4,388円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
警報機・ブザー本体
|
連続 / 断続
|
70
|
[有] IP00
|
[その他] AC200~220V
|
PSE / UL / CSA
|
45
|
78
|
標準形
|
トランス付
|
○
| 1個 | 4,600円(
5,060円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
警報機・ブザー本体
|
連続
|
70
|
[有] IP00
|
DC24V
|
UL / CSA
|
41
|
65
|
経済形
|
全電圧式
|
×
| 1個 | 1,790円(
1,969円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
警報機・ブザー本体
|
連続
|
70
|
[有] IP00
|
DC24V
|
UL / TUV / CSA
|
37
|
63.5
|
経済形
|
全電圧式
|
×
| 1個 | 2,089円(
2,298円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
警報機・ブザー本体
|
連続
|
70
|
[有] IP00
|
[その他] AC100~110V
|
PSE / UL / CSA
|
45
|
78
|
経済形
|
トランス付
|
×
| 1個 | 1,989円(
2,188円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
警報機・ブザー本体
|
連続
|
70
|
[有] IP00
|
[その他] AC200~220V
|
PSE / UL / CSA
|
45
|
78
|
経済形
|
トランス付
|
×
| 1個 | 2,289円(
2,518円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
警報機・ブザー本体
|
連続 / 断続
|
60
|
[有] IP54
|
[その他] AC/DC12~24V
|
CE / UL / TUV / CSA
|
44
|
70.5
|
防まつ形
|
全電圧式
|
×
| 1個 | 3,590円(
3,949円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
|
警報機・ブザー本体
|
連続 / 断続
|
60
|
[有] IP54
|
[その他] AC100~110V
|
PSE / UL / TUV / CSA
|
45
|
83.5
|
防まつ形
|
トランス付
|
×
| 1個 | 5,172円(
5,689円
) | - |
警報機・ブザー本体
|
連続 / 断続
|
60
|
[有] IP54
|
[その他] AC200~220V
|
PSE / UL / TUV / CSA
|
45
|
83.5
|
防まつ形
|
トランス付
|
×
| 1個 | 5,172円(
5,689円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
取付穴φ30用表示灯。
【特長】
・デザインを一新し、さらなる「安心感」。
・AR22シリーズの使いやすさをφ30(直径30mm)で実現。
・接点・トランスユニットもワンタッチで追加・交換可能。
・標準品で、海外規格の認証を取得。
・優れた接触信頼性。
・充電部保護カバーを標準付属。
【用途】
・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能。