(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AH225-P6B22
φ22シリーズ セレクタスイッチ AH225形 セレクタスイッチ

φ22シリーズ セレクタスイッチ AH225形 AH225-P6B22

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,689円
税込単価
4,058円

パネル突出量の少ないデザイン。角型:取付穴/φ22.3端子形状:タブ兼はんだ端...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    角型
  • 取付穴:
    φ22.3
  • 端子形状:
    タブ兼はんだ端子
  • 保護機能(耐環境性):
  • 寸法 縦(mm):
    28
  • 寸法 横(mm):
    28
  • 機種区分:
    標準タイプ
  • 電流容量 AC110V(コイル負荷)の時(A):
    1
  • 電流容量 DC24V(コイル負荷)の時(A):
    0.7
  • 電流容量 AC110V(抵抗負荷)の時(A):
    1.5
  • 電流容量 DC24V(抵抗負荷)の時(A):
    1

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

AH225-P6B22 解除

Loading...

AH225-P6B22 の仕様・寸法情報

商品情報

AH225-P

仕様変更のお知らせ

■変更概要
対象製品:コマンドスイッチ、表示灯の一部
変更部分:主に操作部、表示部
変更内容:①外観デザインの変更、②構造の変更、③材料の変更
変更実施時期:22年11月より順次実施予定(新旧混在出荷となる恐れがございます。予めご了承ください。)


  ■詳細:AH225-J キー形セレクタ  
従来品変更品
【外観】
【外観】
【構造】


【構造】
【材料】
部品名材料
カバーPBT
ローターケースZDC2
溝板黄銅
フレームPBT
ベゼルPBT
パネル押えPC
【材料】
部品名材料
カバーZDC2
  
  
フレームPBT
ベゼルPBT
パネル押えステンレス

  ■詳細:AH225-P ツマミ形セレクタ
従来品変更品
【外観】
【外観】
【構造】
【構造】
【材料】
部品名材料
ツマミ(AH225)PBT
カバーPBT
フレームPBT
ベゼルPBT
パネル押えPC
【材料】
部品名材料
ツマミ(AH225)PBT
  
フレームPBT
ベゼルPBT
パネル押えステンレス

型番リスト

型番
種類
照光
接点構成(キーロック、セレクタ)
鍵付き
ノッチ数
停止・リターン
代表規格
寸法 奥行(mm)
操作部形状
復帰方式
ツマミ/キャップの色
キーの抜ける位置
キーの種類
ロックの有無
ノッチ角度(度)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AH225-P6B22

-
2a2b
3
[その他] 左リターン
CE / UL / TUV / CSA
64
ツマミ形
混合
キー無
キー無
-
45

1個

3,689( 4,058円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

パネル突出量の少ないデザイン。
角型:取付穴/φ22.3
端子形状:タブ兼はんだ端子
保護機能(耐環境性)有

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

AH225-P6B22で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

φ22シリーズ セレクタスイッチ AH225形の型番AH225-P6B22のページです。
型番AH225-P6B22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ22シリーズ セレクタスイッチ AH225形

φ22シリーズ セレクタスイッチ AH225形

    Φ25シリーズ セレクタスイッチ AH25形

    Φ25シリーズ セレクタスイッチ AH25形

      φ16 H6シリーズ照光セレクタスイッチ 角丸形

      φ16 H6シリーズ照光セレクタスイッチ 角丸形

        Lorlin ロータリスイッチ 6極 PCB CK1050

        Lorlin ロータリスイッチ 6極 PCB CK1050

          Lorlin ロータリスイッチ 4極 CK1041

          Lorlin ロータリスイッチ 4極 CK1041

            φ16シリーズ セレクタスイッチ AR16形

            φ16シリーズ セレクタスイッチ AR16形

              LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ セレクタスイッチ

              LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ セレクタスイッチ

                LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 鍵付セレクタスイッチ

                LBシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 鍵付セレクタスイッチ

                  セレクタスイッチΦ25(つまみ形・2ノッチ)

                  セレクタスイッチΦ25(つまみ形・2ノッチ)

                    メーカー 富士電機機器制御 富士電機機器制御 IDEC LORLIN LORLIN 富士電機機器制御 IDEC IDEC マルヤス電業
                    通常価格 3,689円 688円 3,190円 2,334円 2,352円 1,890円 2,200円 3,550円 617円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                    形状 角型 - 角丸型 - - - - - 丸型
                    取付穴 φ22.3 φ25.5 φ16.2 - - φ16.2 - - φ25
                    端子形状 タブ兼はんだ端子 ねじ端子 - - - タブ兼はんだ端子 - - ねじ端子
                    保護機能(耐環境性) IP65 - - IP65 IP65 IP65
                    寸法 縦(mm) 28 - 24 - - 18 22 22 39

                    φ22シリーズ セレクタスイッチ AH225形のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    AH225-J3C22A
                    AH225-J7A22A
                    AH225-P1B22
                    AH225-P2B11
                    AH225-P3B22
                    AH225-PL2W22E3
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    種類 照光 接点構成(キーロック、セレクタ) 鍵付き ノッチ数 停止・リターン 代表規格 寸法 奥行
                    (mm)
                    操作部形状 復帰方式 ツマミ/キャップの色 キーの抜ける位置 キーの種類 ロックの有無 ノッチ角度
                    (度)

                    6,998円

                    ( 7,698円 )
                    1個 あり

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    キーロックスイッチ2a2b3各位置停止CE / UL / TUV / CSA55.5キー形手動ツマミ・キャップ無左中右A-45

                    6,998円

                    ( 7,698円 )
                    1個 あり

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    キーロックスイッチ2a2b3[その他] 右リターンCE / UL / TUV / CSA55.5キー形混合ツマミ・キャップ無A-45

                    3,689円

                    ( 4,058円 )
                    1個 あり

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    -2a2b3両リターンCE / UL / TUV / CSA64ツマミ形自動キー無キー無-45

                    3,741円

                    ( 4,115円 )
                    1個 あり

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    -1a1b2各位置停止CE / UL / TUV / CSA64ツマミ形手動キー無キー無-90

                    4,153円

                    ( 4,568円 )
                    1個 あり

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    -2a2b3各位置停止UL / TUV / CSA64ツマミ形手動キー無キー無45

                    3,875円

                    ( 4,263円 )
                    1個 あり

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    -2a2b2各位置停止CE / UL / TUV / CSA64ツマミ形手動乳白キー無キー無-90

                    セレクタスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました