(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AH25シリーズ コマンドスイッチ 表示灯

AH25シリーズ コマンドスイッチ 表示灯

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
888円 ~ 3,203円  特別価格 
税込価格
977円 ~ 3,523円  特別価格 

【特長】・押しボタン、グローブの色交換および接点・トランスユニットの追加・交換...

詳細情報を確認する

  • 代表規格:
    UL / CSA
  • 寸法 縦(mm):
    35
  • 取付穴サイズ詳細:
    φ25.5

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定33件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

型番形状定格電圧光源代表規格寸法 縦寸法 幅寸法 奥行き
AH25-ZMYM9その他LEDUL/CSA353381
AH25-ZMYH3その他LEDUL/CSA353381
AH25-ZMWM9その他その他LEDUL/CSA353372
AH25-ZMRM3その他LEDUL/CSA353381
AH25-ZMGM3その他LEDUL/CSA353381
AH25-ZMRHその他電球UL/CSA353381
AH25-ZMOH3その他その他LEDUL/CSA353381
AH25-ZMGHその他電球UL/CSA353381
AH25-ZNRMその他電球UL/CSA3549.580
AH25-ZMOHその他その他電球UL/CSA353381
AH25-ZMGM8その他電球UL/CSA353372
AH25-ZNWMその他その他電球UL/CSA3549.580
AH25-ZMWM8その他その他電球UL/CSA353372
AH25-ZMWH3その他その他LEDUL/CSA353381
AH25-ZMGMその他電球UL/CSA353381
AH25-ZMRMその他電球UL/CSA353381
AH25-ZMOMその他その他電球UL/CSA353381
AH25-ZMWHその他その他電球UL/CSA353381
AH25-ZMYMその他電球UL/CSA353381
AH25-ZMGH8その他電球UL/CSA353372
AH25-ZMWH8その他その他電球UL/CSA353372
AH25-ZMRH8その他電球UL/CSA353372
AH25-ZMOM3その他その他LEDUL/CSA353381
AH25-ZMRH3その他LEDUL/CSA353381
AH25-ZMWM3その他その他LEDUL/CSA353381
AH25-ZMGE3AC/DC 24VLEDUL/CSA353344.5
AH25-ZMGその他電球UL/CSA353344.5
AH25-ZMWMその他その他電球UL/CSA353381
AH25-ZMRM8その他電球UL/CSA353372
AH25-ZMWその他その他電球UL/CSA353344.5
AH25-ZMGH3その他LEDUL/CSA353381
AH25-ZMWE3その他AC/DC 24VLEDUL/CSA353344.5
AH25-ZMRE3AC/DC 24VLEDUL/CSA353344.5

型番リスト

型番
形状
定格電圧(V)
光源
寸法 幅(mm)
寸法 奥行き(mm)
形状詳細
保護機能(耐環境性)
光源詳細
ランプ電源
機種区分/構造
定格電圧(その他)
その他の照光色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
電球
33
44.5
-
IP65F
白熱
全電圧式
防油形
AC/DC5.5
-

1個

888( 977円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

AC/DC 24V
LED
33
44.5
-
IP65F
-
全電圧式
防油形
-
-

1個

1,975( 2,173円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
電球
33
81
-
IP65F
白熱
トランス付
防油形
AC100~110
-

1個

1,857( 2,043円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
LED
33
81
-
IP65F
-
トランス付
防油形
AC100~110
-

1個

3,203円

1,601

( 1,761円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
電球
33
72
-
IP65F
白熱
短トランスユニット付
防油形
AC100~110
-

1個

1,857( 2,043円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
電球
33
81
-
IP65F
白熱
トランス付
防油形
AC200~220
-

1個

1,857( 2,043円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
LED
33
81
-
IP65F
-
トランス付
防油形
AC200~220
-

1個

3,203( 3,523円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
電球
33
72
-
IP65F
白熱
短トランスユニット付
防油形
AC200~220
-

1個

1,857( 2,043円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
その他
電球
33
81
-
IP65F
白熱
トランス付
防油形
AC100~110

1個

1,857円

742

( 816円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
その他
LED
33
81
-
IP65F
-
トランス付
防油形
AC100~110

1個

3,203( 3,523円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
その他
電球
33
81
-
IP65F
白熱
トランス付
防油形
AC200~220

1個

1,857( 2,043円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
その他
LED
33
81
-
IP65F
-
トランス付
防油形
AC200~220

1個

3,203( 3,523円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

AC/DC 24V
LED
33
44.5
-
IP65F
-
全電圧式
防油形
-
-

1個

1,975( 2,173円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
電球
33
81
-
IP65F
白熱
トランス付
防油形
AC100~110
-

1個

1,857( 2,043円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
LED
33
81
-
IP65F
-
トランス付
防油形
AC100~110
-

1個

3,203円

1,441

( 1,585円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
電球
33
72
-
IP65F
白熱
短トランスユニット付
防油形
AC100~110
-

1個

1,857( 2,043円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
電球
33
81
-
IP65F
白熱
トランス付
防油形
AC200~220
-

1個

1,857( 2,043円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
LED
33
81
-
IP65F
-
トランス付
防油形
AC200~220
-

1個

3,203( 3,523円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
電球
33
72
-
IP65F
白熱
短トランスユニット付
防油形
AC200~220
-

1個

2,098( 2,308円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
その他
電球
33
44.5
-
IP65F
白熱
全電圧式
防油形
AC/DC5.5
乳白

1個

997( 1,097円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
AC/DC 24V
LED
33
44.5
-
IP65F
-
全電圧式
防油形
-
乳白

1個

2,213( 2,434円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
その他
電球
33
81
-
IP65F
白熱
トランス付
防油形
AC100~110
乳白

1個

2,098( 2,308円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
その他
LED
33
81
-
IP65F
-
トランス付
防油形
AC100~110
乳白

1個

3,203( 3,523円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
その他
電球
33
72
-
IP65F
白熱
短トランスユニット付
防油形
AC100~110
乳白

1個

2,098円

944

( 1,038円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
その他
電球
33
81
-
IP65F
白熱
トランス付
防油形
AC200~220
乳白

1個

2,098( 2,308円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
その他
LED
33
81
-
IP65F
-
トランス付
防油形
AC200~220
乳白

1個

3,203( 3,523円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
その他
電球
33
72
-
IP65F
白熱
短トランスユニット付
防油形
AC200~220
乳白

1個

2,098( 2,308円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
その他
LED
33
72
-
IP65F
-
短トランスユニット付
防油形
AC200~220
乳白

1個

3,203( 3,523円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
LED
33
81
-
IP65F
-
トランス付
防油形
AC100~110
-

1個

2,906( 3,197円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
電球
33
81
-
IP65F
白熱
トランス付
防油形
AC200~220
-

1個

2,098( 2,308円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
LED
33
81
-
IP65F
-
短トランスユニット付
防油形
AC200~220
-

1個

2,906( 3,197円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
電球
49.5
80
記名角平形
IP40
白熱
トランス付
閉鎖形
AC200~220
-

1個

2,362( 2,598円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
その他
電球
49.5
80
記名角平形
IP40
白熱
トランス付
閉鎖形
AC200~220
乳白

1個

2,394( 2,633円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・押しボタン、グローブの色交換および接点・トランスユニットの追加・交換が容易です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AH25シリーズ コマンドスイッチ 表示灯

AH25シリーズ コマンドスイッチ 表示灯

    小型表示灯(Φ22)

    小型表示灯(Φ22)

      LED表示灯 DO8シリーズ

      LED表示灯 DO8シリーズ

        φ16 AP6S形 小形表示灯

        φ16 AP6S形 小形表示灯

          APシリーズ LED式小形表示灯

          APシリーズ LED式小形表示灯

            角胴MAシリーズ小形コントロールユニット用表示灯

            角胴MAシリーズ小形コントロールユニット用表示灯

              Φ22 HWシリーズパイロットライト

              Φ22 HWシリーズパイロットライト

                Φ30 HN2P形角形表示灯(丸穴取付タイプ)

                Φ30 HN2P形角形表示灯(丸穴取付タイプ)

                  AH164/165/165-2シリーズ 表示灯

                  AH164/165/165-2シリーズ 表示灯

                    φ30 コマンドスイッチ DR30 表示灯

                    φ30 コマンドスイッチ DR30 表示灯

                      LBシリーズ 小型表示灯

                      LBシリーズ 小型表示灯

                        φ16 コマンドスイッチ 表示灯 AH16形

                        φ16 コマンドスイッチ 表示灯 AH16形

                          AG22シリーズ 表示灯

                          AG22シリーズ 表示灯

                            メーカー 富士電機機器制御 テンド 坂詰製作所 IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC 富士電機機器制御 富士電機機器制御 IDEC 富士電機機器制御 富士電機機器制御
                            通常価格 888円 971円 1,715円 990円 616円 1,390円 930円 3,540円 610円 440円 1,430円 698円 896円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            代表規格 UL / CSA - - - - CE / UL / CUL - - - - - - UL / CSA
                            寸法 縦(mm) 35 30 20 - - - - 39.6 - - 18 - 25
                            取付穴サイズ詳細 φ25.5 - - - - - - - φ16.2 φ30.5 - φ16.2 23.5×22.5

                            AH25シリーズ コマンドスイッチ 表示灯のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            設備の修理
                            評価 4.0満足度:4.02018/07/16
                            購入した機械に元々取りついていたもので、プラスチック製のカバーを破損させたため購入しました。本体自体は頑丈です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            小型表示灯・ランプ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました