(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ22シリーズ用 接点ユニット

φ22シリーズ用 接点ユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.7平均満足度3.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
338円 ~ 761円
税込価格
372円 ~ 837円

【特長】AM22、DM22シリーズ、コマンドスイッチのアクセサリ、接点ユニット...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
接点
色指定
特長
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
a接点
タイプ:標準
-

1個

338( 372円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

a接点
タイプ:オーバーラップ用
10

1個

348( 383円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

b接点
タイプ:標準
-

1個

338( 372円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

b接点
タイプ:オーバーラップ用
10

1個

761( 837円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
AM22、DM22シリーズ、コマンドスイッチのアクセサリ、接点ユニットです。
フィンガープロテクションを確保しているため、安全対策に優れています。
【用途】
接点ユニット交換に適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ22シリーズ用 接点ユニット

φ22シリーズ用 接点ユニット

    φ25シリーズ用 接点ユニット

    φ25シリーズ用 接点ユニット

      φ22コマンドスイッチ AM22/DM22シリーズ オプション品

      φ22コマンドスイッチ AM22/DM22シリーズ オプション品

        φ22 コントロールユニット ねじ端子ソケット

        φ22 コントロールユニット ねじ端子ソケット

          φ22 コントロールユニット ロックナット

          φ22 コントロールユニット ロックナット

            コマンドスイッチ用 照光ツマミ

            コマンドスイッチ用 照光ツマミ

              φ12 小形コントロールユニット ボタンユニット

              φ12 小形コントロールユニット ボタンユニット

                φ12 小形コントロールユニット ソケット

                φ12 小形コントロールユニット ソケット

                  MAシリーズ 小形コントロールユニット ソケット

                  MAシリーズ 小形コントロールユニット ソケット

                    セレクタスイッチA22□ オプション品

                    セレクタスイッチA22□ オプション品

                      コマンドスイッチ用 白熱ランプ

                      コマンドスイッチ用 白熱ランプ

                        φ22 コントロールボックス コネクタ取付用ロックナット

                        φ22 コントロールボックス コネクタ取付用ロックナット

                          照光押しボタンスイッチ、表示灯用ボタン

                          照光押しボタンスイッチ、表示灯用ボタン

                            メーカー 富士電機機器制御 富士電機機器制御 富士電機機器制御 IDEC IDEC 富士電機機器制御 IDEC IDEC IDEC オムロン 富士電機機器制御 IDEC 富士電機機器制御
                            通常価格 338円 368円 228円 850円 370円 122円 630円 339円 360円 534円 205円 400円 18円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用用途 スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他) スイッチ(オプション・その他)
                            仕様 接点ユニット - - - - - - - - - - - -
                            適用 AR22/DR22形用 AH25形用 - - - - - - - - - - -

                            φ22シリーズ用 接点ユニットのレビュー

                            評価 3.7 平均満足度:3.7 4件のレビュー
                            スイッチ接点用
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/07
                            スイッチ本体交換より安く、接点を自由に交換できる為、経済的に優しいです。接点自体の品質も問題ありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            食品工場で使用
                            評価 3.0満足度:3.02020/01/29
                            食品工場で利用しているスイッチのメンテナンスに伴い、既設品の交換品として同じ商品を購入しました。交換作業も特に問題はなく、交換後も以前と同じように使用できていますので、問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ホッタドライヤーに使用
                            評価 3.0満足度:3.02019/09/04
                            ホッタドライヤーの熱源制御にφ22のスイッチを使用しており、修理のため交換品としてこの商品を購入しました。8年ぐらい使用しての修理となりましたが、耐久性に関しては悪くないと思います。取替え作業も問題なく終了し、交換後も特に問題なく利用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械の起動に使っています
                            評価 4.0満足度:4.02019/08/08
                            機械の起動の際やさまざまな場所に設置しているコマンドスイッチを使用しております。何年も使っていたら不具合がありましたので、修理のために同じ商品を交換品として購入しました。交換作業はスムーズに行え、交換後も特に問題はなく動いております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スイッチ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました