(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
Φ22 コマンドスイッチ 表示灯 DR22形
  • 数量スライド割引

Φ22 コマンドスイッチ 表示灯 DR22形 (レビュー)

通常価格(税別)
374円 ~ 4,146円
税込価格
411円 ~ 4,561円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
取付穴Φ22(直径22mm)の表示灯。
【特長】
・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要
・『かんたん取付』を実現したロングセラー製品
・リリースアーム方式でかんたんに着脱
・Φ22.3(直径22.3mm)、Φ25.5(直径25.5mm)のパネルカット寸法に対応
・接点・トランスユニットもワンタッチで追加・交換可能
・各種機器の奥行空間をフルに活用できる、ショートサイズ設計
・UL/CSA規格の認定、TÜVによるEN規格の認証を取得
・優れた接触信頼性
・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化
・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付が可能
・2方向からの配線が可能
・充電部保護カバーを標準付属
・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)
・CEマーク表示をしています
【用途】
・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Φ22 コマンドスイッチ 表示灯 DR22形のレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 12件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    治具類の表示灯に使用
    評価 4.0満足度:4.02018/04/25
    製造部の試験機、検査機などの治具類の表示灯に使用しています。とても明るく、大きさも丁度良いので見やすいのが良いと思います。分かりやすくするために色を変えて使用しています。ただ、裏の樹脂の部分が割れやすいので、注意が必要です。もう少し、強度が上がるといいと思っています。

    もっと読む 閉じる

    3が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    制御盤の表示灯
    評価 4.0満足度:4.02018/04/25
    タッチパネルのそばに付けて使用しています。ごく普通で特に問題はないのですが、リレー端子台や中継端子台等はクラッチロック式(スプリングクランプ)に変更していっている為、この製品もクラッチロック端子台を採用してもらえると助かります。納期は、標準形式は時間がかかりませんが、色、形状違いになると時間がかかってしまうのが困ります。価格については満足しています。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    メーカー在庫がないのにここにあるとは・・・
    評価 5.0満足度:5.02022/05/10
    商社経由でメーカー注文しようと思ったら、納期が半年とかいうし、ここにはあるのに?と思いながらミスミさんのお世話になりました。種類は多くなくとも、よく出るものを確実に在庫してくれてあるので困ったときには必ずミスミ在庫の確認をするようにしています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    制御盤電源の表示灯
    評価 5.0満足度:5.02022/05/09
    取り付け作業がしやすく、奥行き寸法が短いので、制御盤が小さくする事ができ、満足しています。表面カバーが突起タイプと平面タイプが選べるのも良いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    警報表示用として
    評価 4.0満足度:4.02021/08/18
    角型の警報表示用として使用しました。記名式の為、用途文字をいれられるのが便利です。LEDで光源度も問題なく使用できました。又、丸穴φ22の為、追加加工が手軽です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    FA機器
    評価 4.0満足度:4.02020/07/30
    使用歴2年以上。
    FA機器部品に使用しました。
    安価で予算に優しいので良く使っています。
    不良品に遭遇したこともないので、品質は良いと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    表示灯交換
    評価 5.0満足度:5.02020/06/29
    表示灯が点灯しなくなったので交換しました。
    明るくて見やすくなりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    安いし、速くて助かります。
    評価 5.0満足度:5.02019/12/04
    すぐにほしかったので助かりました。また安いのがポイント。お客様の要望にもこれだけはやいとしっかりとこたえることができます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    制御盤の表示灯
    評価 5.0満足度:5.02019/11/29
    制御盤の電源表示灯として使用しました。
    取り付けも配線もしやすいので満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    制御盤
    評価 4.0満足度:4.02019/08/16
    富士のAR、DRシリーズに統一しています。使いやすさ、互換性、品質、種類、納期など総合して決めています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    設備の判定灯
    評価 4.0満足度:4.02019/04/10
    設備の中で検査項目があり、終了時にOK、NG判定用に使用。
    価格が安いので複数検査の判定に複数使用出来る。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    切断モーターの運転表示
    評価 5.0満足度:5.02019/01/08
    切断機モーターが回転していても運転ランプが無いものが多く、安価な方法で安全改善できました。 
    押しボタンスイッチのモーター側U.Vに接続(LED、入力AC200V使用)

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Φ22 コマンドスイッチ 表示灯 DR22形

Φ22 コマンドスイッチ 表示灯 DR22形

    φ16 コマンドスイッチ 表示灯 AH16形

    φ16 コマンドスイッチ 表示灯 AH16形

      DF16シリーズ(薄形) 表示灯

      DF16シリーズ(薄形) 表示灯

        φ30 コマンドスイッチ DR30 表示灯

        φ30 コマンドスイッチ DR30 表示灯

          Φ16 コマンドスイッチ 表示灯 DR16形

          Φ16 コマンドスイッチ 表示灯 DR16形

            Φ22mm 表示灯 M22Nシリーズ

            Φ22mm 表示灯 M22Nシリーズ

              AH25シリーズ コマンドスイッチ 表示灯

              AH25シリーズ コマンドスイッチ 表示灯

                Φ22 HWシリーズパイロットライト

                Φ22 HWシリーズパイロットライト

                  APシリーズ LED式小形表示灯

                  APシリーズ LED式小形表示灯

                    小型表示灯(Φ22)

                    小型表示灯(Φ22)

                      Φ22 AP22形超高輝度LED表示灯

                      Φ22 AP22形超高輝度LED表示灯

                        Φ30 HN2P形角形表示灯(丸穴取付タイプ)

                        Φ30 HN2P形角形表示灯(丸穴取付タイプ)

                          LBシリーズ 小型表示灯

                          LBシリーズ 小型表示灯

                            メーカー 富士電機機器制御 富士電機機器制御 富士電機機器制御 富士電機機器制御 富士電機機器制御 オムロン 富士電機機器制御 IDEC IDEC テンド IDEC IDEC IDEC
                            通常価格 374円 698円 1,392円 440円 888円 688円 888円 930円 616円 971円 2,510円 3,540円 1,430円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            代表規格 CE / UL / TUV / CCC / CSA - - - CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA - UL / CSA - - - UL / CUL - -
                            端子形状 ねじ端子 - - ねじ端子 タブ兼はんだ端子 - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。