(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
Φ22シリーズ 押しボタンスイッチ AH225形
  • 数量スライド割引

Φ22シリーズ 押しボタンスイッチ AH225形 (レビュー)

通常価格(税別)
2,760円 ~ 3,428円
税込価格
3,036円 ~ 3,771円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・スッキリしたパネルデザインをサポート。パネルからの突出量を2mmとし、密集取付けが可能で優美なパネルデザインを構成することができます。また、標準形(AR16、DR16形)と同様に操作部・接点部を一体化しパネル奥行寸法を縮小しました
・キーの抜き差し寿命を大幅に改善。キーセレクタスイッチはピンタンブラー式キー(リバーシブルタイプ)を採用しキーの抜き差し性を向上しました
・キーの種類は6種類用意
・ピンタンブラー構造のためセキュリティ性も向上
・配線省力化をサポートする各種ソケット
・標準品でUL/CSA規格の認証、中国強制認証CCCの認証、TÜVによるEN規格の認証を取得しており、輸出される機器への採用に最適(中国へ単品輸出する際は品質法への対応が必要)
・接触信頼性の優れた接点構造採用。金貼り接点とスナップアクション構造によりICレベル(5V 1mA)での使用を可能としています
・セレクタスイッチの操作角度位置の変更が容易。ベゼルがツマミ(キー)部と分離構造のため45°間隔で任意に操作角度位置が変えられます(AR16シリーズ、長角形・角形のみ)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 2ノッチ品の例(詳細は「操作表示機器総合カタログNo.62E2-J-0040」をご参照ください。)
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Φ22シリーズ 押しボタンスイッチ AH225形のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    機械のスターターボタンに使っています
    評価 4.0満足度:4.02023/09/05
    顧客に納めた機械のスターターボタンに使っています。いつもこのボタンを選んでいる訳ではないですが、今回は納期が早い点、設計仕様に合致する点で選択しました。取り付けはパネルカバーに丸穴を開けて容易にできました。納入後も正常に動作しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Φ22シリーズ 押しボタンスイッチ AH225形

Φ22シリーズ 押しボタンスイッチ AH225形

    φ16シリーズ 押しボタンスイッチ AF16形

    φ16シリーズ 押しボタンスイッチ AF16形

      角コマンドスイッチシリーズ 押しボタンスイッチ AG225形

      角コマンドスイッチシリーズ 押しボタンスイッチ AG225形

        A6シリーズ 小形 押ボタンスイッチ

        A6シリーズ 小形 押ボタンスイッチ

          Φ22 CWシリーズ フラッシュシルエット 押ボタンスイッチ

          Φ22 CWシリーズ フラッシュシルエット 押ボタンスイッチ

            MCシリーズ 小形コントロールユニット

            MCシリーズ 小形コントロールユニット

              照光式押ボタンスイッチ LBシリーズ

              照光式押ボタンスイッチ LBシリーズ

                φ16シリーズ 押しボタンスイッチ AR16形

                φ16シリーズ 押しボタンスイッチ AR16形

                  押しボタンスイッチ Aシリーズ Φ25

                  押しボタンスイッチ Aシリーズ Φ25

                    Φ16 押しボタンスイッチ AH164・165・165-2形

                    Φ16 押しボタンスイッチ AH164・165・165-2形

                      押ボタンスイッチ(分離形)(照光・非照光)(丸胴形Φ16)A16

                      押ボタンスイッチ(分離形)(照光・非照光)(丸胴形Φ16)A16

                        Φ22 コマンドスイッチ AR22形(照光/非照光押しボタンスイッチ)

                        Φ22 コマンドスイッチ AR22形(照光/非照光押しボタンスイッチ)

                          Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ

                          Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ

                            メーカー 富士電機機器制御 富士電機機器制御 富士電機機器制御 IDEC IDEC IDEC NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) 富士電機機器制御 マルヤス電業 富士電機機器制御 オムロン 富士電機機器制御 IDEC
                            通常価格 2,760円 1,608円 1,868円 820円 900円 1,980円 875円 958円 591円 191円 726円 388円 598円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ガード付き - - - -
                            端子形状 はんだ兼タブ端子 はんだ兼タブ端子 はんだ兼タブ端子 はんだ端子/タブ端子 ねじ端子 はんだ端子/タブ端子 はんだ端子/タブ端子 はんだ兼タブ端子 ねじ端子 - - - ねじ端子
                            取付穴 φ22.3 - □22.5 φ16.2 φ22.3 - - φ16.2 φ25 - φ16 - φ22.3
                            保護機能(耐環境性) IP65F IP65、IP65F IP65F - IP65 IP40 - IP65、IP65F - IP65、IP65F -
                            代表規格 CE / UL / TUV / CSA - - - - - - - PSE / CE / CUL / CCC - - - -

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。