(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ22シリーズ セレクタスイッチ AM22形

φ22シリーズ セレクタスイッチ AM22形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
924円 ~ 1,974円  特別価格 
税込価格
1,016円 ~ 2,171円  特別価格 

締付ナット前面取付方式により文字銘板などの追加・交換作業が容易。【特長】・前締...

詳細情報を確認する

  • 形状:
  • 取付穴:
    φ22.3
  • 端子形状:
    ねじ端子
  • 保護機能(耐環境性):
  • 寸法 縦(mm):
    44
  • 寸法 横(mm):
    30
  • 電流容量 AC110V(コイル負荷)の時(A):
    6

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

型番種類形状取付穴ノッチ数停止・リターン保護機能(耐環境性)代表規格寸法 縦寸法 横寸法 奥行端子形状照光鍵付き接点構成(キーロック、セレクタ)
AM22JR-2A20Fキーロックスイッチφ22.32各位置停止CE/UL/TUV/CSA44mm30mm63mmねじ端子2a
AM22PR-010BZMφ22.32右リターンCE/UL/TUV/CSA44mm30mm66mmねじ端子1a
AM22PR-210BZMφ22.32各位置停止CE/UL/TUV/CSA44mm30mm66mmねじ端子1a

型番リスト

型番
種類
照光
接点構成(キーロック、セレクタ)
鍵付き
ノッチ数
停止・リターン
代表規格
寸法 奥行(mm)
機種区分
操作部形状
復帰方式
ツマミ/キャップの色
キーの抜ける位置
キーの種類
ロックの有無
ノッチ角度(度)
電流容量 DC24V(コイル負荷)の時(A)
電流容量 DC24V(抵抗負荷)の時(A)
備考
注文単位数量(個)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
キーロックスイッチ
2a
2
各位置停止
CE / UL / TUV / CSA
63
標準タイプ
キー形
手動
ツマミ・キャップ無
F
-
90
4
6
-
-

1個

1,974( 2,171円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
1a
2
[その他] 右リターン
CE / UL / TUV / CSA
66
標準タイプ
ツマミ形
自動
キー無
キー無
-
60
4
6
金属リング(アルミ)品
-

1個

1,029( 1,132円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
1a
2
各位置停止
CE / UL / TUV / CSA
66
標準タイプ
ツマミ形
手動
キー無
キー無
90
4
6
接点動作のご指定方法はカタログを参照してください
20

1個

924( 1,016円 )

1日目

-
1a
2
各位置停止
CE / UL / TUV / CSA
66
標準タイプ
ツマミ形
手動
キー無
キー無
-
90
4
6
金属リング(アルミ)品
-

1個

1,029円

565

( 622円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

締付ナット前面取付方式により文字銘板などの追加・交換作業が容易。
【特長】
・前締め取付タイプも用意しました。
・2方向配線で作業効率をアップ 。
・充電部保護カバーを標準付属。
・短胴の奥行寸法。
・端子部IP2X対応品も用意。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ22シリーズ セレクタスイッチ AM22形

φ22シリーズ セレクタスイッチ AM22形

    角コマンドスイッチシリーズ セレクタスイッチ AG28形

    角コマンドスイッチシリーズ セレクタスイッチ AG28形

      φ16シリーズ セレクタスイッチ AR16形

      φ16シリーズ セレクタスイッチ AR16形

        セレクタスイッチ(非照光タイプ) A30NSシリーズ

        セレクタスイッチ(非照光タイプ) A30NSシリーズ

          φ22 TWシリーズ照光セレクタスイッチ

          φ22 TWシリーズ照光セレクタスイッチ

            セレクタスイッチ(照光タイプ) A30NWシリーズ

            セレクタスイッチ(照光タイプ) A30NWシリーズ

              セレクタスイッチ(非照光タイプ) A22NSシリーズ

              セレクタスイッチ(非照光タイプ) A22NSシリーズ

                キー形セレクタスイッチ A22NKシリーズ

                キー形セレクタスイッチ A22NKシリーズ

                  Φ22mm セレクタスイッチ(照光タイプ) A22NWシリーズ

                  Φ22mm セレクタスイッチ(照光タイプ) A22NWシリーズ

                    Φ22 セレクタスイッチ AR22形

                    Φ22 セレクタスイッチ AR22形

                      φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ

                      φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ

                        LBシリーズ 小形 セレクタスイッチ

                        LBシリーズ 小形 セレクタスイッチ

                          Φ25 TWSシリーズセレクタスイッチ 鍵操作形

                          Φ25 TWSシリーズセレクタスイッチ 鍵操作形

                            メーカー 富士電機機器制御 富士電機機器制御 富士電機機器制御 オムロン IDEC オムロン オムロン オムロン オムロン 富士電機機器制御 IDEC IDEC IDEC
                            通常価格 924円 2,899円 1,890円 859円 3,190円 1,711円 578円 1,486円 1,489円 598円 3,830円 - 2,200円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 お見積り   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 角型 - 丸形 丸型 丸形 丸形 丸形 丸形 - 丸型 - 丸型
                            取付穴 φ22.3 φ27.5 φ16.2 φ30.5 φ22 φ30.5 φ22.3/25.5共用 φ22.3/25.5共用 φ22.3/25.5共用 φ22.3・φ25.5mm共用 φ25.5 φ16.2 φ25.5
                            端子形状 ねじ端子 ねじ端子 タブ兼はんだ端子 - ねじ端子 - - - - ねじ端子 ねじ端子 - ねじ端子
                            保護機能(耐環境性) IP54 IP54 IP65 IP54
                            寸法 縦(mm) 44 44 18 - 41.4 - - - - 44 41.4 - 41.4

                            φ22シリーズ セレクタスイッチ AM22形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            セレクタスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました