(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
φ22 ブザー DR22形
  • 数量スライド割引

φ22 ブザー DR22形 (レビュー)

通常価格(税別)
3,390円 ~ 7,631円
税込価格
3,729円 ~ 8,394円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
取付穴φ22用ブザー。
【用途】
・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能。

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

φ22 ブザー DR22形のレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    機械装置の内製設備に使用
    評価 4.0満足度:4.02018/04/25
    機械装置の内製設備に使用しています。押して接点が入ればよいので、特にこだわりがなく納期重視で選定しました。接点ブロックが付けやすく、使いやすいです。サイズ的に高さがあまりないので重ねて付けられ、一度付けるとしっかり付いて中々外れないのは良いところだと思います。

    もっと読む 閉じる

    3が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    産業用装置部品
    評価 4.0満足度:4.02022/04/25
    産業用装置部品に使用。
    音もしっかり出て、こもりません。
    取り付けも簡単にできました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    検査装置用
    評価 5.0満足度:5.02020/12/27
    検査装置の不良品検出時用に使用しました。
    スイッチ類が富士電機製のため、こちらを選択しました。
    取付も配線もしやすいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械異常用
    評価 5.0満足度:5.02020/01/11
    制御機器の警報用に使用しています。コンパクトかつ即納で入手可能で取付も簡単にできました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ22 ブザー DR22形

φ22 ブザー DR22形

    φ16 ブザー AH164・165形

    φ16 ブザー AH164・165形

      器具用電子ブザー(DSEB21**)

      器具用電子ブザー(DSEB21**)

        コントロールユニット電磁ブザー

        コントロールユニット電磁ブザー

          AZ形電磁ブザー

          AZ形電磁ブザー

            φ30 コマンドスイッチ DR30形

            φ30 コマンドスイッチ DR30形

              高音量型器具用電子ブザー(DSEB11**)

              高音量型器具用電子ブザー(DSEB11**)

                EB3L形ランプバリア用ブザー

                EB3L形ランプバリア用ブザー

                  ブザー 取付穴Φ16・Φ22・Φ30

                  ブザー 取付穴Φ16・Φ22・Φ30

                    漏電火災警報器  AGD オプション

                    漏電火災警報器 AGD オプション

                      圧電ブザータイプ 超小型電子音警報器 ST-113シリーズ

                      圧電ブザータイプ 超小型電子音警報器 ST-113シリーズ

                        DC12-48V前後進音声警報器(フォークリフト用)

                        DC12-48V前後進音声警報器(フォークリフト用)

                          EAO ブザー 45シリーズ

                          EAO ブザー 45シリーズ

                            メーカー 富士電機機器制御 富士電機機器制御 デバイス販売テクノ IDEC IDEC 富士電機機器制御 デバイス販売テクノ IDEC ミスミ オムロン Pro-face(シュナイダーエレクトリック) エスコ EAO
                            通常価格 3,390円 2,790円 2,827円 8,000円 6,400円 1,790円 3,250円 8,861円 1,790円 1,181円 7,512円 26,200円 6,018円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状 丸形 - 長角型 丸型 丸型 丸形 丸型 丸型 - - 丸型 丸型 丸型
                            連続 / 断続 連続 / 断続 - 連続 連続 - - - - - - - -
                            音種類 ピー ピー - - - ピー - - ピー - - 音声・音楽 -
                            音量調節 - - - - - - -
                            端子形状 ねじ端子 はんだ端子 - ねじ端子 ねじ端子 ねじ端子 - - - - その他 - ねじ端子

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。