(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ22/DMシリーズ(DM22形) 表示灯

φ22/DMシリーズ(DM22形) 表示灯

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
833円 ~ 2,734円  特別価格 
税込価格
916円 ~ 3,007円  特別価格 

【仕様】・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化。・取付穴サイズ:φ22....

詳細情報を確認する

  • 代表規格:
    CE / UL / TUV / CCC / CSA
  • 寸法 幅(mm):
    30
  • 取付穴サイズ詳細:
    φ22.3
  • 保護機能(耐環境性):
    IP65、IP65F
  • 機種区分/構造:
    表示灯
  • 照光面サイズ(mm):
    φ24

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

商品情報

DM22D0L

 

DM22E3L

型番リスト

型番
形状
定格電圧(V)
光源
寸法 縦(mm)
寸法 奥行き(mm)
形状詳細
光源詳細
ランプ電源
注文単位数量(個)
定格電圧(その他)
その他の照光色詳細
備考
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
その他
AC/DC 24V
LED
30
54
ドーム形
-
全電圧式
-
-
-
-

1個

878( 966円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
その他
その他
LED
38.3
57
ドーム形
-
短胴トランス付
-
AC100~110
乳白
-
10

1個

2,734( 3,007円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
その他
その他
LED
38.3
57
ドーム形
-
短胴トランス付
-
AC200~220
-
-

1個

1,360( 1,496円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
その他
LED
38.3
57
ドーム形
-
短胴トランス付
-
AC200~220
-
-
10

1個

2,724( 2,996円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
その他
その他
LED
38.3
57
ドーム形
-
短胴トランス付
-
AC200~220
乳白
-
10

1個

2,734( 3,007円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

AC/DC 24V
LED
30
49
丸突形
-
全電圧式
-
-
-
-
-

1個

1,759( 1,935円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

AC/DC 24V
LED
30
49
丸突形
-
全電圧式
-
-
-
-
-

1個

1,759円

1,319

( 1,451円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
その他
LED
30
73
丸突形
-
トランス付
-
AC100~110
乳白
-
-

1個

2,498( 2,748円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
LED
30
73
丸突形
-
トランス付
-
AC200~220
-
-
-

1個

1,243( 1,367円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
その他
電球
30
73
丸突形
白熱
トランス付
-
AC200~220
乳白
-
-

1個

833( 916円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化。
・取付穴サイズ:φ22.3
・保護機能(耐環境性):IP65、IP65F

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ22/DMシリーズ(DM22形) 表示灯

φ22/DMシリーズ(DM22形) 表示灯

    AH164/165/165-2シリーズ 表示灯

    AH164/165/165-2シリーズ 表示灯

      APシリーズ LED式小形表示灯

      APシリーズ LED式小形表示灯

        角胴MAシリーズ小形コントロールユニット用表示灯

        角胴MAシリーズ小形コントロールユニット用表示灯

          小型表示灯(Φ22)

          小型表示灯(Φ22)

            AG22シリーズ 表示灯

            AG22シリーズ 表示灯

              Φ22 AP22形超高輝度LED表示灯

              Φ22 AP22形超高輝度LED表示灯

                LED表示灯 DO8シリーズ

                LED表示灯 DO8シリーズ

                  Φ22 HWシリーズパイロットライト

                  Φ22 HWシリーズパイロットライト

                    φ12 A2シリーズ 小形コントロール用表示灯

                    φ12 A2シリーズ 小形コントロール用表示灯

                      BLR/PLRシリーズ Φ80mmパイロットライト

                      BLR/PLRシリーズ Φ80mmパイロットライト

                        Qシリーズ LED 表示灯

                        Qシリーズ LED 表示灯

                          小型表示灯

                          小型表示灯

                            メーカー 富士電機機器制御 富士電機機器制御 IDEC IDEC テンド 富士電機機器制御 IDEC 坂詰製作所 IDEC IDEC マルヤス電業 Apem マルヤス電業
                            通常価格 833円 610円 616円 1,390円 971円 896円 2,510円 1,715円 930円 830円 5,306円 1,386円 457円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            代表規格 CE / UL / TUV / CCC / CSA - - CE / UL / CUL - UL / CSA UL / CUL - - UL / CSA - - -
                            寸法 幅(mm) 30 - - - 30 25 29.8 20 - - - - φ8.5
                            取付穴サイズ詳細 φ22.3 φ16.2 - - - 23.5×22.5 - - - - - - -
                            保護機能(耐環境性) IP65、IP65F - - - - IP40 - - - - - - -
                            機種区分/構造 表示灯 - - - - 閉鎖形 - - - - - - -

                            φ22/DMシリーズ(DM22形) 表示灯のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            制御盤に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/08/23
                            顧客に納品する制御盤に使用しています。顧客から要求された仕様で、ランプ色緑、サイズ22と指定されたので、この商品を選定しました。信頼性のあるメーカーなので取り付けも気になる点などなくできました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            操作盤の電球交換
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/07
                            操作盤の電球が切れたのでこのタイミングでLEDへと変更しました。
                            明るく非常に見やすくなりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            小型表示灯・ランプ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました