(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Φ16シリーズ用 LEDランプ

Φ16シリーズ用 LEDランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
408円 ~ 600円
税込価格
449円 ~ 660円

【特長】・LEDは高輝度照光品「ぴかりくん」を採用・消費電力・質量を大幅に削減...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ランプ部・LED
  • 適用:
    照光スイッチ用
  • ランプ使用電圧(V):
    DC24
  • 製品分類:
    LEDランプ
  • 消費電流(mA):
    7
  • 形状:
  • 口金:
    SX6s/8×5.4mm

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

型番種類グローブ色
AHX695-24Yランプ部・LED
AHX695-24Rランプ部・LED
AHX695-24Oランプ部・LED
AHX695-24Gランプ部・LED

型番リスト

型番
注文単位数量(個)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
-

1個

600( 660円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
10

50個

485( 534円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1
-

1個

408( 449円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
10

1個

485( 534円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・LEDは高輝度照光品「ぴかりくん」を採用
・消費電力・質量を大幅に削減
・Φ16シリーズ対応品

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Φ16シリーズ用 LEDランプ

Φ16シリーズ用 LEDランプ

    φ30シリーズ用 LEDランプ

    φ30シリーズ用 LEDランプ

      SLCシリーズ集合表示灯 ダイレクトユニット

      SLCシリーズ集合表示灯 ダイレクトユニット

        SLCシリーズ集合表示灯 トランスユニット

        SLCシリーズ集合表示灯 トランスユニット

          DP24、DP36、DP40、DP48シリーズ用 LEDユニット

          DP24、DP36、DP40、DP48シリーズ用 LEDユニット

            AP6S 小形表示灯 拡散板

            AP6S 小形表示灯 拡散板

              Φ12・16 APシリーズLED式小形表示灯 DC-DCコンバータユニット

              Φ12・16 APシリーズLED式小形表示灯 DC-DCコンバータユニット

                φ16 小形コントロールユニット 記名板

                φ16 小形コントロールユニット 記名板

                  SLCシリーズ集合表示灯 レンズ

                  SLCシリーズ集合表示灯 レンズ

                    SLDシリーズ 角形表示灯 レンズ

                    SLDシリーズ 角形表示灯 レンズ

                      表示灯M16 オプション品

                      表示灯M16 オプション品

                        φ8・10・12・16 APシリーズLED式小形表示灯 記名板

                        φ8・10・12・16 APシリーズLED式小形表示灯 記名板

                          SLCシリーズ集合表示灯 色板

                          SLCシリーズ集合表示灯 色板

                            メーカー 富士電機機器制御 富士電機機器制御 IDEC IDEC 富士電機機器制御 IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC オムロン IDEC IDEC
                            通常価格 408円 717円 720円 1,000円 1,500円 411円 2,970円 360円 80円 360円 55円 310円 240円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ランプ部・LED ランプ部・LED 小型表示灯用工具 小型表示灯用工具 ランプ部・LED 小型表示灯用工具 小型表示灯用工具 小型表示灯用銘板 照光部・レンズ 照光部・レンズ ケース・ソケット・本体 小型表示灯用銘板 小型表示灯用工具
                            適用 照光スイッチ用 抵抗付表示灯用 - - - - - - - - - - -
                            ランプ使用電圧(V) DC24 - - - AC200-220 - - - - - - - -
                            製品分類 LEDランプ LEDランプ - - - - - - - - - - -
                            消費電流(mA) 7 - - - - - - - - - - - -

                            Φ16シリーズ用 LEDランプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            小型表示灯・ランプ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました