(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Φ16 押しボタンスイッチ AH164・165・165-2形

Φ16 押しボタンスイッチ AH164・165・165-2形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
191円 ~ 3,908円  特別価格 
税込価格
210円 ~ 4,299円  特別価格 

取付穴Φ16用押しボタンスイッチ。【特長】・接点ユニットの追加や交換が可能な接...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定186件の候補があります。

Loading...

商品仕様

φ16シリーズ 押しボタンスイッチ AH164/165/165-2形の特長

閉鎖形・防油形 AH164、AH165 シリーズのイメージ図

閉鎖形・防油形 AH164、AH165 シリーズのイメージ図

操作部大形品(防油形) AH165-2 シリーズのイメージ図

操作部大形品(防油形) AH165-2 シリーズのイメージ図

接点数の追加交換が容易

ホルダユニットの上下にある掛合腕を押さえることにより、容易にホルダユニットは外れる。接点数の追加やユニットの交換が可能。

閉鎖形・防油形シリーズを準備

閉鎖形(AH164)と防油形(AH165、AH165-2)のシリーズで、工作機械からOA機器まで、あらゆる機器に使用可能。

奥行寸法が統一

パネルの奥行寸法は表示灯は24mm、表示灯以外は42.5mmに統一されている。盤の厚みを縮少することが可能となり、また端子位置もすべて背面に出るので配線作業が容易。

記名表示が簡単

乳白記名板が入っているので、記名板に彫刻することが可能。また、専用の記名シートは接着剤が塗布してあり、簡単に記名板に貼り付けられる。

標準品で、海外規格の認証を取得

標準品で、UL/CSA規格の認証、TUVによるEN規格の認証を取得しており、輸出される機器への採用に最適。

独自のスライド構造による高い接触信頼性

 

金貼り接点とスライド構造の組み合わせによってICレベル(5V1mA)を可能としている。両切り接点で接点ギャップ1mm以上を確保。

 

φ16シリーズ 押しボタンスイッチ AH164/165/165-2形の寸法例

照光押しボタンスイッチ(例:AH164-L□/AH165-L□)

 

(単位:mm)

 

照光押しボタンスイッチ(トランス式)

照光押しボタンスイッチ(トランスなし)
()内寸法はラッピング端子を示しています。

照光押しボタンスイッチ(トランス付)

照光押しボタンスイッチ(トランス付)

   

仕様変更のお知らせ

■変更概要
対象製品:コマンドスイッチ、表示灯の一部
変更部分:主に操作部、表示部
変更内容:①外観デザインの変更、②構造の変更、③材料の変更
変更実施時期:22年11月より順次実施予定(新旧混在出荷となる恐れがございます。予めご了承ください。)


  ■詳細:AH16□ 押しボタン・AH16□-2 押しボタン  
従来品変更品
【外観】
【外観】
【構造】
【構造】
【材料】
部品名材料
カラーチップ(丸平、丸突、角平、角突)PMMA
記名板(丸平、丸突、角平、角突)PMMA
押しボタン(丸、角、照光・非照光共用突)PC
パッキン(押しボタン用)NBR
パッキン(押棒用)NBR
フレームPBT
ローゼット(丸、角)PBT
【材料】
部品名材料
カラーチップ(丸平、丸突、角平、角突)※色合い変更ありPAR
記名板(丸平、丸突、角平、角突)PMMA
押しボタン(丸、角、照光・非照光共用突)PBT
パッキン

(押しボタン、押棒一体形)
シリコーン
フレームPBT
ローゼット(丸、角)PBT

  ■詳細:AH16□ 照光押しボタン
従来品変更品
【外観】
【外観】
【構造】
【構造】
【材料】
部品名材料
カラーチップ(丸、正角、長角)PCT-G
記名板(丸、正角、長角)PMMA
拡散板(丸、正角、長角)PC
LED球用押しボタン(丸、正角、長角)PC
白熱電球用押しボタン(丸、正角、長角)PC
パッキン(押しボタン用)NBR
パッキン(押棒用)NBR
【材料】
部品名材料
カラーチップ(丸、正角、長角)※色合い変更ありPAR
記名板(丸、正角、長角)PMMA
拡散板(丸、正角、長角)PMMA
LED、白熱共用押しボタン

(丸、正角、長角)
PBT
パッキン

(押しボタン、押棒一体形)
シリコーン

  ■詳細:AH16□-2 照光押しボタン
従来品変更品
【外観】
【外観】
【構造】
【構造】
【材料】
部品名材料
カラーチップ(丸平、丸突、角平、角突)PMMA
記名板(丸平、丸突、角平、角突)PMMA
押しボタン(丸、角、照光・非照光共用)PC
パッキン(押しボタン用)NBR
パッキン(押棒用)NBR
フレームPBT
ローゼット(丸、角)PBT
【材料】
部品名材料
カラーチップ(丸平、丸突、角平、角突)※色合い変更ありPAR
記名板(丸平、丸突、角平、角突)PMMA
拡散板(丸、角)PMMA
押しボタン(丸、角、照光専用)PBT
パッキン

(押しボタン、押棒一体形)
シリコーン
フレームPBT
ローゼット(丸、角)PBT

型番リスト

型番
種類
形状
ガード付き
端子形状
取付穴
接点構成
押しボタン動作
ボタン色
保護機能(耐環境性)
代表規格
寸法 縦(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行き(mm)
仕様
特徴
ボタン部寸法(mm)
光源
ランプ使用電圧(V)
トランス付
電流容量 AC110Vの時(A)
電流容量 DC24Vの時(A)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
押しボタン
[丸] 丸突形
はんだ兼タブ端子
φ16.2
1a / 1b
モメンタリ
[有] IP40
CE / UL / TUV / CSA
18
18
52.5
閉鎖形
Φ18
非照光
非照光
1.5
1
-

1個

1,180( 1,298円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

押しボタン
[丸] 丸突形
はんだ兼タブ端子
φ16.2
1a / 1b
モメンタリ
[有] IP40
CE / UL / TUV / CSA
18
18
52.5
閉鎖形
Φ18
非照光
非照光
1.5
1
-

1個

1,060( 1,166円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

押しボタン
[丸] 丸突形
はんだ兼タブ端子
φ16.2
1a / 1b
モメンタリ
[赤] 赤
[有] IP40
CE / UL / TUV / CSA
18
18
52.5
閉鎖形
Φ18
非照光
非照光
1.5
1
-

1個

1,060( 1,166円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

押しボタン
[丸] 丸突形
はんだ兼タブ端子
φ16.2
1a / 1b
モメンタリ
[有] IP40
CE / UL / TUV / CSA
18
18
52.5
閉鎖形
-
Φ18
非照光
非照光
1.5
1
-

1個

993( 1,092円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

押しボタン
[丸] 丸突形
はんだ兼タブ端子
φ16.2
1a / 1b
モメンタリ
[有] IP40
CE / UL / TUV / CSA
18
18
52.5
閉鎖形
Φ18
非照光
非照光
1.5
1
-

1個

1,060( 1,166円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

押しボタン
[丸] 丸突形
はんだ兼タブ端子
φ16.2
2a / 2b
モメンタリ
[有] IP40
CE / UL / TUV / CSA
18
18
52.5
閉鎖形
-
Φ18
非照光
非照光
1.5
1
-

1個

1,249( 1,374円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

照光式押しボタン
[丸] 丸突形
はんだ兼タブ端子
φ16.2
1a / 1b
モメンタリ
[有] IP40
CE / UL / TUV / CSA
18
18
52.5
閉鎖形
Φ18
LED
DC24
1.5
1
-

1個

1,190( 1,309円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

照光式押しボタン
[丸] 丸突形
はんだ兼タブ端子
φ16.2
1a / 1b
モメンタリ
[有] IP40
CE / UL / TUV / CSA
18
18
52.5
閉鎖形
Φ18
ネオン
AC110
1.5
1
-

1個

1,561( 1,717円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

照光式押しボタン
[丸] 丸突形
はんだ兼タブ端子
φ16.2
1a / 1b
モメンタリ
[有] IP40
CE / UL / TUV / CSA
18
18
52.5
閉鎖形
-
Φ18
LED
DC24
1.5
1
-

1個

1,263( 1,389円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

照光式押しボタン
[丸] 丸突形
はんだ兼タブ端子
φ16.2
1a / 1b
モメンタリ
[赤] 赤
[有] IP40
CE / UL / TUV / CSA
18
18
52.5
閉鎖形
Φ18
LED
DC24
1.5
1
-

1個

1,470( 1,617円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

照光式押しボタン
[丸] 丸突形
はんだ兼タブ端子
φ16.2
2a / 2b
モメンタリ
[赤] 赤
[有] IP40
CE / UL / TUV / CSA
18
18
52.5
閉鎖形
-
Φ18
LED
DC24
1.5
1
-

1個

2,948( 3,243円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

照光式押しボタン
[丸] 丸突形
はんだ兼タブ端子
φ16.2
1a / 1b
モメンタリ
[白] 乳白
[有] IP40
CE / UL / TUV / CSA
18
18
52.5
閉鎖形
Φ18
LED
DC24
1.5
1
-

1個

1,470( 1,617円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

照光式押しボタン
[丸] 丸突形
はんだ兼タブ端子
φ16.2
1a / 1b
モメンタリ
[有] IP40
CE / UL / TUV / CSA
18
18
52.5
閉鎖形
Φ18
LED
DC24
1.5
1
-

1個

1,470( 1,617円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

押しボタン
[丸] 丸大形
はんだ兼タブ端子
φ16.2
1a / 1b
オルタネイト
[赤] 赤
[有] IP40
CE / UL / TUV / CSA
23.5
23.5
59
閉鎖形
Φ23.5
非照光
非照光
1.5
1
-

1個

1,420( 1,562円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

押しボタン
[丸] 丸大形
はんだ兼タブ端子
φ16.2
1a / 1b
モメンタリ
[有] IP40
CE / UL / TUV / CSA
23.5
23.5
59
閉鎖形
-
Φ23.5
非照光
非照光
1.5
1
-

1個

1,169( 1,286円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

押しボタン
[丸] 丸大形
はんだ兼タブ端子
φ16.2
1a / 1b
モメンタリ
[赤] 赤
[有] IP40
CE / UL / TUV / CSA
23.5
23.5
59
閉鎖形
Φ23.5
非照光
非照光
1.5
1
-

1個

1,330( 1,463円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

押しボタン
[角] 角平形
はんだ兼タブ端子
φ16.2
1a / 1b
モメンタリ
[有] IP40
CE / UL / TUV / CSA
18
18
52.5
閉鎖形
□18
非照光
非照光
1.5
1
-

1個

1,180( 1,298円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

押しボタン
[角] 角平形
はんだ兼タブ端子
φ16.2
1a / 1b
モメンタリ
[有] IP40
CE / UL / TUV / CSA
18
18
52.5
閉鎖形
□18
非照光
非照光
1.5
1
-

1個

1,180( 1,298円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

押しボタン
[角] 角平形
はんだ兼タブ端子
φ16.2
1a / 1b
モメンタリ
[赤] 赤
[有] IP40
CE / UL / TUV / CSA
18
18
52.5
閉鎖形
□18
非照光
非照光
1.5
1
-

1個

1,180( 1,298円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

押しボタン
[角] 角平形
はんだ兼タブ端子
φ16.2
1a / 1b
モメンタリ
[有] IP40
CE / UL / TUV / CSA
18
18
52.5
閉鎖形
-
□18
非照光
非照光
1.5
1
-

1個

993( 1,092円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

押しボタン
[角] 角平形
はんだ兼タブ端子
φ16.2
1a / 1b
モメンタリ
[有] IP40
CE / UL / TUV / CSA
18
18
52.5
閉鎖形
□18
非照光
非照光
1.5
1
-

1個

1,180( 1,298円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

照光式押しボタン
[角] 角平形
はんだ兼タブ端子
φ16.2
1a / 1b
モメンタリ
[有] IP40
CE / UL / TUV / CSA
18
18
52.5
閉鎖形
-
□18
LED
DC24
1.5
1
-

1個

1,186( 1,305円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

照光式押しボタン
[角] 角平形
はんだ兼タブ端子
φ16.2
1a / 1b
モメンタリ
[赤] 赤
[有] IP40
CE / UL / TUV / CSA
18
18
52.5
閉鎖形
-
□18
LED
DC24
1.5
1
-

1個

1,254( 1,379円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

照光式押しボタン
[角] 角平形
はんだ兼タブ端子
φ16.2
1a / 1b
モメンタリ
[有] IP40
CE / UL / TUV / CSA
18
18
52.5
閉鎖形
-
□18
LED
DC24
1.5
1
-

1個

1,186( 1,305円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

照光式押しボタン
[角] 角平形
はんだ兼タブ端子
φ16.2
1a / 1b
オルタネイト
[有] IP40
CE / UL / TUV / CSA
18
18
52.5
閉鎖形
-
□18
LED
DC12
1.5
1
-

1個

1,338( 1,472円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

照光式押しボタン
[角] 角平形
はんだ兼タブ端子
φ16.2
1a / 1b
オルタネイト
[有] IP40
CE / UL / TUV / CSA
18
18
52.5
閉鎖形
□18
LED
DC24
1.5
1
-

1個

1,289( 1,418円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

照光式押しボタン
[角] 角平形
はんだ兼タブ端子
φ16.2
2a / 2b
オルタネイト
[有] IP40
CE / UL / TUV / CSA
18
18
52.5
閉鎖形
-
□18
LED
DC24
1.5
1
-

1個

3,073( 3,380円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

照光式押しボタン
[角] 角平形
はんだ兼タブ端子
φ16.2
1a / 1b
オルタネイト
[赤] 赤
[有] IP40
CE / UL / TUV / CSA
18
18
52.5
閉鎖形
-
□18
ネオン
AC220
1.5
1
-

1個

1,599( 1,759円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

照光式押しボタン
[角] 角平形
はんだ兼タブ端子
φ16.2
2a / 2b
オルタネイト
[赤] 赤
[有] IP40
CE / UL / CSA
18
18
52.5
閉鎖形
-
□18
点LED
DC24
1.5
1
-

1個

1,620( 1,782円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

照光式押しボタン
[角] 角平形
はんだ兼タブ端子
φ16.2
1a / 1b
オルタネイト
[白] 乳白
[有] IP40
CE / UL / TUV / CSA
18
18
52.5
閉鎖形
□18
LED
DC24
1.5
1
-

1個

1,462( 1,608円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

照光式押しボタン
[角] 角平形
はんだ兼タブ端子
φ16.2
1a / 1b
モメンタリ
[有] IP40
CE / UL / TUV / CSA
18
18
52.5
閉鎖形
□18
LED
DC24
1.5
1
-

1個

1,190( 1,309円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
照光式押しボタン
[角] 角平形
はんだ兼タブ端子
φ16.2
1a / 1b
モメンタリ
[有] IP40
CE / UL / TUV / CSA
18
18
52.5
閉鎖形
□18
ネオン
AC110
1.5
1
-

1個

3,136( 3,450円 )

-

照光式押しボタン
[角] 角平形
はんだ兼タブ端子
φ16.2
1a / 1b
モメンタリ
[有] IP40
CE / UL / TUV / CSA
18
18
52.5
閉鎖形
□18
ネオン
AC220
1.5
1
-

1個

1,561( 1,717円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

照光式押しボタン
[角] 角平形
はんだ兼タブ端子
φ16.2
1a / 1b
モメンタリ
[有] IP40
CE / UL / TUV / CSA
41
20
72
閉鎖形
-
□18
LED
AC220
1.5
1
-

1個

2,096( 2,306円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

照光式押しボタン
[角] 角平形
はんだ兼タブ端子
φ16.2
1a / 1b
モメンタリ
[赤] 赤
[有] IP40
CE / UL / TUV / CSA
18
18
52.5
閉鎖形
□18
LED
DC24
1.5
1
-

1個

1,470( 1,617円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

照光式押しボタン
[角] 角平形
はんだ兼タブ端子
φ16.2
1a / 1b
モメンタリ
[赤] 赤
[有] IP40
CE / UL / TUV / CSA
18
18
52.5
閉鎖形
-
□18
ネオン
AC220
1.5
1
-

1個

1,478( 1,626円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

照光式押しボタン
[角] 角平形
はんだ兼タブ端子
φ16.2
1a / 1b
モメンタリ
[白] 乳白
[有] IP40
CE / UL / TUV / CSA
18
18
52.5
閉鎖形
□18
LED
DC24
1.5
1
-

1個

1,470( 1,617円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

照光式押しボタン
[角] 角平形
はんだ兼タブ端子
φ16.2
1a / 1b
モメンタリ
[有] IP40
CE / UL / TUV / CSA
18
18
52.5
閉鎖形
□18
LED
DC24
1.5
1
-

1個

1,470( 1,617円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

押しボタン
[長角] 長角平形
はんだ兼タブ端子
φ16.2
1a / 1b
モメンタリ
[有] IP40
CE / UL / TUV / CSA
18
24
52.5
閉鎖形
18×24
非照光
非照光
1.5
1
-

1個

1,180( 1,298円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

押しボタン
[長角] 長角平形
はんだ兼タブ端子
φ16.2
1a / 1b
モメンタリ
[有] IP40
CE / UL / TUV / CSA
18
24
52.5
閉鎖形
18×24
非照光
非照光
1.5
1
-

1個

998( 1,098円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

押しボタン
[長角] 長角平形
はんだ兼タブ端子
φ16.2
1a / 1b
モメンタリ
[赤] 赤
[有] IP40
CE / UL / TUV / CSA
18
24
52.5
閉鎖形
18×24
非照光
非照光
1.5
1
-

1個

998( 1,098円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

押しボタン
[長角] 長角平形
はんだ兼タブ端子
φ16.2
1a / 1b
モメンタリ
[白] 乳白
[有] IP40
CE / UL / TUV / CSA
18
24
52.5
閉鎖形
18×24
非照光
非照光
1.5
1
-

1個

998( 1,098円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

押しボタン
[長角] 長角平形
はんだ兼タブ端子
φ16.2
1a / 1b
モメンタリ
[有] IP40
CE / UL / TUV / CSA
18
24
52.5
閉鎖形
18×24
非照光
非照光
1.5
1
-

1個

998( 1,098円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

押しボタン
[長角] 長角平形
はんだ兼タブ端子
φ16.2
1a / 1b
モメンタリ
[有] IP40
CE / UL / TUV / CSA
18
24
52.5
閉鎖形
-
18×24
非照光
非照光
1.5
1
-

1個

993( 1,092円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

押しボタン
[長角] 長角平形
はんだ兼タブ端子
φ16.2
1a / 1b
モメンタリ
[赤] 赤
[有] IP40
CE / UL / TUV / CSA
18
24
52.5
閉鎖形
-
18×24
非照光
非照光
1.5
1
-

1個

993( 1,092円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

押しボタン
[長角] 長角平形
はんだ兼タブ端子
φ16.2
1a / 1b
モメンタリ
[白] 乳白
[有] IP40
CE / UL / TUV / CSA
18
24
52.5
閉鎖形
18×24
非照光
非照光
1.5
1
-

1個

2,138( 2,352円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

押しボタン
[長角] 長角平形
はんだ兼タブ端子
φ16.2
1a / 1b
モメンタリ
[有] IP40
CE / UL / TUV / CSA
18
24
52.5
閉鎖形
-
18×24
非照光
非照光
1.5
1
-

1個

993( 1,092円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

照光式押しボタン
[長角] 長角平形
はんだ兼タブ端子
φ16.2
1a / 1b
オルタネイト
[有] IP40
CE / UL / TUV / CSA
18
24
52.5
閉鎖形
-
18×24
LED
DC24
1.5
1
-

1個

1,351( 1,486円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

照光式押しボタン
[長角] 長角平形
はんだ兼タブ端子
φ16.2
1a / 1b
オルタネイト
[赤] 赤
[有] IP40
CE / UL / TUV / CSA
18
24
52.5
閉鎖形
-
18×24
LED
DC24
1.5
1
-

1個

1,351( 1,486円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

照光式押しボタン
[長角] 長角平形
はんだ兼タブ端子
φ16.2
1a / 1b
モメンタリ
[有] IP40
CE / UL / TUV / CSA
18
24
52.5
閉鎖形
18×24
LED
DC24
1.5
1
-

1個

1,123( 1,235円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

照光式押しボタン
[長角] 長角平形
はんだ兼タブ端子
φ16.2
1a / 1b
モメンタリ
[有] IP40
CE / UL / TUV / CSA
18
24
52.5
閉鎖形
-
18×24
ネオン
AC110
1.5
1
-

1個

1,478( 1,626円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

照光式押しボタン
[長角] 長角平形
はんだ兼タブ端子
φ16.2
1a / 1b
モメンタリ
[有] IP40
CE / UL / TUV / CSA
18
24
52.5
閉鎖形
-
18×24
LED
DC24
1.5
1
-

1個

1,249( 1,374円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

照光式押しボタン
[長角] 長角平形
はんだ兼タブ端子
φ16.2
1a / 1b
モメンタリ
[赤] 赤
[有] IP40
CE / UL / TUV / CSA
18
24
52.5
閉鎖形
18×24
LED
DC24
1.5
1
-

1個

1,123( 1,235円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

照光式押しボタン
[長角] 長角平形
はんだ兼タブ端子
φ16.2
1a / 1b
モメンタリ
[白] 乳白
[有] IP40
CE / UL / TUV / CSA
18
24
52.5
閉鎖形
18×24
LED
DC24
1.5
1
-

1個

1,489( 1,638円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

照光式押しボタン
[長角] 長角平形
はんだ兼タブ端子
φ16.2
1a / 1b
モメンタリ
[有] IP40
CE / UL / TUV / CSA
18
24
52.5
閉鎖形
18×24
LED
DC24
1.5
1
-

1個

1,464( 1,610円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

照光式押しボタン
[長角] 長角平形
はんだ兼タブ端子
φ16.2
1a / 1b
オルタネイト
[有] IP40
CE / UL / TUV / CSA
18
24
52.5
閉鎖形
18×24
LED
DC24
1.5
1
-

1個

1,290( 1,419円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
照光式押しボタン
[長角] 長角平形
はんだ兼タブ端子
φ16.2
1a / 1b
オルタネイト
[有] IP40
CE / UL / TUV / CSA
18
24
52.5
閉鎖形
18×24
ネオン
AC220
1.5
1
-

1個

1,707( 1,878円 )

-

照光式押しボタン
[長角] 長角平形
はんだ兼タブ端子
φ16.2
2a / 2b
オルタネイト
[有] IP40
CE / UL / TUV / CSA
18
24
52.5
閉鎖形
18×24
LED
DC24
1.5
1
-

1個

3,350( 3,685円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

照光式押しボタン
[長角] 長角平形
はんだ兼タブ端子
φ16.2
1a / 1b
オルタネイト
[有] IP40
CE / UL / TUV / CSA
18
24
52.5
閉鎖形
18×24
LED
DC24
1.5
1
-

1個

2,870( 3,157円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

照光式押しボタン
[長角] 長角平形
はんだ兼タブ端子
φ16.2
1a / 1b
オルタネイト
[赤] 赤
[有] IP40
CE / UL / TUV / CSA
18
24
52.5
閉鎖形
18×24
LED
DC24
1.5
1
-

1個

1,289( 1,418円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

取付穴Φ16用押しボタンスイッチ。
【特長】
・接点ユニットの追加や交換が可能な接点分離型
・閉鎖形、防油形、防油大形など豊富なラインナップが魅力
・独自のスライド構造による高い接触信頼性
・標準品で、海外規格の認証を取得
・奥行き寸法が表示灯24mm、表示灯以外は42.5mmに統一
・記名表示が簡単
【用途】
・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Φ16 押しボタンスイッチ AH164・165・165-2形

Φ16 押しボタンスイッチ AH164・165・165-2形

    Φ30 押しボタンスイッチ AR30形

    Φ30 押しボタンスイッチ AR30形

      押しボタンスイッチ(非照光タイプ)A30NNシリーズ

      押しボタンスイッチ(非照光タイプ)A30NNシリーズ

        HWシリーズ 押ボタンスイッチ

        HWシリーズ 押ボタンスイッチ

          Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ

          Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ

            Φ22 コマンドスイッチ AR22形(照光/非照光押しボタンスイッチ)

            Φ22 コマンドスイッチ AR22形(照光/非照光押しボタンスイッチ)

              押しボタンスイッチ(照光タイプ) A30NLシリーズ

              押しボタンスイッチ(照光タイプ) A30NLシリーズ

                Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ

                Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ

                  Φ22 HWシリーズ2点押ボタンスイッチ

                  Φ22 HWシリーズ2点押ボタンスイッチ

                    Φ22mm 押しボタンスイッチ(照光タイプ) A22NLシリーズ

                    Φ22mm 押しボタンスイッチ(照光タイプ) A22NLシリーズ

                      TWSシリーズ 押しボタンスイッチ

                      TWSシリーズ 押しボタンスイッチ

                        押しボタンスイッチ(非照光タイプ)A22NNシリーズ

                        押しボタンスイッチ(非照光タイプ)A22NNシリーズ

                          HWシリーズ 押しボタンスイッチ

                          HWシリーズ 押しボタンスイッチ

                            メーカー 富士電機機器制御 富士電機機器制御 オムロン IDEC IDEC 富士電機機器制御 オムロン IDEC IDEC オムロン IDEC オムロン IDEC
                            通常価格 191円 518円 746円 140円 1,810円 388円 1,739円 598円 1,980円 1,275円 750円 417円 510円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能

                            Φ16 押しボタンスイッチ AH164・165・165-2形のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 17件のレビュー

                            高評価レビュー

                            メンテナンス作業
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/17
                            同型の交換部品として使用。種類が多いので選定に戸惑うがしっかりと調べれば問題無し。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            メンテナンス作業
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/17
                            同型の交換部品として使用。種類が多いので選定に戸惑うがしっかりと調べれば問題無し。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            操作盤の動作スイッチ
                            評価 3.0満足度:3.02018/02/02
                            AH164-TLR11E3を購入しました。あわせてスイッチガードAHX669も購入し動作保護カバーをつけました。φ16穴サイズでコンパクトで、使用感も結構良い感じです。照光式ですが、明るさも十分です。接点も1a1bあります。若干半田部の端子が狭すぎる為、半田作業はやりずらいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御盤の操作面
                            評価 4.0満足度:4.02023/05/29
                            取付けのしやすさ、入手性の良さ、金額で選定しています。
                            種類豊富で白熱も選定できるので助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械保全部品
                            評価 3.0満足度:3.02022/10/25
                            長年使っていたスイッチが壊れたため、同じ物を手配し、取付けました。もちろん問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スタートスイッチ
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/28
                            在庫あって直ぐに来て良かったです。この頃、電子部品も納期かかるので助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            押しボタンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました