(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ16シリーズ セレクタスイッチ AR16形

φ16シリーズ セレクタスイッチ AR16形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,890円 ~ 4,781円
税込価格
2,079円 ~ 5,259円

操作部・接点部を一体化しパネル奥行寸法を縮小しました。また、端子位置もすべて背...

詳細情報を確認する

  • 取付穴:
    φ16.2
  • 照光:
  • 端子形状:
    タブ兼はんだ端子
  • 保護機能(耐環境性):
  • 寸法 縦(mm):
    18
  • 機種区分:
    標準形
  • 電流容量 AC110V(コイル負荷)の時(A):
    1
  • 電流容量 DC24V(コイル負荷)の時(A):
    0.7
  • 電流容量 AC110V(抵抗負荷)の時(A):
    1.5
  • 電流容量 DC24V(抵抗負荷)の時(A):
    1

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

型番種類形状取付穴ノッチ数停止・リターン保護機能(耐環境性)代表規格寸法 縦寸法 幅寸法 奥行き端子形状照光鍵付き接点構成(キーロック、セレクタ)
AR16PS-2C1B 角型φ16.22各位置停止CE/UL/TUV/CSA18mm18mm48.9mタブ兼はんだ端子1c
AR16PR-3C2B φ16.23各位置停止CE/UL/TUV/CSA18mm18mm48.9mタブ兼はんだ端子2c
AR16JT-2AC1Aキーロックスイッチ長角φ16.22各位置停止UL/TUV/CSA18mm24mm38.4mタブ兼はんだ端子1c
AR16JT-2BC1Aキーロックスイッチ長角φ16.22各位置停止UL/TUV/CSA18mm24mm38.4mタブ兼はんだ端子1c
AR16PT-3C2B 長角φ16.23各位置停止CE/UL/TUV/CSA18mm24mm48.9mタブ兼はんだ端子2c
AR16PS-3C2B 角型φ16.23各位置停止CE/UL/TUV/CSA18mm18mm48.9mタブ兼はんだ端子2c
AR16PT-2C1B 長角φ16.22各位置停止CE/UL/TUV/CSA18mm24mm48.9mタブ兼はんだ端子1c
AR16PR-2C1B φ16.22各位置停止CE/UL/TUV/CSA18mm18mm48.9mタブ兼はんだ端子1c
AR16JR-0AC2Bキーロックスイッチφ16.22右リターンCE/UL/TUV/CSA18mm18mm38.4mタブ兼はんだ端子2c
AR16PR-0C2B φ16.22右リターンCE/UL/TUV/CSA18mm18mm48.9mタブ兼はんだ端子2c
AR16JR-2BC1Aキーロックスイッチφ16.22各位置停止CE/UL/TUV/CSA18mm18mm38.4mタブ兼はんだ端子1c
AR16PT-2C2B 長角φ16.22各位置停止CE/UL/TUV/CSA18mm24mm48.9mタブ兼はんだ端子2c

型番リスト

型番
種類
形状
接点構成(キーロック、セレクタ)
鍵付き
ノッチ数
停止・リターン
代表規格
寸法 横(mm)
寸法 奥行(mm)
操作部形状
復帰方式
ツマミ/キャップの色
キーの抜ける位置
キーの種類
ロックの有無
ノッチ角度(度)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
キーロックスイッチ
2c
2
[その他] 右リターン
CE / UL / TUV / CSA
18
38.4
キー形
自動
ツマミ・キャップ無
B
-
90
10

1個

2,864( 3,150円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

キーロックスイッチ
1c
2
各位置停止
CE / UL / TUV / CSA
18
38.4
キー形
手動
ツマミ・キャップ無
左右
A
-
90
10

1個

4,132( 4,545円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

キーロックスイッチ
長角
1c
2
各位置停止
UL / TUV / CSA
24
38.4
キー形
手動
ツマミ・キャップ無
A
90
-

1個

4,781( 5,259円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

キーロックスイッチ
長角
1c
2
各位置停止
UL / TUV / CSA
24
38.4
キー形
手動
ツマミ・キャップ無
左右
A
90
-

1個

2,290( 2,519円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
2c
2
[その他] 右リターン
CE / UL / TUV / CSA
18
48.9
ツマミ形
自動
キー無
キー無
-
90
10

1個

2,348( 2,583円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
1c
2
各位置停止
CE / UL / TUV / CSA
18
48.9
ツマミ形
手動
キー無
キー無
90
-

1個

2,080( 2,288円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
2c
3
各位置停止
CE / UL / TUV / CSA
18
48.9
ツマミ形
手動
キー無
キー無
45
-

1個

2,370( 2,607円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
角型
1c
2
各位置停止
CE / UL / TUV / CSA
18
48.9
ツマミ形
手動
キー無
キー無
90
-

1個

2,100( 2,310円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
角型
2c
3
各位置停止
CE / UL / TUV / CSA
18
48.9
ツマミ形
手動
キー無
キー無
45
-

1個

2,370( 2,607円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
長角
1c
2
各位置停止
CE / UL / TUV / CSA
24
48.9
ツマミ形
手動
キー無
キー無
90
-

1個

1,890( 2,079円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
長角
2c
2
各位置停止
CE / UL / TUV / CSA
24
48.9
ツマミ形
手動
キー無
キー無
-
90
10

1個

3,682( 4,050円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
長角
2c
3
各位置停止
CE / UL / TUV / CSA
24
48.9
ツマミ形
手動
キー無
キー無
45
-

1個

1,990( 2,189円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

操作部・接点部を一体化しパネル奥行寸法を縮小しました。また、端子位置もすべて背面に出ますので配線作業が容易です。

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ16シリーズ セレクタスイッチ AR16形

φ16シリーズ セレクタスイッチ AR16形

    φ22シリーズ セレクタスイッチ AM22形

    φ22シリーズ セレクタスイッチ AM22形

      セレクタスイッチ(非照光タイプ) A30NSシリーズ

      セレクタスイッチ(非照光タイプ) A30NSシリーズ

        セレクタスイッチ(照光タイプ) A30NWシリーズ

        セレクタスイッチ(照光タイプ) A30NWシリーズ

          Φ22 CWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 鍵付セレクタスイッチ

          Φ22 CWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 鍵付セレクタスイッチ

            キー形セレクタスイッチ A30NKシリーズ

            キー形セレクタスイッチ A30NKシリーズ

              Φ25・Φ30 CS シリーズカムスイッチ

              Φ25・Φ30 CS シリーズカムスイッチ

                Φ22 CWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ セレクタスイッチ

                Φ22 CWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ セレクタスイッチ

                  Φ16 セレクタスイッチ AH164・165・165-2形

                  Φ16 セレクタスイッチ AH164・165・165-2形

                    LBシリーズ 小形 セレクタスイッチ

                    LBシリーズ 小形 セレクタスイッチ

                      分電盤用操作スイッチ セレクタスイッチ AS22形

                      分電盤用操作スイッチ セレクタスイッチ AS22形

                        角コマンドスイッチシリーズ セレクタスイッチ AG28形

                        角コマンドスイッチシリーズ セレクタスイッチ AG28形

                          φ22シリーズ セレクタスイッチ AH225形

                          φ22シリーズ セレクタスイッチ AH225形

                            メーカー 富士電機機器制御 富士電機機器制御 オムロン オムロン IDEC オムロン IDEC IDEC 富士電機機器制御 IDEC 富士電機機器制御 富士電機機器制御 富士電機機器制御
                            通常価格 1,890円 924円 859円 1,711円 2,750円 1,595円 4,250円 1,190円 1,790円 - 3,471円 2,899円 3,689円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 お見積り   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            取付穴 φ16.2 φ22.3 φ30.5 φ30.5 φ22 φ30.5 - φ22 φ16.2 φ16.2 φ27.5 φ22.3
                            照光 - - - -
                            端子形状 タブ兼はんだ端子 ねじ端子 - - ねじ端子 - ねじ端子 ねじ端子 タブ兼はんだ端子 - ねじ端子 ねじ端子 タブ兼はんだ端子
                            保護機能(耐環境性) IP65/IP20 - IP65/IP20 IP65
                            寸法 縦(mm) 18 44 - - 41.4 - - 41.4 - - 94.5 44 28

                            φ16シリーズ セレクタスイッチ AR16形のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            機械の切り替えスイッチとして使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/03/23
                            機械の切り替えスイッチとして使用しています。短納期だったためミスミでこのセレクタスイッチを購入しました。特に問題なく使用できていますので、評価は4とします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            セレクタスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました