(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
Φ16 セレクタスイッチ AH164・165・165-2形
  • 数量スライド割引

Φ16 セレクタスイッチ AH164・165・165-2形 (レビュー)

通常価格(税別)
1,790円 ~ 8,073円
税込価格
1,969円 ~ 8,880円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
取付穴Φ16用セレクタスイッチ。
【特長】
・接点ユニットの追加や交換が可能な接点分離形
・閉鎖形、防油形、防油大形など豊富なラインナップが魅力
・奥行き寸法が表示灯24mm、表示灯以外は42.5mmに統一
・独自のスライド構造による高い接触信頼性
・標準品で、海外規格の認証を取得
・セレクタスイッチの操作は角度位置の変更が容易
【用途】
・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Φ16 セレクタスイッチ AH164・165・165-2形のレビュー

評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    交換修理に使用しました
    評価 5.0満足度:5.02023/12/06
    博物館の映像切替スイッチが破損したので、その代替交換修理に使用しました。既存品が入手難だったので、キーロックタイプ、取り付け穴、接点構成の仕様を満たしているこの商品を選定しました。交換もスムーズにいき、顧客からのクレームもありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    保守品
    評価 4.0満足度:4.02020/01/30
    即納は本当に助かります。不良在庫になってしまう在庫も減り助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    設備修理(改造)
    評価 4.0満足度:4.02017/05/23
    普段の付き合いのある電気部材商社と比べても短納期で価格面でもほぼ同等でした。
    1個単位での注文に対しても送料がかからないのも嬉しいポイントです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Φ16 セレクタスイッチ AH164・165・165-2形

Φ16 セレクタスイッチ AH164・165・165-2形

    Φ22 セレクタスイッチ AR22形

    Φ22 セレクタスイッチ AR22形

      Φ30 セレクタスイッチ AR30形

      Φ30 セレクタスイッチ AR30形

        Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ

        Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ

          φ22 TWシリーズ照光セレクタスイッチ

          φ22 TWシリーズ照光セレクタスイッチ

            φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ レバー形ハンドル

            φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ レバー形ハンドル

              Φ22 HWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ

              Φ22 HWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ

                φ22 TWシリーズセレクタスイッチ レバー形ハンドル

                φ22 TWシリーズセレクタスイッチ レバー形ハンドル

                  φ30シリーズセレクタスイッチ ASD形 鍵操作形

                  φ30シリーズセレクタスイッチ ASD形 鍵操作形

                    φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ 矢形ハンドル

                    φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ 矢形ハンドル

                      角コマンドスイッチシリーズ セレクタスイッチ AG28形

                      角コマンドスイッチシリーズ セレクタスイッチ AG28形

                        Φ25 TWSシリーズセレクタスイッチ 鍵操作形

                        Φ25 TWSシリーズセレクタスイッチ 鍵操作形

                          ツマミ形セレクタスイッチ A165S/W

                          ツマミ形セレクタスイッチ A165S/W

                            メーカー 富士電機機器制御 富士電機機器制御 富士電機機器制御 IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC 富士電機機器制御 IDEC オムロン
                            通常価格 1,790円 598円 758円 2,430円 3,190円 1,700円 1,430円 890円 3,040円 1,750円 2,899円 2,200円 1,387円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            取付穴 φ16.2 φ22.3・φ25.5mm共用 φ30.5 φ22 φ22 φ30.5 φ22 φ22 φ30.5 φ30.5 φ27.5 φ25.5 φ16
                            端子形状 タブ兼はんだ端子 ねじ端子 ねじ端子 ねじ端子 ねじ端子 ねじ端子 ねじ端子 ねじ端子 ねじ端子 ねじ端子 ねじ端子 ねじ端子 -
                            保護機能(耐環境性) IP65 IP54 IP65 IP65 IP65 IP54 IP65 IP54
                            電流容量 AC110V(コイル負荷)の時(A) 1 6 6 - - - - - - - 6 - -
                            電流容量 DC24V(コイル負荷)の時(A) 0.7 - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。