(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ16 ブザー AH164・165形

φ16 ブザー AH164・165形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.4平均満足度4.4 この商品のレビューをみる(7件)
通常価格(税別)
2,790円 ~ 3,990円
税込価格
3,069円 ~ 4,389円

取付穴φ16用ブザー。【用途】・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能。

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

φ16シリーズ AH164/165形の特長

φ16 コマンドスイッチ AH164・165形:関連画像

コマンドスイッチAH164/AH165の構成

接点数の追加交換が容易

ホルダユニットの上下にある掛合腕を押さえることにより、容易にホルダユニットが外れる。接点数の追加やユニットの交換が可能。

閉鎖形・防油形シリーズを準備

閉鎖形(AH164)と防油形(AH165)のシリーズで、工作機械からOA機器まで、あらゆる機器に使用可能。

奥行寸法が統一

パネルの奥行寸法は表示灯は24mm、表示灯以外は42.5mmに統一。盤の厚みを縮少することが可能となり、また端子位置もすべて背面に出るので配線作業が容易。

記名表示が簡単

乳白記名板が入っているので、記名板に彫刻することができる。また、専用の記名シートは接着剤が塗布してあり、簡単に記名板に貼り付けられる。

独自のスライド構造による高い接触信頼性

金貼り接点とスライド構造の組み合わせによってICレベル(5V1mA)を可能としている。両切り接点で接点ギャップ1mm以上を確保。

標準品で、海外規格の認定を取得

標準品で、UL/CSA規格の認定、TUVによるEN規格の認証を取得しており、輸出される機器への採用に最適。

型番リスト

型番
商品タイプ
形状
音量(1m)(dB)
音量調節
保護機能(IP/防滴等)
定格電圧(V)
代表規格
寸法 長さ(mm)
寸法 厚み(mm)
シリーズ構造
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
警報機・ブザー本体
長角形
70
[有] IP00
[その他] AC/DC12~24V
-
18
60
開放形

1個

2,990( 3,289円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

警報機・ブザー本体
長角形
50~70
[有] IP00
[その他] AC/DC12~24V
CE / UL / TUV / CSA
18
59.5
開放形

1個

3,520( 3,872円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

警報機・ブザー本体
長角形
60
[有] IP00
[その他] AC/DC12~24V
-
18
52
開放形

1個

2,790( 3,069円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

取付穴φ16用ブザー。
【用途】
・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ16 ブザー AH164・165形

φ16 ブザー AH164・165形

    φ22 ブザー DR22形

    φ22 ブザー DR22形

      ブザー 取付穴Φ16・Φ22・Φ30

      ブザー 取付穴Φ16・Φ22・Φ30

        φ30 コマンドスイッチ DR30形

        φ30 コマンドスイッチ DR30形

          EB3L形ランプバリア用ブザー

          EB3L形ランプバリア用ブザー

            HW1Z形 照光/非照光ブザー

            HW1Z形 照光/非照光ブザー

              コントロールユニット電磁ブザー

              コントロールユニット電磁ブザー

                AZ形電磁ブザー

                AZ形電磁ブザー

                  φ16 UZ6形ブザー フリッカユニット

                  φ16 UZ6形ブザー フリッカユニット

                    器具用電子ブザー(DSEB21**)

                    器具用電子ブザー(DSEB21**)

                      EAO ブザー 14シリーズ

                      EAO ブザー 14シリーズ

                        高音量型器具用電子ブザー(DSEB11**)

                        高音量型器具用電子ブザー(DSEB11**)

                          UZ6形ブザー

                          UZ6形ブザー

                            メーカー 富士電機機器制御 富士電機機器制御 ミスミ 富士電機機器制御 IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC デバイス販売テクノ EAO デバイス販売テクノ IDEC
                            通常価格 2,790円 3,390円 1,790円 1,790円 8,861円 640円 8,000円 6,400円 2,910円 1,890円 12,180円 2,290円 2,420円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            連続 / 断続 連続 / 断続 - - - - 連続 連続 断続 - - - 連続
                            音種類 ピー ピー ピー ピー - その他 - - - - - - -
                            端子形状 はんだ端子 ねじ端子 - ねじ端子 - ねじ端子 ねじ端子 ねじ端子 ねじ端子 - その他 - はんだ端子
                            寸法 幅(mm) 24 30 - 41 - - 50 50 17.9 - 45 - 18
                            キャップの色 黒色 黒色 - 黒色 - - - - - - - - -

                            φ16 ブザー AH164・165形のレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 7件のレビュー
                            治具部品
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/26
                            問題なく使用しています。
                            比較的安価。
                            納期が早くて助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            操作盤
                            評価 4.0満足度:4.02023/05/29
                            φ16の押し釦と同じ様に取付け出来ますので、収まりが良いです。手元BOXに取り付けることが多いので、音量も丁度良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            小型盤のブザー(防沫)
                            評価 4.0満足度:4.02022/06/07
                            もう少し大きな音が出ると良いのですが、現在手配できる防沫の物は大型のもの含めて音量はほぼ同じですので最近の物不足もあってあまり選択肢がなく、AH165型のブザーを使用しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ブザー
                            評価 4.0満足度:4.02022/03/03
                            今まで使っていたメーカーのブザーが入荷しないため
                            代替品を探していました。富士電機なら大丈夫と思い購入しました。
                            取付穴も同じφ16でした。あとは耐久性を期待します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            警告用ブザーとして利用
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/15
                            装置の制御関係の警告のためのブザーとして使用しています。スイッチ関係はIDECを中心に選定しており、何度も利用していて不具合などの発生もないので信頼性があり、安心して使うことができます。同じ装置にH6シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ、φ16 小形コントロールユニット スイッチガードなどと一緒に購入して使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            警報機・ブザーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました