【特長】・各種ソケットを組合せることで配線省力化をサポートします。スッキリした...
型番 | 種類 | 形状 | 取付穴 | 接点構成 | 押しボタン動作 | ボタン色 | 保護機能(耐環境性) | 代表規格 | 寸法 縦 | 寸法 幅 | 寸法 奥行き | 端子形状 | ガード付き |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AF16F0N-C1E3G | 照光式押しボタン | 長角平形 | 19.2×24.2 | 1c | モメンタリ | 緑 | IP65、IP65F | UL/CUL/TUV/CSA | 22mm | 28mm | 37.9mm | はんだ兼タブ端子 | 無 |
AF16F0L-C1E3G | 照光式押しボタン | 丸平形 | φ19.2 | 1c | モメンタリ | 緑 | IP65、IP65F | UL/CUL/TUV/CSA | 22mm | 22mm | 37.9mm | はんだ兼タブ端子 | 無 |
AF16F0M-C1E3G | 照光式押しボタン | 角平形 | □19.2 | 1c | モメンタリ | 緑 | IP65、IP65F | UL/CUL/TUV/CSA | 22mm | 22mm | 37.9mm | はんだ兼タブ端子 | 無 |
AF16F0L-C1E3W | 照光式押しボタン | 丸平形 | φ19.2 | 1c | モメンタリ | 乳白 | IP65、IP65F | UL/CUL/TUV/CSA | 22mm | 22mm | 37.9mm | はんだ兼タブ端子 | 無 |
AF16F0T-C1W | 押しボタン | 長角平形 | 19.2×24.2 | 1c | モメンタリ | 乳白 | IP65、IP65F | CE/UL/CUL/TUV/CSA | 22mm | 28mm | 37.9mm | はんだ兼タブ端子 | 無 |
AF16F0T-C1G | 押しボタン | 長角平形 | 19.2×24.2 | 1c | モメンタリ | 緑 | IP65、IP65F | CE/UL/CUL/TUV/CSA | 22mm | 28mm | 37.9mm | はんだ兼タブ端子 | 無 |
AF16F0N-C1E3R | 照光式押しボタン | 長角平形 | 19.2×24.2 | 1c | モメンタリ | 赤 | IP65、IP65F | CE/UL/CUL/TUV/CSA | 22mm | 28mm | 37.9mm | はんだ兼タブ端子 | 無 |
AF16F0N-C2E3G | 照光式押しボタン | 長角平形 | 19.2×24.2 | 2c | モメンタリ | 緑 | IP65、IP65F | CE/UL/CUL/TUV/CSA | 22mm | 28mm | 37.9mm | はんだ兼タブ端子 | 無 |
AF16F0M-C1E3Y | 照光式押しボタン | 角平形 | □19.2 | 1c | モメンタリ | 黄 | IP65、IP65F | CE/UL/CUL/TUV/CSA | 22mm | 22mm | 37.9mm | はんだ兼タブ端子 | 無 |
AF16F5M-C1E3G | 照光式押しボタン | 角平形 | □19.2 | 1c | オルタネイト | 緑 | IP65、IP65F | CE/UL/CUL/TUV/CSA | 22mm | 22mm | 37.9mm | はんだ兼タブ端子 | 無 |
Loading...
【特長】
・各種ソケットを組合せることで配線省力化をサポートします。スッキリしたパネルデザインをサポート。
・パネルからの突出量を2mmとし、密集取付けが可能で優美なパネルデザインを構成することができます。また、標準形(AR16、DR16形)と同様に操作部・接点部を一体化しパネル奥行寸法を縮小しました。
・キーの抜き差し寿命を大幅に改善しました。キーセレクタスイッチはピンタンブラー式キー(リバーシブルタイプ)を採用しキーの抜き差し性を向上しました。
・キーの種類は6 種類用意。
・ピンタンプラー構造のためセキュリティ性も向上。
・配線省力化をサポートする各種ソケットです。
・標準品でUL/CSA 規格の認証、TÜVによるEN 規格の認証を取得しており、輸出される機器への採用に最適です。 (注)中国へ単品輸出する際は品質法への対応が必要です。
・接触信頼性の優れた接点構造採用。金貼り接点とスナップアクション構造によりIC レベル(5V 1mA)での使用を可能としています。
・セレクタスイッチの操作角度位置の変更が容易です。ベゼルがツマミ(キー)部と分離構造のため45°間隔で任意に操作角度位置が変えられます。(AR16 シリーズ、長角形・角形のみ) ※2ノッチ品の例(詳細は「操作表示機器総合カタログNo.62E2-J-0040」をご参照ください。)
AF16F0L-C1E3Gで型番確定
φ16シリーズ 押しボタンスイッチ AF16形の型番AF16F0L-C1E3Gのページです。
型番AF16F0L-C1E3Gに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
AF16F0L-C1E3W |
AF16F0M-C1E3G |
AF16F0M-C1E3Y |
AF16F0N-C1E3G |
AF16F0N-C1E3R |
AF16F0N-C2E3G |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 種類 | 形状 | 取付穴 | 接点構成 | 押しボタン動作 | ボタン色 | 代表規格 | 寸法 幅 (mm) | 仕様 | 光源 | ランプ使用電圧 (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,693円 ( 1,862円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | - | 照光式押しボタン | [丸] 丸平形 | [その他] φ19.2 | 1c | モメンタリ | [白] 乳白 | CUL / UL / CSA / TUV | 22 | 薄型 | LED | AC/DC24 | |
1,693円 ( 1,862円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | - | 照光式押しボタン | [角] 角平形 | [角穴] □19.2 | 1c | モメンタリ | 緑 | CUL / UL / CSA / TUV | 22 | 薄型 | LED | AC/DC24 | |
2,777円 ( 3,055円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 照光式押しボタン | [角] 角平形 | [角穴] □19.2 | 1c | モメンタリ | 黄 | CUL / UL / CE / CSA / TUV | 22 | 薄形 | LED | AC/DC24 | |
2,068円 ( 2,275円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | - | 照光式押しボタン | [長角] 長角平形 | [角穴] 19.2×24.2 | 1c | モメンタリ | 緑 | CUL / UL / CSA / TUV | 28 | 薄型 | LED | AC/DC24 | |
1,608円 ( 1,769円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 照光式押しボタン | [長角] 長角平形 | [角穴] 19.2×24.2 | 1c | モメンタリ | [赤] 赤 | CUL / UL / CE / CSA / TUV | 28 | 薄形 | LED | AC/DC24 | |
1,831円 ( 2,014円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 照光式押しボタン | [長角] 長角平形 | [角穴] 19.2×24.2 | 2c | モメンタリ | 緑 | CUL / UL / CE / CSA / TUV | 28 | 薄形 | LED | AC/DC24 |