(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SC用 主回路サージ吸収ユニット CR内蔵

SC用 主回路サージ吸収ユニット CR内蔵

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,939円 ~ 3,849円
税込価格
2,133円 ~ 4,234円

【特長】SC用の主回路サージ吸収ユニットです。サージ吸収タイプリレーのため、コ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    サージ吸収・吸引ユニット
  • 定格電圧(V):
    AC250
  • 適用機種(電磁接触器・補助継電器):
    SC-N1~N3形
  • サージ吸収素子:
    CR
  • 適用制御コイル電圧範囲(V):
    AC200~240

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

形式商品コード品名概略仕様適用機種
SZ-ZM3SZ2ZM3主回路サージ吸収ユニット
(ヘッドオン)
CR内蔵(3φモータ, 200V 0.1-15kW)SC-N1~N3
SZ-ZM4SZ2ZM4主回路サージ吸収ユニット
(サイドオン)
CR内蔵(3φモータ, 200V 0.1-15kW)SC-N1~N3

型番リスト

型番
取付方法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ヘッドオン

1個

3,849( 4,234円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

サイドオン

1個

1,939( 2,133円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
SC用の主回路サージ吸収ユニットです。
サージ吸収タイプリレーのため、コイルをオフにした際のサージを吸収するため保護素子が内臓されており、CRが内臓されています。
ACコイル専用、3端子で線間接続となっています。
【適用制御コイル電圧範囲(V)】AC200~240

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SC用 主回路サージ吸収ユニット CR内蔵

SC用 主回路サージ吸収ユニット CR内蔵

    SKシリーズ コイルサージ吸収ユニット、動作表示ユニット

    SKシリーズ コイルサージ吸収ユニット、動作表示ユニット

      新SC・NEO SC 大型電磁接触器・開閉器用 端子カバー

      新SC・NEO SC 大型電磁接触器・開閉器用 端子カバー

        ミニコンタクタ用サージユニット

        ミニコンタクタ用サージユニット

          新SC・NEO SC 電磁接触器用 充電部保護カバー

          新SC・NEO SC 電磁接触器用 充電部保護カバー

            SC用 コイルサージ吸収ユニット

            SC用 コイルサージ吸収ユニット

              MS-Nシリーズ 操作コイル用サージ吸収器ユニット トップオン

              MS-Nシリーズ 操作コイル用サージ吸収器ユニット トップオン

                電磁開閉器用主回路サージ吸収ユニット SZ-ZM形

                電磁開閉器用主回路サージ吸収ユニット SZ-ZM形

                  新SC・NEO SC 小・中形電磁接触器用 端子カバー

                  新SC・NEO SC 小・中形電磁接触器用 端子カバー

                    補助接点ユニット

                    補助接点ユニット

                      新SC・NEO SC用 IC出力用コイル駆動ユニット(リレー式)

                      新SC・NEO SC用 IC出力用コイル駆動ユニット(リレー式)

                        MS-Nシリーズ 電圧検出リレー(電源検出用)

                        MS-Nシリーズ 電圧検出リレー(電源検出用)

                          新SC・NEO SC用 IC出力用コイル駆動ユニット(SSR式)

                          新SC・NEO SC用 IC出力用コイル駆動ユニット(SSR式)

                            メーカー 富士電機機器制御 富士電機機器制御 富士電機機器制御 ミスミ 富士電機機器制御 富士電機機器制御 三菱電機 富士電機機器制御 富士電機機器制御 ミスミ 富士電機機器制御 三菱電機 富士電機機器制御
                            通常価格 1,939円 641円 1,347円 1,160円 470円 564円 888円 2,587円 123円 570円 2,269円 28,657円 3,184円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 サージ吸収・吸引ユニット - - サージ吸収・吸引ユニット - - - サージ吸収・吸引ユニット 端子カバー - 駆動ユニット - -
                            定格電圧(V) AC250 - - - - - - - - - DC24V - DC24V
                            適用機種(電磁接触器・補助継電器) SC-N1~N3形 - - - - - - - - - - - -
                            サージ吸収素子 CR - - - - - - - - - - - -
                            適用制御コイル電圧範囲(V) AC200~240 - - - - - - - - - - - -

                            SC用 主回路サージ吸収ユニット CR内蔵のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電磁開閉器(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました