一般配線用にUL(CSA)認証を加えた真のグローバルブレーカです。
型番 | アンペアフレーム AF | 定格感度電流 | 極数 | 定格遮断容量 AC100Vの時 | 定格遮断容量 AC200Vの時 | 定格遮断容量 AC400Vの時 | 定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件 | 定格使用電圧 | 定格電流 | 取付方法 | 接続方式 | 代表規格 | 寸法 高さ | 寸法 幅 | 寸法 奥行き |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EW125RAGU-3P030K | 100AF~199AF | 100/200/500/1000mA | 3 | 100kA | 100kA | 50kA | 有 | AC100~230~440V | 30A | ネジ止め | 表面型 | PSE/CE/UL/TUV/CCC/CSA | 171mm | 90mm | 95mm |
EW125RAGU-3P050K | 100AF~199AF | 100/200/500/1000mA | 3 | 100kA | 100kA | 50kA | 有 | AC100~230~440V | 50A | ネジ止め | 表面型 | PSE/CE/UL/TUV/CCC/CSA | 171mm | 90mm | 95mm |
EW125RAGU-3P015K | 100AF~199AF | 100/200/500/1000mA | 3 | 100kA | 100kA | 50kA | 有 | AC100~230~440V | 15A | ネジ止め | 表面型 | PSE/CE/UL/TUV/CCC/CSA | 171mm | 90mm | 95mm |
EW125RAGU-3P020K | 100AF~199AF | 100/200/500/1000mA | 3 | 100kA | 100kA | 50kA | 有 | AC100~230~440V | 20A | ネジ止め | 表面型 | PSE/CE/UL/TUV/CCC/CSA | 171mm | 90mm | 95mm |
EW125RAGU-3P040K | 100AF~199AF | 100/200/500/1000mA | 3 | 100kA | 100kA | 50kA | 有 | AC100~230~440V | 40A | ネジ止め | 表面型 | PSE/CE/UL/TUV/CCC/CSA | 171mm | 90mm | 95mm |
EW125RAGU-3P050B | 100AF~199AF | 30mA | 3 | 100kA | 100kA | 50kA | 有 | AC100~230~440V | 50A | ネジ止め | 表面型 | PSE/CE/UL/TUV/CCC/CSA | 171mm | 90mm | 95mm |
EW125RAGU-3P030B | 100AF~199AF | 30mA | 3 | 100kA | 100kA | 50kA | 有 | AC100~230~440V | 30A | ネジ止め | 表面型 | PSE/CE/UL/TUV/CCC/CSA | 171mm | 90mm | 95mm |
EW125RAGU-3P040B | 100AF~199AF | 30mA | 3 | 100kA | 100kA | 50kA | 有 | AC100~230~440V | 40A | ネジ止め | 表面型 | PSE/CE/UL/TUV/CCC/CSA | 171mm | 90mm | 95mm |
EW125RAGU-3P020B | 100AF~199AF | 30mA | 3 | 100kA | 100kA | 50kA | 有 | AC100~230~440V | 20A | ネジ止め | 表面型 | PSE/CE/UL/TUV/CCC/CSA | 171mm | 90mm | 95mm |
EW50RAGU-3P010BWA | 50AF | 30mA | 3 | 25kA | 25kA | 10kA | 有 | AC100~230~440V | 10A | ネジ止め | 表面型 | PSE/CE/UL/TUV/CCC/CSA | 120mm | 75mm | 84mm |
EW50RAGU-3P040B4L | 50AF | 30mA | 3 | 25kA | 25kA | 10kA | 有 | AC100~230~440V | 40A | ネジ止め | 表面型 | PSE/UL/TUV/CCC/CSA | 120mm | 75mm | 84mm |
EW50RAGU-3P020B | 50AF | 30mA | 3 | 25kA | 25kA | 10kA | 有 | AC100~230~440V | 20A | DIN/ネジ止め | 表面型 | PSE/CE/UL/TUV/CCC/CSA | 120mm | 75mm | 84mm |
EW50RAGU-3P015B | 50AF | 30mA | 3 | 25kA | 25kA | 10kA | 有 | AC100~230~440V | 15A | DIN/ネジ止め | 表面型 | PSE/CE/UL/TUV/CCC/CSA | 120mm | 75mm | 84mm |
EW50RAGU-3P005B | 50AF | 30mA | 3 | 25kA | 25kA | 7kA | 有 | AC100~230~440V | 5A | DIN/ネジ止め | 表面型 | PSE/CE/UL/TUV/CCC/CSA | 120mm | 75mm | 84mm |
EW125RAGU-3P015B | 100AF~199AF | 30mA | 3 | 100kA | 100kA | 50kA | 有 | AC100~230~440V | 15A | ネジ止め | 表面型 | PSE/CE/UL/TUV/CCC/CSA | 171mm | 90mm | 95mm |
型番 |
アンペアフレーム AF |
定格感度電流(mA) |
定格遮断容量 AC100Vの時(kA) |
定格遮断容量 AC200Vの時(kA) |
定格遮断容量 AC400Vの時(kA) |
定格電流(A) |
取付方法 |
代表規格 |
寸法 高さ(mm) |
寸法 幅(mm) |
寸法 奥行き(mm) |
アンペアフレーム詳細 AF |
定格遮断容量 AC230の時(kA) |
補助スイッチ |
付属品 |
付属装置引出し方式 |
CE/TUV/CCC認証 |
定格使用電圧 UL(V) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
50AF
|
30
|
25
|
25
|
7
|
5
|
DIN/ネジ止め
|
PSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA
|
120
|
75
|
84
|
-
|
14
|
無
|
無
|
無
|
要
|
AC240(使用可能電圧範囲80~264)
| 1個 | 34,891円(
38,380円
) | 19日目 | |
50AF
|
30
|
25
|
25
|
10
|
10
|
ネジ止め
|
PSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA
|
120
|
75
|
84
|
-
|
14
|
標準1個
|
無
|
端子台式
|
要
|
AC240(使用可能電圧範囲80~264)
| 1個 | 36,939円(
40,633円
) | 19日目 | |
50AF
|
30
|
25
|
25
|
10
|
15
|
DIN/ネジ止め
|
PSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA
|
120
|
75
|
84
|
-
|
25
|
無
|
無
|
無
|
要
|
AC240(使用可能電圧範囲80~264)
| 1個 | 34,891円(
38,380円
) | 19日目 | |
50AF
|
30
|
25
|
25
|
10
|
20
|
DIN/ネジ止め
|
PSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA
|
120
|
75
|
84
|
-
|
25
|
無
|
無
|
無
|
要
|
AC240(使用可能電圧範囲80~264)
| 1個 | 34,891円(
38,380円
) | 19日目 | |
50AF
|
30
|
25
|
25
|
10
|
40
|
ネジ止め
|
PSE / UL / TUV / CCC / CSA
|
120
|
75
|
84
|
-
|
14
|
無
|
端子カバーロングタイプ
|
リード線式
|
-
|
AC240(使用可能電圧範囲80~264)
| 1個 | 36,141円(
39,755円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
100AF~199AF
|
30
|
100
|
100
|
50
|
15
|
ネジ止め
|
PSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA
|
171
|
90
|
95
|
125AF
|
100
|
無
|
無
|
無
|
要
|
AC240~480
| 1個 | 100,164円(
110,180円
) | 19日目 | |
100AF~199AF
|
100/200/500/1000
|
100
|
100
|
50
|
15
|
ネジ止め
|
PSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA
|
171
|
90
|
95
|
125AF
|
100
|
無
|
無
|
無
|
要
|
AC240~480(使用可能電圧範囲80~504)
| 1個 | 100,164円(
110,180円
) | 19日目 | |
100AF~199AF
|
30
|
100
|
100
|
50
|
20
|
ネジ止め
|
PSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA
|
171
|
90
|
95
|
125AF
|
100
|
無
|
無
|
無
|
要
|
AC240~480
| 1個 | 100,164円(
110,180円
) | 19日目 | |
100AF~199AF
|
100/200/500/1000
|
100
|
100
|
50
|
20
|
ネジ止め
|
PSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA
|
171
|
90
|
95
|
125AF
|
100
|
無
|
無
|
無
|
要
|
AC240~480(使用可能電圧範囲80~504)
| 1個 | 100,164円(
110,180円
) | 19日目 | |
100AF~199AF
|
30
|
100
|
100
|
50
|
30
|
ネジ止め
|
PSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA
|
171
|
90
|
95
|
125AF
|
100
|
無
|
無
|
無
|
要
|
AC240~480
| 1個 | 100,164円(
110,180円
) | 19日目 | |
100AF~199AF
|
100/200/500/1000
|
100
|
100
|
50
|
30
|
ネジ止め
|
PSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA
|
171
|
90
|
95
|
125AF
|
100
|
無
|
無
|
無
|
要
|
AC240~480(使用可能電圧範囲80~504)
| 1個 | 100,164円(
110,180円
) | 19日目 | |
100AF~199AF
|
30
|
100
|
100
|
50
|
40
|
ネジ止め
|
PSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA
|
171
|
90
|
95
|
125AF
|
100
|
無
|
無
|
無
|
要
|
AC240~480
| 1個 | 100,164円(
110,180円
) | 19日目 | |
100AF~199AF
|
100/200/500/1000
|
100
|
100
|
50
|
40
|
ネジ止め
|
PSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA
|
171
|
90
|
95
|
125AF
|
100
|
無
|
無
|
無
|
要
|
AC240~480(使用可能電圧範囲80~504)
| 1個 | 100,164円(
110,180円
) | 19日目 | |
100AF~199AF
|
30
|
100
|
100
|
50
|
50
|
ネジ止め
|
PSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA
|
171
|
90
|
95
|
125AF
|
100
|
無
|
無
|
無
|
要
|
AC240~480
| 1個 | 100,164円(
110,180円
) | 19日目 | |
100AF~199AF
|
100/200/500/1000
|
100
|
100
|
50
|
50
|
ネジ止め
|
PSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA
|
171
|
90
|
95
|
125AF
|
100
|
無
|
無
|
無
|
要
|
AC240~480(使用可能電圧範囲80~504)
| 1個 | 100,164円(
110,180円
) | 19日目 |
Loading...
一般配線用にUL(CSA)認証を加えた真のグローバルブレーカです。