(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

G-TWIN ブレーカ BWシリーズ AFC(32AF/50AF)

G-TWIN ブレーカ BWシリーズ AFC(32AF/50AF)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,475円 1,720円
税込単価
3,823円 1,892円

誘導電動機(直入始動)の過負荷保護と電線の過電流保護を兼ねたオートブレーカ・漏...

詳細情報を確認する

  • 定格遮断容量 AC200Vの時(kA):
    2.5
  • 定格遮断容量 AC400Vの時(kA):
    1.5
  • 取付方法:
    DIN/ネジ止め
  • 接続方式:
    表面型
  • 寸法 高さ(mm):
    100
  • 寸法 奥行(mm):
    84
  • 機種区分:
    分電盤用
  • 仕様:
    スタンダード品
  • 特徴:
    圧着・バー端子用
  • 補助スイッチ:
  • 警報スイッチ:
  • 電圧引はずし装置(V):
  • 不足電圧引はずし装置(V):
  • 付属装置引出し方式:
    リード線式
  • DC回路への適用:
    不可

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • ON/OFFレバーが動かない状態(トリップ状態)の場合は、ハンドルをOFF側一杯に動かすことにより
    再びON操作が可能な状態となります。

型番

BW32AFC-2P005 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

分電盤モジュールシリーズ2極、3極

型番リスト

型番
アンペアフレーム(AF)
極数
定格電流(A)
代表規格
寸法 幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BW32AFC-2P005

32AF
2
5
PSE
50

1個

3,475円

1,720

( 1,892円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

誘導電動機(直入始動)の過負荷保護と電線の過電流保護を兼ねたオートブレーカ・漏電遮断器です。(SAM)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • ON/OFFレバーが動かない状態(トリップ状態)の場合は、ハンドルをOFF側一杯に動かすことにより
    再びON操作が可能な状態となります。

BW32AFC-2P005で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

G-TWIN ブレーカ BWシリーズ AFC(32AF/50AF)の型番BW32AFC-2P005のページです。
型番BW32AFC-2P005に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

G-TWIN ブレーカ BWシリーズ AFC(32AF/50AF)

G-TWIN ブレーカ BWシリーズ AFC(32AF/50AF)

    G-TWIN ブレーカ BWシリーズ SAM

    G-TWIN ブレーカ BWシリーズ SAM

      G-TWIN ブレーカ BWシリーズ AAM

      G-TWIN ブレーカ BWシリーズ AAM

        G-TWIN Λ BWシリーズ 配線用遮断器(低容量)

        G-TWIN Λ BWシリーズ 配線用遮断器(低容量)

          分岐安全ブレーカ コード短絡保護用瞬時遮断機能付・遮断容量2.5kA

          分岐安全ブレーカ コード短絡保護用瞬時遮断機能付・遮断容量2.5kA

            NE-S サーキットブレーカ(汎用形)Sシリーズ 表面形

            NE-S サーキットブレーカ(汎用形)Sシリーズ 表面形

              電気工事用オートブレーカDシリーズ(低容量)

              電気工事用オートブレーカDシリーズ(低容量)

                マニュアルモータスタータ J7MCシリーズ

                マニュアルモータスタータ J7MCシリーズ

                  配線用遮断器(欠相保護付) リード線付

                  配線用遮断器(欠相保護付) リード線付

                    NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) NE58NA

                    NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) NE58NA

                      G-TWIN ブレーカ BWシリーズ SAG(32AF/50AF 汎用・一般配線用)

                      G-TWIN ブレーカ BWシリーズ SAG(32AF/50AF 汎用・一般配線用)

                        ノーヒューズブレーカ 単3専用 NLGS-TL 60AF

                        ノーヒューズブレーカ 単3専用 NLGS-TL 60AF

                          ノーヒューズブレーカ NX-S 逆接続可

                          ノーヒューズブレーカ NX-S 逆接続可

                            メーカー 富士電機機器制御 富士電機機器制御 富士電機機器制御 富士電機機器制御 テンパール工業 日東工業 富士電機機器制御 オムロン テンパール工業 日東工業 富士電機機器制御 河村電器産業 河村電器産業
                            通常価格 3,475円 5,870円 5,351円 4,712円 2,983円 9,655円 3,353円 8,464円 10,573円 6,729円 4,013円 6,269円 3,659円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            定格遮断容量 AC200Vの時(kA) 2.5 - - - - - 2.5 - - - - - -
                            定格遮断容量 AC400Vの時(kA) 1.5 - 1.5 - - - - - - - - - -
                            取付方法 DIN/ネジ止め DIN/ネジ止め DIN/ネジ止め DIN/ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め DINレール取付 - ネジ止め DIN/ネジ止め - -
                            接続方式 表面型 表面型 表面型 表面型 - 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型
                            寸法 高さ(mm) 100 100 100 - 70 - 120 131 - - 100 100 130

                            G-TWIN ブレーカ BWシリーズ AFC(32AF/50AF)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            配線用遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました