(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DF16F0L-E3G
DF16シリーズ(薄形) 表示灯 SMALL WARNING LIGHT

DF16シリーズ(薄形) 表示灯 DF16F0L-E3G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,392円
税込単価
1,531円

パネル奥行を縮小した接点一体形、取付穴直径16mm用薄型表示灯。【用途】・産業...

詳細情報を確認する

  • 光源:
    LED
  • 寸法 縦(mm):
    22
  • 寸法 奥行き(mm):
    37.9
  • 保護機能(耐環境性):
    IP65、IP65F
  • ランプ電源:
    全電圧式
  • 機種区分/構造:
    薄形

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

型番

DF16F0L-E3G 解除

Loading...

DF16F0L-E3G の仕様・寸法情報

商品情報

DF16シリーズ(薄形) 表示灯の特長

DF16シリーズ(薄形) 表示灯 構成図

DF16シリーズ(薄形) 表示灯 構成図

DF16シリーズ(薄形) 表示灯の仕様

操作盤の小型化・薄形化をサポート

操作部・接点部を一体化しパネル奥行寸法を縮小しました。また、端子位置もすべて背面に出ますので配線作業が容易です。

キーの抜き差し寿命を大幅に改善

キーセレクタスイッチはピンタンブラー式キー(リバーシブルタイプ)を採用しキーの抜き差し性を向上しました。ピンタンプラー構造のためセキュリティ性も向上しています。

スッキリしたパネルデザインをサポート

標準形の他にパネル突出量が2mmの薄形を用意しました。密集取付けが可能なため優美なパネルデザインを構成することができます。

標準品で海外規格の認定を取得

標準品でUL/CSA規格の認定、中国強制認証CCCの認定、TUVによるEN規格の認証を取得しており、輸出される機器への採用に最適です。

  • ※ 中国へ単品輸出する際は品質法への対応が必要ですのでご照会ください。

接触信頼性の優れた接点構造採用

金貼り接点とスナップアクション構造によりICレベル(5V 1mA)での使用を可能としています。

型番リスト

型番
取付穴サイズ
形状
定格電圧(V)
代表規格
寸法 幅(mm)
取付穴サイズ詳細
形状詳細
定格電圧(その他)
その他の照光色詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DF16F0L-E3G

その他
AC/DC 24V
UL / CUL / TUV / CCC / CSA
22
Φ19.2
丸平形
-
-
-

1個

1,392( 1,531円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

パネル奥行を縮小した接点一体形、取付穴直径16mm用薄型表示灯。
【用途】
・産業用機械、各種設備など幅広い用途で使用可能
・操作盤の小型化に最適

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

Loading...

DF16F0L-E3Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

DF16シリーズ(薄形) 表示灯の型番DF16F0L-E3Gのページです。
型番DF16F0L-E3Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DF16シリーズ(薄形) 表示灯

DF16シリーズ(薄形) 表示灯

    Φ16 コマンドスイッチ 表示灯 DR16形

    Φ16 コマンドスイッチ 表示灯 DR16形

      φ30 コマンドスイッチ DR30 表示灯

      φ30 コマンドスイッチ DR30 表示灯

        Φ22 コマンドスイッチ 表示灯 DR22形

        Φ22 コマンドスイッチ 表示灯 DR22形

          φ16 コマンドスイッチ 表示灯 AH16形

          φ16 コマンドスイッチ 表示灯 AH16形

            表示灯 取付穴Φ16・Φ22・Φ30

            表示灯 取付穴Φ16・Φ22・Φ30

              プリント板用コマンドスイッチ 表示灯 操作表示部

              プリント板用コマンドスイッチ 表示灯 操作表示部

                AG23シリーズ 表示灯

                AG23シリーズ 表示灯

                  AG22シリーズ 表示灯

                  AG22シリーズ 表示灯

                    φ22/DMシリーズ(DM22形) 表示灯

                    φ22/DMシリーズ(DM22形) 表示灯

                      角胴MAシリーズ小形コントロールユニット用表示灯

                      角胴MAシリーズ小形コントロールユニット用表示灯

                        小型表示灯(Φ22)

                        小型表示灯(Φ22)

                          AH25シリーズ コマンドスイッチ 表示灯

                          AH25シリーズ コマンドスイッチ 表示灯

                            メーカー 富士電機機器制御 富士電機機器制御 富士電機機器制御 富士電機機器制御 富士電機機器制御 ミスミ 富士電機機器制御 富士電機機器制御 富士電機機器制御 富士電機機器制御 IDEC テンド 富士電機機器制御
                            通常価格 1,392円 888円 440円 374円 698円 698円 912円 1,504円 896円 833円 1,390円 971円 888円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            光源 LED LED - - - LED LED - - - LED LED -
                            寸法 縦(mm) 22 18 - - - - 18 - 25 - - 30 35
                            寸法 奥行き(mm) 37.9 - - - - - 46 57 57 - 33.8 64.5 -
                            保護機能(耐環境性) IP65、IP65F IP65、IP65F IP65、IP65F - - - - IP40 IP40 IP65、IP65F - - -
                            ランプ電源 全電圧式 全電圧式 - - - - - - - - - - -

                            DF16シリーズ(薄形) 表示灯のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            溶接治具制御ボックスに使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/02
                            溶接治具制御ボックスに使用しています、薄型だから 飛び出し少ないです。なんかと衝突しないため これを選んだん 明るい 見やすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 照光用のLED寿命はどのくらいですか?
                            A
                            LEDの明るさが初期より半減したときを寿命とし約30,000時間です。なおご使用条件により前後いたします。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DF16F0L-E3S
                            DF16F0L-E3W
                            DF16F0N-E3G
                            DF16F0N-E3R
                            DF16F0N-E3W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?取付穴サイズ 形状 定格電圧
                            (V)
                            代表規格 寸法 幅
                            (mm)
                            取付穴サイズ詳細 形状詳細 定格電圧(その他) その他の照光色詳細

                            2,095円

                            ( 2,305円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -その他AC/DC 24VUL / CUL / TUV / CCC / CE / CSA22Φ19.2丸平形--

                            1,411円

                            ( 1,552円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -その他その他AC/DC 24VUL / CUL / TUV / CCC / CSA22Φ19.2丸平形-乳白

                            1,392円

                            ( 1,531円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -角穴長角AC/DC 24VUL / CUL / TUV / CCC / CSA2819.2×24.2長角平形--

                            1,411円

                            ( 1,552円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -角穴長角AC/DC 24VUL / CUL / TUV / CCC / CSA2819.2×24.2長角平形--

                            1,392円

                            ( 1,531円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -角穴長角その他AC/DC 24VUL / CUL / TUV / CCC / CSA2819.2×24.2長角平形-乳白

                            小型表示灯・ランプ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました