(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AG22-Z6
AG22シリーズ 表示灯 AG22シリーズ カクスイッチ

AG22シリーズ 表示灯 AG22-Z6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
896円
税込単価
986円

角穴取付のコマンドスイッチで、奥行きの短いコンパクトタイプです。AG22シリー...

詳細情報を確認する

  • 取付穴サイズ:
    角穴
  • 形状:
  • 代表規格:
    UL / CSA
  • 寸法 縦(mm):
    25
  • 寸法 幅(mm):
    25
  • 寸法 奥行き(mm):
    57
  • 取付穴サイズ詳細:
    23.5×22.5
  • 保護機能(耐環境性):
    IP40
  • 機種区分/構造:
    閉鎖形
  • ランプ回路:
    標準

型番

AG22-Z6 解除

Loading...

AG22-Z6 の仕様・寸法情報

商品情報

AG22-ZAE3

型番リスト

型番
定格電圧(V)
光源
光源詳細
取付方向
照光方式
照光面サイズ(mm)
特記事項
化粧枠色
その他の照光色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AG22-Z6

その他
-
LED
-
接触部
灰色
色板なし

1個

896( 986円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

角穴取付のコマンドスイッチで、奥行きの短いコンパクトタイプです。AG22シリーズ。

AG22-Z6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AG22シリーズ 表示灯の型番AG22-Z6のページです。
型番AG22-Z6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AG22シリーズ 表示灯

AG22シリーズ 表示灯

    AG23シリーズ 表示灯

    AG23シリーズ 表示灯

      角胴MAシリーズ小形コントロールユニット用表示灯

      角胴MAシリーズ小形コントロールユニット用表示灯

        φ22/DMシリーズ(DM22形) 表示灯

        φ22/DMシリーズ(DM22形) 表示灯

          表示灯 取付穴Φ16・Φ22・Φ30

          表示灯 取付穴Φ16・Φ22・Φ30

            プリント板用コマンドスイッチ 表示灯 操作表示部

            プリント板用コマンドスイッチ 表示灯 操作表示部

              Φ16 コマンドスイッチ 表示灯 DR16形

              Φ16 コマンドスイッチ 表示灯 DR16形

                小型表示灯(Φ22)

                小型表示灯(Φ22)

                  DF16シリーズ(薄形) 表示灯

                  DF16シリーズ(薄形) 表示灯

                    AH25シリーズ コマンドスイッチ 表示灯

                    AH25シリーズ コマンドスイッチ 表示灯

                      φ30 コマンドスイッチ DR30 表示灯

                      φ30 コマンドスイッチ DR30 表示灯

                        AH164/165/165-2シリーズ 表示灯

                        AH164/165/165-2シリーズ 表示灯

                          BLR/PLRシリーズ Φ80mmパイロットライト

                          BLR/PLRシリーズ Φ80mmパイロットライト

                            メーカー 富士電機機器制御 富士電機機器制御 IDEC 富士電機機器制御 ミスミ 富士電機機器制御 富士電機機器制御 テンド 富士電機機器制御 富士電機機器制御 富士電機機器制御 富士電機機器制御 マルヤス電業
                            通常価格 896円 1,504円 1,390円 833円 698円 912円 888円 971円 1,392円 888円 440円 610円 5,306円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            取付穴サイズ 角穴 角穴 - - - - - その他 - - - - その他
                            形状 長角 - - - - - - - - -
                            代表規格 UL / CSA UL / CSA CE / UL / CUL CE / UL / TUV / CCC / CSA - - CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA - - UL / CSA - - -
                            寸法 縦(mm) 25 - - - - 18 18 30 22 35 - - -
                            寸法 幅(mm) 25 - - 30 - - - 30 - - - - -

                            AG22シリーズ 表示灯のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AG22-Z6-B
                            AG22-ZAE3-G
                            AG22-ZAE3-O
                            AG22-ZAE3-R
                            AG22-ZAE3-W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格電圧
                            (V)
                            光源 光源詳細 取付方向 照光方式 照光面サイズ
                            (mm)
                            特記事項 化粧枠色 その他の照光色詳細

                            896円

                            ( 986円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            その他-LED-接触部黒色色板なし

                            3,288円

                            ( 3,617円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            DC24VLED-全面照光25×25照光部-

                            3,288円

                            ( 3,617円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            その他DC24VLED-全面照光25×25照光部

                            3,288円

                            ( 3,617円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            DC24VLED-全面照光25×25照光部-

                            3,288円

                            ( 3,617円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            その他DC24VLED-全面照光25×25照光部乳白

                            小型表示灯・ランプ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました