(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
PCSシリーズ 1.27mmピッチコネクタケース
  • 数量スライド割引

PCSシリーズ 1.27mmピッチコネクタケース (レビュー)

通常価格(税別)
1,108円 ~ 1,668円
税込価格
1,219円 ~ 1,835円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
1.27mmピッチ高密度インターフェイス用角型コネクタ・ケース。
【特長】
・PCSシリーズの標準ケーブル用縦形ケース
・金属シェル+金属ケースにより堅牢でインターフェース用として最適
・FCC他EMI対策用
【用途】
・OA機器、通信、計測、FA等各種小型機器

PCSシリーズ 1.27mmピッチコネクタケースのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    計測のシステムのコネクタに
    評価 4.0満足度:4.02018/12/10
    心数が多くてコンパクトなので他の商品と比べずに選定しました。取り付け時のスペースが小さくて済むところはよかったと思います。小さいために接触面積が少ないので以前、抜き差ししている間に接触が悪くなりました。使用回数によって定期的に1年に1度ぐらいのペースで交換をしています。接触面積が増えると接触不良を起こさず使いやすくなると思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    製品とボードの接続に使用
    評価 5.0満足度:5.02018/11/20
    製品側のコネクタが決まっていたので合わせてこちらの商品を購入しました。品質や耐久性に関しては特に不具合などの問題はありませんでした。抜き差しする際にはトラブルを防ぐためにケーブルを引っ張らず、コネクタを持って抜き差しするように注意しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PCSシリーズ 1.27mmピッチコネクタケース

PCSシリーズ 1.27mmピッチコネクタケース

    PCSシリーズ 1.27mmピッチコネクタ

    PCSシリーズ 1.27mmピッチコネクタ

      PCRシリーズ 高密度コネクタケース

      PCRシリーズ 高密度コネクタケース

        角型コネクタ 1.27mmピッチ角型コネクタ PCRシリーズ

        角型コネクタ 1.27mmピッチ角型コネクタ PCRシリーズ

          1.78mmピッチ 角形インターフェイスコネクタ QMシリーズ

          1.78mmピッチ 角形インターフェイスコネクタ QMシリーズ

            【オムロン】MILコネクタ 基板ストレートオスコネクタ(BOX型)

            【オムロン】MILコネクタ 基板ストレートオスコネクタ(BOX型)

              MRシリーズ 角形コネクタケース

              MRシリーズ 角形コネクタケース

                17JEシリーズ ストレートDIPタイプ

                17JEシリーズ ストレートDIPタイプ

                  MICROSMART 入出力モジュール用MILコネクタ

                  MICROSMART 入出力モジュール用MILコネクタ

                    57GEシリーズ ストレートDIPリボンレセプタクル(40タイプ)

                    57GEシリーズ ストレートDIPリボンレセプタクル(40タイプ)

                      Dsubコネクタ RS-232C変換アダプタ

                      Dsubコネクタ RS-232C変換アダプタ

                        3M ミニカメラリンク規格準拠品 基板実装コネクタ リセプタクル

                        3M ミニカメラリンク規格準拠品 基板実装コネクタ リセプタクル

                          57FEシリーズ フラットケーブル圧接タイプ

                          57FEシリーズ フラットケーブル圧接タイプ

                            メーカー 本多通信工業 本多通信工業 本多通信工業 本多通信工業 ヒロセ電機 ミスミ 本多通信工業 第一電子工業 IDEC 第一電子工業 ミスミ スリーエムジャパン 第一電子工業
                            通常価格 1,108円 774円 503円 497円 708円 148円 400円 312円 830円 726円 873円 640円 1,079円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 その他 ケーブル接続 その他 - - - その他 パネルマウント その他 パネルマウント - - -
                            シリーズ その他 その他 その他 その他 - - MR その他 MIL その他 Dsub - -
                            接続方向 ストレート ストレート ストレート - - - ストレート ストレート その他 ストレート - - -
                            耐環境性 耐環境性なし 耐環境性なし 耐環境性なし 耐環境性なし - - 耐環境性なし 難燃性 耐環境性なし 難燃性 耐環境性なし - -
                            シリーズ詳細 PCS PCS PCR PCR - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。