(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

空気清浄式吸煙器FA-430 交換部品・オプション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

空気清浄式吸煙器FA-430 交換部品・オプション【1~10個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,959円 ~ 18,152円
税込価格
4,355円 ~ 19,967円

静穏設計で強力な吸引力、自立式ダクトで有害な煙をキャッチします。しかも風力調整...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • A1573:メインフィルター
  • A1572:プレフィルター 10枚入り
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
種類
特徴
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
384-3955
プレフィルター
0.3μm以上の粒子を65%まで除去

1パック

10個入り

3,959( 4,355円 )

1日目

384-3963
メインフィルター
0.3μmの粒子を99.97%まで除去

1個

18,152( 19,967円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

静穏設計で強力な吸引力、自立式ダクトで有害な煙をキャッチします。
しかも風力調整可とフィルター交換お知らせ機能が搭載しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

空気清浄式吸煙器FA-430 交換部品・オプション

空気清浄式吸煙器FA-430 交換部品・オプション

    ハンダゴテ温度計 H-767・H-767-TA

    ハンダゴテ温度計 H-767・H-767-TA

      卓上はんだ吸煙器 FA-400

      卓上はんだ吸煙器 FA-400

        鉛フリー対応小型はんだ槽 FX-301B

        鉛フリー対応小型はんだ槽 FX-301B

          スパークルフラックス T-1

          スパークルフラックス T-1

            耐熱パッド

            耐熱パッド

              大型プリヒーター

              大型プリヒーター

                モジュラープラグ圧着工具 P-710用替刃

                モジュラープラグ圧着工具 P-710用替刃

                  卓上はんだ吸煙器 420

                  卓上はんだ吸煙器 420

                    ハンダ吸取機HS-801/802用メンテナンスキット

                    ハンダ吸取機HS-801/802用メンテナンスキット

                      空気清浄式吸煙器 FA-430

                      空気清浄式吸煙器 FA-430

                        ワイヤーストリッパー P-90シリーズ交換部品

                        ワイヤーストリッパー P-90シリーズ交換部品

                          FR-810B・FR-811用交換ノズル

                          FR-810B・FR-811用交換ノズル

                            メーカー 白光 ホーザン 白光 白光 千住金属工業 白光 白光 ホーザン 白光 ホーザン 白光 ホーザン 白光
                            通常価格 3,959円 31,204円 10,852円 49,985円 117,562円 790円 117,975円 720円 27,974円 22,582円 106,711円 570円 2,688円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 25日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体型番 FA-430 - - - - FX-801 / FR-810B / FX-951 - - - HS-801 - - FR-810

                            空気清浄式吸煙器FA-430 交換部品・オプションのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ハンダ付けの工程で使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/30
                            ハンダ付けの工程で煙が出る工程の際に使用しています。ハンダ付け関連の商品は白光が有名なので、FA-430を使用しており、今回は交換用のフィルターを購入しました。吸引力は問題ないです。使用頻度にもよりますが、年に数回ぐらい交換しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました