(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

空気清浄式吸煙器 FA-430

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

空気清浄式吸煙器 FA-430

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
106,711円
税込単価
117,382円

静音設計なのにパワフル吸引、ライン変更が簡単な空気清浄式吸煙器。【特長】・HE...

詳細情報を確認する

  • 消費電力(W):
    120
  • 外形寸法(mm):
    330×366×343
  • トラスココード:
    384-3998
  • 電源:
    AC100V
  • 付属品:
    本体、電源コード、キャップ、メインフィルター、プレフィルター(10枚)、取扱説明書、登録書
  • 種類:
    本体
  • タイプ:
    静音設計タイプ

型番

FA430-01 解除

Loading...

空気清浄式吸煙器の本体・ダクトセット

FA430-01 本体のみ(ダクトなし)

空気清浄式吸煙器 FA-430:関連画像

空気清浄式吸煙器の本体 イメージ

セット内容:本体、電源コード、キャップ、メインフィルター、プレフィルター(10枚)

C1571 ダクトセット(角型ノズル付き)(本体は付属しません)

空気清浄式吸煙器 FA-430:関連画像

横から吸煙したいときにおすすめ

セット内容:ダクト(1.2m)、アダプター、角型ノズル、ネット、取扱説明書

C1572 ダクトセット(丸型ノズル付き)(本体は付属しません)

空気清浄式吸煙器 FA-430:関連画像

上から吸煙したいときにおすすめ

セット内容:ダクト(1.2m)、アダプター、丸型ノズル、ネット、取扱説明書

空気清浄式吸煙器FA-430の特長

HEPAフィルターで0.3μ以上の粒子を99.97%除去

空気清浄式吸煙器 FA-430:関連画像

空気清浄式吸煙器FA-430 イメージ

 

フィルター交換お知らせ機能で99.97%の捕集効率を維持

プレフィルター

空気清浄式吸煙器 FA-430:関連画像

80%が目詰まり、または200時間使用した場合に橙色のランプが点滅

メインフィルター

空気清浄式吸煙器 FA-430:関連画像

10枚目のプレフィルターの交換時期がきた場合に橙色と赤色のランプが点滅

製品仕様

品番FA430-01
電源AC100V 50/60Hz
消費電力120W
プラグ形状2極接地型プラグ
運転音50dB(MEDIUMモード)
処理風量ダクト1本使用時:MAX. 4.1m3/min.(145cfm)
ダクト2本使用時:MAX. 4.7m3/min.(167cfm)
捕集効率99.97% 0.3μm(LOW, MEDIUMモード)
99.96% 0.3μm(HIGHモード)
静圧1,500Pa
ダクトセット(別売)ダクトの長さ:Φ55mm×1.2m(ESD SAFE)
外形寸法330(W)×366(H)×343(D)mm
重量7.5kg
  • ※ 捕集効率は単板における大気塵による計数法捕集効率測定での初期値。
  • ※ 運転音は前面1m、無響音室で測定。
  • ※ ダクトセットに付属しているネットは、ESD SAFEではありません。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FA430-01

1個

106,711( 117,382円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

静音設計なのにパワフル吸引、ライン変更が簡単な空気清浄式吸煙器。
【特長】
・HEPAフィルターで0.3μm以上の粒子を99.97%除去。
・フィルター交換お知らせ機能で高い捕集効率を維持。
・静音設計なのにパワフルな吸引力を実現。
・作業環境にあった風量調整と自立するダクトで有害な煙をキャッチ。
・風量調整や自立するダクトなど様々な機能で現場の悩みを解決。
・設置が容易なフレキシブルダクト。
・おすすめのアングル。
・7.5kgの軽量設計。
【用途】
・はんだ付け時の吸煙作業に最適。
・研究室などオフィスに近い環境での使用に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空気清浄式吸煙器 FA-430の型番FA430-01のページです。
型番FA430-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

空気清浄式吸煙器 FA-430

空気清浄式吸煙器 FA-430

    空気清浄式吸煙器FA-430 交換部品・オプション

    空気清浄式吸煙器FA-430 交換部品・オプション

      卓上はんだ吸煙器 420

      卓上はんだ吸煙器 420

        卓上静電気除去装置 FE-510

        卓上静電気除去装置 FE-510

          ホットエアSMD除去機(HS-559交換部品)

          ホットエアSMD除去機(HS-559交換部品)

            卓上はんだ吸煙器 FA-400

            卓上はんだ吸煙器 FA-400

              ハンダゴテ温度計 H-767・H-767-TA

              ハンダゴテ温度計 H-767・H-767-TA

                FR-810B・FR-811用交換ノズル

                FR-810B・FR-811用交換ノズル

                  鉛フリー対応小型はんだ槽 FX-301B

                  鉛フリー対応小型はんだ槽 FX-301B

                    大型プリヒーター

                    大型プリヒーター

                      耐熱パッド

                      耐熱パッド

                        電子用フラックス 001

                        電子用フラックス 001

                          メーカー 白光 白光 白光 白光 ホーザン 白光 ホーザン 白光 白光 白光 白光 白光
                          通常価格 106,711円 3,959円 27,974円 72,226円 2,223円 10,852円 31,204円 2,688円 49,985円 117,975円 790円 754円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目  
                          消費電力(W) 120 - 31 - - 13(50Hz)/15(60Hz) - - - - - -
                          外形寸法(mm) 330×366×343 - 252×280×175 - - - - - - - - -
                          トラスココード 384-3998 - 129-5004 - - 365-9259 - - - - - -
                          電源 AC100V - AC100V - - AC100V - - - - - -
                          付属品 本体、電源コード、キャップ、メインフィルター、プレフィルター(10枚)、取扱説明書、登録書 - 本体、フィルター1枚 - - 活性炭フィルター1枚 - - - - - -

                          空気清浄式吸煙器 FA-430のレビュー

                          評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                          はんだ、レーザーマーカー等吸煙用
                          評価 4.0満足度:4.02018/02/26
                          吸引力は問題無し。
                          50%の力で ダクトφ45×2 吸引部から50mm程度離れても吸引しているのがわかる。
                          また、細かく吸引力を設定できるので、不必要な吸引力や、駆動音をカットできるのが、非常に良い。

                          現物をみると、おもちゃのようで、安っぽく感じるのがマイナスポイント。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q ダクトは伸ばして使えるか
                          A
                          カタログ表記ではダクトの長さは1.2mですが
                          引き伸ばすことにより最長約1.8mの長さになります。
                          ただし引き伸ばして使用する場合、位置固定は難しくなります。

                          吸煙器カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました