イオン化した風で帯電物の静電気を除去。【特長】・作業環境にあった除電エリアが2...
本体角度の調整にロック機構を採用。
卓上静電気除去装置 FE-510 ロック機構イメージ
設備の組込みに便利なエラー出力信号機能付き。
放電針の汚れや磨耗をお知らせ
定格 | DC24V 10VA |
---|---|
放電方式 | 高周波コロナ放電 |
高電圧出力電圧 | AC2,000V |
イオンバランス | ±10V以下 |
除電時間 | 直進ルーバー:約1.5秒 広角ルーバー:約2.5秒 |
高電圧異常出力(ALARM) | MOS FET リレー 無電圧接点出力 最大電流:100mA 印加電圧:DC30V以下 |
クリーニング・チェック出力(C.C) | MOS FET リレー 無電圧接点出力 最大電流:100mA 印加電圧:DC30V以下 |
エアー風量 | 1.5~3.0m3/min. |
エアー噴出角度 | 上下360度可変(10度きざみ) |
オゾン発生量 | 0.04ppm以下 |
動作環境 | 使用環境温度:0~40℃ 使用環境湿度:15~65%(結露無きこと) |
放電針の材質 | タングステン |
外形寸法 | 150(W)×182(H)×50(D)mm(突起部含まず) |
重量 | 約0.79kg |
定格 | DC24V 1A |
---|---|
外形寸法 | 34(W)×72(H)×51(D)mm |
重量 | 約100g |
イオン化した風で帯電物の静電気を除去。
【特長】
・作業環境にあった除電エリアが2種類のルーバーで可能に
・風量調節が可能
・ロック機構で必要な角度にしっかり固定
・放電針の「汚れ・磨耗」をお知らせ
・放電針の交換が簡単
・優れたメンテナンス性
・正常に取り付けられていない場合は、電源が入らない安全設計
この商品に近い類似品がありませんでした。
卓上静電気除去装置 FE-510の型番FE510-01のページです。
型番FE510-01に関する仕様情報を記載しております。