(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電子部品・PCB用フラックス FS-200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電子部品・PCB用フラックス FS-200

  • 数量スライド割引
評価 4.1平均満足度4.1 この商品のレビューをみる(7件)
通常単価(税別)
922円
税込単価
1,014円

広がりにくい鉛フリーはんだでもよく広がります。鉛フリーはんだにおすすめ電子部品...

詳細情報を確認する

  • 内容量(mL):
    20ml
  • 鉛フリー対応:
  • トラスココード:
    367-8806
  • 色:
    淡黄色透明
  • 用途:
    電子部品・PCB用

型番

FS200-01 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 手はんだ付けにびったりの高い温度帯の活性域を実現
  • JIS Z3197の腐食性試験に合格。
  • 成分:イソプロピルアルコール(65~75%)、変性ロジン(25~35%)、活性剤(5%以下)、添加剤(3%以下)
  • 内容量:20ml (ハケ付き)
  • 塩素含有量:0.18±0.02wt%
  • 絶縁抵抗試験:1× 1010Ω以上
  • 保管に関する法令:危険物第4類第1石油類(非水溶性)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FS200-01

10

1個

922( 1,014円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

広がりにくい鉛フリーはんだでもよく広がります。
鉛フリーはんだにおすすめ電子部品用フラックス。
【特長】
・ハケ付キャップで作業効率アップ
・マニュアルソルダリングのために開発されたはんだこて専用フラックス
・鉛フリーはんだ対応
・使いきり少量20mlボトル入り
・フラックスとしての活性域を、噴流式はんだ槽用フラックスより高い温度帯に設定しており、はんだこてのように母材を急速に加熱するようなはんだ付けにも十分な能力を発揮します
・手はんだ付けの作業効率UPに特化した信頼のフラックス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子部品・PCB用フラックス FS-200の型番FS200-01のページです。
型番FS200-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電子部品・PCB用フラックス FS-200

電子部品・PCB用フラックス FS-200

    ハンダゴテ温度計 H-767・H-767-TA

    ハンダゴテ温度計 H-767・H-767-TA

      スパークルフラックス T-1

      スパークルフラックス T-1

        ホットエアSMD除去機(HS-559交換部品)

        ホットエアSMD除去機(HS-559交換部品)

          ワイヤーストリッパー P-90シリーズ交換部品

          ワイヤーストリッパー P-90シリーズ交換部品

            板金用フラックス(ペースト)

            板金用フラックス(ペースト)

              コテホルダー H-106

              コテホルダー H-106

                ハンダ吸取機 HS-801・HS-802交換部品

                ハンダ吸取機 HS-801・HS-802交換部品

                  こて台603用ホルダー

                  こて台603用ホルダー

                    ハッコーフラックスペン

                    ハッコーフラックスペン

                      ハンダ吸取機HS-801/802用メンテナンスキット

                      ハンダ吸取機HS-801/802用メンテナンスキット

                        圧着工具用交換スプリング

                        圧着工具用交換スプリング

                          卓上静電気除去装置 FE-510

                          卓上静電気除去装置 FE-510

                            メーカー 白光 ホーザン 千住金属工業 ホーザン ホーザン 白光 ホーザン ホーザン 白光 白光 ホーザン ホーザン 白光
                            通常価格 922円 31,204円 117,562円 2,223円 570円 404円 1,760円 350円 290円 740円 22,582円 260円 72,226円
                            通常出荷日 1日目   3日目~   25日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   5日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            内容量(mL) 20ml - 1kg - - - - - - - - - -
                            鉛フリー対応 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 367-8806 - - - - - - - - - - - -
                            淡黄色透明 - - - - - - - - - - - -
                            用途 電子部品・PCB用 - - - - - - - - - - - -

                            電子部品・PCB用フラックス FS-200のレビュー

                            評価 4.1 平均満足度:4.1 7件のレビュー

                            低評価レビュー

                            半田付け全般
                            評価 2.0満足度:2.02021/08/04
                            ねじり蓋だが堅くなって開かなくなりプライヤーでこじ開ける様になる
                            従ってマメにネジ部分の清掃が必要。
                            液体が半分以下に成ると刷毛が上から差し込んだだけでは濡れなくなる
                            従ってイチイチねじ込むか両手で持って斜めにしなければならない
                            こうした改善が一度も無いメーカー品。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            貴重なご意見ありがとうございます。メーカーにフィードバックさせて頂きました。申し訳ございませんが、現状、対策や対処法などはない状態です。ご了承の程、何卒宜しくお願い致します。

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            半田付け全般
                            評価 2.0満足度:2.02021/08/04
                            ねじり蓋だが堅くなって開かなくなりプライヤーでこじ開ける様になる
                            従ってマメにネジ部分の清掃が必要。
                            液体が半分以下に成ると刷毛が上から差し込んだだけでは濡れなくなる
                            従ってイチイチねじ込むか両手で持って斜めにしなければならない
                            こうした改善が一度も無いメーカー品。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            貴重なご意見ありがとうございます。メーカーにフィードバックさせて頂きました。申し訳ございませんが、現状、対策や対処法などはない状態です。ご了承の程、何卒宜しくお願い致します。

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電子基板の修正用
                            評価 4.0満足度:4.02023/05/29
                            まったく問題なし。爪楊枝が重宝しますね。吸い取り線を使うときにも塗ることで,よりきれいに仕上がります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハンダ作業
                            評価 4.0満足度:4.02023/05/11
                            電子部品の取外しや再ハンダする際にフラックスを塗布すると非常に綺麗に取外し取付けれらるようになります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            はんだの濡れの改善
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/26
                            一度はんだ付けした箇所を再度はんだづけする際に、つけにくくなったはんだの濡れを改善するのに重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            狭ピッチQFPのはんだ付けに
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/25
                            特に狭ピッチQFPのはんだ付けに対しては、フラックスの塗布が必須と感じています。はんだのノリが良く共晶半田と組み合わせて10年以上使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フラックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました