(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

N1シリーズノズル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

N1シリーズノズル

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
5,355円 ~ 7,168円
税込価格
5,891円 ~ 7,885円

交換用ノズルのN1シリーズです。【特長】はんだ除去器FM-2024/204用の...

詳細情報を確認する

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

外形図

N1シリーズノズル 外形図1

N1-08

N1シリーズノズル 外形図2

N1-10

N1シリーズノズル 外形図3

N1-13

N1シリーズノズル 外形図4

N1-16

N1シリーズノズル 外形図5

N1-20

N1シリーズノズル 外形図6

N1-23

N1シリーズノズル 外形図7

N1-L10

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
寸法(mm)
ノズル内径(mm)
ノズル外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
400-3845
ノズル長10.7
0.8
2

1個

5,700( 6,270円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

400-3853
ノズル長10.7
1
2.2

1個

5,355( 5,891円 )

1日目

400-3861
ノズル長10.7
1.3
2.6

1個

5,832( 6,415円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

400-3870
ノズル長10.7
1.6
3

1個

5,355( 5,891円 )

1日目

400-3888
ノズル長10.7
2
3.4

1個

5,832( 6,415円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
ノズル長10.7
2.3
3.8

1個

5,832( 6,415円 )

5日目

400-3896
ノズル長16.7
1
2.3

1個

7,168( 7,885円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

交換用ノズルのN1シリーズです。
【特長】
はんだ除去器FM-2024/204用の交換ノズル。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

N1シリーズノズル

N1シリーズノズル

    はんだ除去器ステーションタイプ(鉛フリー対応)

    はんだ除去器ステーションタイプ(鉛フリー対応)

      ハッコーSPPONシリーズ

      ハッコーSPPONシリーズ

        FM-203用はんだ吸取器こて部 FM-2024-02

        FM-203用はんだ吸取器こて部 FM-2024-02

          SMDリワーク ホットエアー用ノズル

          SMDリワーク ホットエアー用ノズル

            はんだ除去器こて部808/809用ノズル

            はんだ除去器こて部808/809用ノズル

              ホットピンセット HS-401

              ホットピンセット HS-401

                ハンダ吸取器 PT-109

                ハンダ吸取器 PT-109

                  ハンダ吸取器 DS-017

                  ハンダ吸取器 DS-017

                    ハンダ吸取線 No.3734

                    ハンダ吸取線 No.3734

                      FM-2022・FM-2023 コンバージョンキット

                      FM-2022・FM-2023 コンバージョンキット

                        ハンダ吸取線 No.3739

                        ハンダ吸取線 No.3739

                          ハンダ吸取線 No.3738

                          ハンダ吸取線 No.3738

                            メーカー 白光 白光 白光 白光 白光 白光 ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン 白光 ホーザン ホーザン
                            通常価格 5,355円 79,943円 2,000円 22,572円 2,800円 1,775円 896円 3,138円 3,806円 3,575円 22,145円 1,100円 550円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   5日目   2日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目  
                            本体型番 FM-2024用 - - - FR-801/FR-802/FR-803 - - - - - FM-203 - -

                            N1シリーズノズルのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            交換用
                            評価 3.0満足度:3.02018/01/30
                            思いのほかにヒーター耐久性は良いと思います。
                            もう少しメンテナンスの良いノズルなら良かったのですが・・・
                            交換は容易にできますので問題ありませんでした。
                            また機会があれば購入予定です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました