(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:キャップヨウロープL60
NRシリーズ用キャップ専用取付けロープ NRシリーズ アクセサリ

NRシリーズ用キャップ専用取付けロープ キャップヨウロープL60

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.3平均満足度3.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
92円
税込単価
101円

NRシリーズのキャップ用ロープ。 【特長】・NRシリーズ用キャップ専用の取付け...

詳細情報を確認する

  • 適用シリーズ:
    NR
  • 仕様/特長:
    キャップ取付用ロープ

型番

キャップヨウロープL60 解除

Loading...

キャップヨウロープL60 の仕様・寸法情報

商品情報

NRシリーズ用キャップ専用取付けロープの外形図と仕様について

キャップヨウロープ L60 レセプタクル用

キャップヨウロープ L60
レセプタクル用

キャップヨウロープ L90 プラグ、アダプタ用

キャップヨウロープ L90
プラグ、アダプタ用

型番リスト

型番
対応コネクタ形状
チェーン/ロープ長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

キャップヨウロープL60

レセプタクル
60

5個

92( 101円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

NRシリーズのキャップ用ロープ。
【特長】
・NRシリーズ用キャップ専用の取付けロープ。
【用途】
・キャップの紛失防止として使用可能。

カタログ

 

キャップヨウロープL60で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NRシリーズ用キャップ専用取付けロープの型番キャップヨウロープL60のページです。
型番キャップヨウロープL60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NRシリーズ用キャップ専用取付けロープ

NRシリーズ用キャップ専用取付けロープ

    JMシリーズ コネクタ用キャップ

    JMシリーズ コネクタ用キャップ

      DXシリーズ用 ダストキャップ

      DXシリーズ用 ダストキャップ

        D-subコネクタ用 ダストキャップ

        D-subコネクタ用 ダストキャップ

          RMシリーズレセプタクル用 キャップ

          RMシリーズレセプタクル用 キャップ

            LFシリーズ用キャップ

            LFシリーズ用キャップ

              RMシリーズプラグ用 キャップ

              RMシリーズプラグ用 キャップ

                【ビンダー】693コネクタ 防水キャップ

                【ビンダー】693コネクタ 防水キャップ

                  SMAコネクタ ダストキャップ

                  SMAコネクタ ダストキャップ

                    【第一電子工業】バヨネットMSコネクタ用防水キャップ(プラグ用)

                    【第一電子工業】バヨネットMSコネクタ用防水キャップ(プラグ用)

                      NTシリーズ用キャップ

                      NTシリーズ用キャップ

                        D/MS A/Bシリーズ チェーン付きキャップ(R1)

                        D/MS A/Bシリーズ チェーン付きキャップ(R1)

                          防塵キャップ(パネル取付用、中継アダプタ用)

                          防塵キャップ(パネル取付用、中継アダプタ用)

                            メーカー 七星科学研究所 フジクラ(旧:第一電子工業) ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 ミスミ ヒロセ電機 ミスミ 七星科学研究所 フジクラ(旧:第一電子工業) ミスミ
                            通常価格 92円 1,091円 126円 27円 728円 2,413円 1,178円 1,219円 618円 5,433円 2,356円 1,277円 381円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            適用シリーズ NR - - - - - - - - - NT - -
                            仕様/特長 キャップ取付用ロープ - - - - - - - - - - - -

                            NRシリーズ用キャップ専用取付けロープのレビュー

                            評価 3.3 平均満足度:3.3 3件のレビュー
                            キャップの紛失防止に
                            評価 3.0満足度:3.02022/01/31
                            普通の紐ですが、専用品らしさはあります。
                            強度もある程度はありそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コネクタ保護キャップ取付
                            評価 3.0満足度:3.02020/06/30
                            普通の紐ですね
                            適度な長さ・強度は見込める物です
                            こだわるところではない

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            操作BOXの配線部品
                            評価 4.0満足度:4.02019/02/25
                            いままではナイロンラインで代用していましたが、長さが必要なくなったので専用品にしました。強度、しなやかさ共に問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            キャップヨウロープL90
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            対応コネクタ形状 チェーン/ロープ長さ
                            (mm)

                            92円

                            ( 101円 )
                            5個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            アダプタ/プラグ90

                            コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました