(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
高熱容量はんだこて(ステーションタイプ) FX-838
  • 数量スライド割引

高熱容量はんだこて(ステーションタイプ) FX-838 (レビュー)

通常価格(税別)
57,702円
税込価格
63,472円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
強力な熱回復特性
・150Wのハイパワーと高出力モード搭載で強力な熱回復特性を実現
・電源基板、ヒートシンク、シールドケースなど多量の熱を要するはんだ付けも快適にはんだ付け可能です
・スルーホールのフローアップ不足改善に効果を発揮する溝付き型こて先をラインアップ
・こて先に溝を設けたことにより、より広い面で基板と部品を同時に加熱することができるため、素早く確実にスルーホール裏面へフローアップさせることができます
・より低い設定温度でのはんだ付けが可能になり、ワークへの熱影響の心配や、こて先短寿命(酸化)の軽減になります
パワーセーブ機能
・こて台と連動し、オートスリープ機能とオートパワーセーブ機能が働きます
こて先クリーナー599Bが付属
・クリーニングスポンジの代わりに、水を使わないワイヤータイプのこて先クリーナーをセットしてご使用になれます
こて先の交換が簡単
・こて先はカートリッジのため交換が簡単に素早くできます
標準こて先20種類
・大型部品から微細部品まで豊富なこて先形状で、様々なワークに対応し、こて先ごとに形状を細部まで見直し、熱効率と使いやすさを追求しました
高出カモード搭載
・ヒートシンク、シールドケース、シャーシなど特に熱容量を必要とし、標準モードでも作業性が悪い場合、高出力モードに切り替えることでより快適にはんだ付けすることができます
温度管理機能
・設定温度をカードでロック。下限設定温度を設定可能。アラームでお知らせします。デジタルオフセット方式により、温度補正も簡単
プリセットモード搭載
・あらかじめ登録しておいた設定温度を呼び出して設定温度を変更できます
・ワークや部品、こて先形状によって設定温度をすばやく変更したい場合に便利な機能です
ロック機能搭載
・不用意に設定を変更できないようにカードで設定をロックできます
オートスリープ、オートシャットオフ機能搭載でこて先への熱負担を軽減
接続できるこて部
・温められた窒素ガスではんだ付け性が向上こて先の酸化防止効果や予熱効果もあり

(i)ご注意

  • こて先(T20シリーズ)は別売となります。

高熱容量はんだこて(ステーションタイプ) FX-838のレビュー

評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    量産基板製作
    評価 5.0満足度:5.02020/02/20
    さすがHAKKOとも言うべき製品です。パワーがあり、設定温度まで一瞬で上がるのでそれまでのイライラ感が全く無くなりました。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    作業現場
    評価 4.0満足度:4.02022/06/17
    新しい仕事に必要なため探していました。
    現在部品の入庫が悪くHAKKOでは 納期が出ないため 他をさがしていたところ
    ミスミさんにあるのがわかりました。
    すぐに必要なものがあるのは今すごく助かります

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ハンダ溶接
    評価 5.0満足度:5.02021/07/29
    温度設定範囲が広く用途に合わせて使用できました。
    また、設定温度までの上昇が速いので作業がしやすいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    はんだ溶接
    評価 5.0満足度:5.02020/07/30
    温度変更が行えるはんだであり、用途に応じて変更できるのが非常に便利です。ハンダ付が苦にならない機能性にも高い製品です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高熱容量はんだこて(ステーションタイプ) FX-838

高熱容量はんだこて(ステーションタイプ) FX-838

    温調式ハンダゴテ HS-51・HS-51-220

    温調式ハンダゴテ HS-51・HS-51-220

      ロングライフこて先付

      ロングライフこて先付

        ホットピンセット(鉛フリーはんだ対応)

        ホットピンセット(鉛フリーはんだ対応)

          はんだこて ステーションタイプ用 コンバージョンキット

          はんだこて ステーションタイプ用 コンバージョンキット

            高出力小型温調式はんだこて(ステーションタイプ) FM-203

            高出力小型温調式はんだこて(ステーションタイプ) FM-203

              デジタル高周波誘導加熱式はんだこて

              デジタル高周波誘導加熱式はんだこて

                ハンダゴテセット H-840S・H-840S-230

                ハンダゴテセット H-840S・H-840S-230

                  高出力小型温調式はんだこて(ステーションタイプ) FX-951

                  高出力小型温調式はんだこて(ステーションタイプ) FX-951

                    はんだこて/セラミックヒータータイプハッコーDASH

                    はんだこて/セラミックヒータータイプハッコーDASH

                      ハッコーPORTABLEシリーズ

                      ハッコーPORTABLEシリーズ

                        レッド60Wセット

                        レッド60Wセット

                          急速加熱はんだこて プレスト(セラミックヒータータイプ)

                          急速加熱はんだこて プレスト(セラミックヒータータイプ)

                            メーカー 白光 ホーザン 久富電機産業 goot(太洋電機産業) 白光 白光 白光 ホーザン 白光 白光 白光 白光 白光
                            通常価格 57,702円 35,002円 3,656円 9,015円 11,042円 52,616円 58,080円 3,109円 26,308円 1,812円 2,100円 1,690円 3,739円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ステーション/直結 ステーション ステーション 直結 - - ステーション ステーション 直結 ステーション - 直結 直結 -
                            ハイパワー/マイクロ ハイパワー - - - - マイクロ マイクロ - マイクロ - - - -
                            ヒータータイプ セラミックヒーター - - - - コンポジットヒーター IHヒーター - コンポジットヒーター - ニクロムヒーター - -
                            温度制御 あり あり なし - - あり あり なし あり - なし なし -
                            電気式/ガス式 電気式 電気式 電気式 - - 電気式 電気式 電気式 電気式 - 電気式 電気式 -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。