(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高出力小型温調式はんだこて(ステーションタイプ) FM-203

高出力小型温調式はんだこて(ステーションタイプ) FM-203

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
57,702円
税込単価
63,472円

1台ではんだ付けからSMDリワークまで対応2ボード、マルチステーション。【特長...

詳細情報を確認する

  • ステーション/直結:
    ステーション
  • ハイパワー/マイクロ:
    マイクロ
  • ヒータータイプ:
    コンポジットヒーター
  • 温度制御:
    あり
  • 電気式/ガス式:
    電気式
  • 電源:
    AC100V
  • ステーション消費電力(W):
    140
  • ヒータ消費電力(W):
    70
  • 設定温度範囲(℃):
    200~450
  • 温度誤差(℃):
    5
  • 鉛フリーはんだ対応:
  • 静電対策(ESD):
  • オートスリープ機能:
  • ステーションサイズ(mm):
    120×190×120
  • ステーション重量(kg):
    2.7
  • こて全長(mm):
    188
  • こて重量(g):
    30
  • トラスココード:
    400-3764
  • プラグ形状:
    3芯ゴムコード・2極接地型プラグ付
  • リーク電圧:
    2mV以下
  • ステーション出力電圧:
    24V
  • 対応はんだこて:
    FM-2026 / FM-2022 / FM-2027 / FM-2023 / FM-2024
  • 付属品:
    本体FM203、こて部FM2027、こて台FH200-02、こて先置き台B2756、カード、耐熱パッド、中継コード、電源コード、取扱説明書
  • 種類:
    デジタル
  • 特徴:
    はんだ付け/はんだ除去/SMDリワーク
  • ヒーター:
    コンポジットヒーター
  • リップル温度:
    無負荷時±5℃

(i)ご注意

  • こて先(T12シリーズ)は別売となります。

型番

FM203-02 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FM203-02

1個

57,702( 63,472円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

1台ではんだ付けからSMDリワークまで対応2ボード、マルチステーション。
【特長】
・コンポジットチップ採用により、強力な熱回復特性
・より低い設定温度でのはんだ付けが可能
・パワーセーブ機能
・スリープ機能:こて先の酸化を軽減しこて先寿命をのばす機能
・オートパワーシャットオフ機能:省エネルギーに配慮した機能
・エラー時および、設定温度到達時にはブザー音でお知らせ(ON/OFF選択可能)
【用途】
・はんだ付け・リワーク作業に最適

(i)ご注意

  • こて先(T12シリーズ)は別売となります。

商品情報

高出力小型温調式はんだこて(ステーションタイプ) FM-203の特長

強力な熱復帰性能。

高出力小型温調式はんだこて(ステーションタイプ) FM-203:関連画像

熱回復温度グラフ。

パワーセーブ機能。

高出力小型温調式はんだこて(ステーションタイプ) FM-203:関連画像

オートスリープ機能・オートシャットオフ機能付き。

高出力小型温調式はんだこて(ステーションタイプ) FM-203の仕様

品番FM203-02
電源AC100V 50/60Hz
消費電力140W
プラグ形状2極接地型プラグ
設定温度範囲FM-2026/2027:200~450℃
FM-2022/2023:200~400℃
FM-2024:350~450℃
FM-2032:200~450℃
リップル温度無負荷時±5℃

ステーション部

出力AC 24V
外形寸法120(W)×120(H)×190(D)mm
重量2.7kg

こて部

消費電力70W(24V)
こて先アース間抵抗<2Ω
リーク電圧<2mV
ヒーターコンポジットヒーター
コード長さ1.2m
全長188mm(こて先2.4D型を付けた場合)
重量30g(こて先2.4D型を付けた場合)

※ 全長と重量はコードを除く。
※ 製品にはこて先が含まれておりません。

カタログ

 

Loading...

FM203-02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高出力小型温調式はんだこて(ステーションタイプ) FM-203の型番FM203-02のページです。
型番FM203-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高出力小型温調式はんだこて(ステーションタイプ) FM-203

高出力小型温調式はんだこて(ステーションタイプ) FM-203

    デジタル高周波誘導加熱式はんだこて

    デジタル高周波誘導加熱式はんだこて

      高出力小型温調式はんだこて(ステーションタイプ) FX-951

      高出力小型温調式はんだこて(ステーションタイプ) FX-951

        はんだこて ステーションタイプ用 コンバージョンキット

        はんだこて ステーションタイプ用 コンバージョンキット

          高熱容量はんだこて(ステーションタイプ) FX-838

          高熱容量はんだこて(ステーションタイプ) FX-838

            はんだこて/セラミックヒータータイプ FX-600・FX-601

            はんだこて/セラミックヒータータイプ FX-600・FX-601

              はんだこて部 ステーションタイプ用

              はんだこて部 ステーションタイプ用

                ホットピンセット(鉛フリーはんだ対応)

                ホットピンセット(鉛フリーはんだ対応)

                  温調式ハンダゴテ HS-51・HS-51-220

                  温調式ハンダゴテ HS-51・HS-51-220

                    急速加熱はんだこて プレスト(セラミックヒータータイプ)

                    急速加熱はんだこて プレスト(セラミックヒータータイプ)

                      ニクロムヒーターこて先付はんだこて"ジュニア"

                      ニクロムヒーターこて先付はんだこて"ジュニア"

                        はんだこて/セラミックヒータータイプハッコーDASH

                        はんだこて/セラミックヒータータイプハッコーDASH

                          ロングライフこて先付

                          ロングライフこて先付

                            メーカー 白光 白光 白光 白光 白光 白光 白光 goot(太洋電機産業) ホーザン 白光 白光 白光 久富電機産業
                            通常価格 57,702円 58,080円 36,305円 11,042円 57,702円 6,174円 8,600円 9,015円 35,002円 3,739円 2,065円 1,812円 3,656円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ステーション/直結 ステーション ステーション ステーション - ステーション 直結 - - ステーション - 直結 - 直結
                            ハイパワー/マイクロ マイクロ マイクロ マイクロ - ハイパワー - - - - - - - -
                            ヒータータイプ コンポジットヒーター IHヒーター コンポジットヒーター - セラミックヒーター セラミックヒーター - - - - ニクロムヒーター - -
                            温度制御 あり あり あり - あり あり - - あり - なし - なし
                            電気式/ガス式 電気式 電気式 電気式 - 電気式 電気式 - - 電気式 - 電気式 - 電気式

                            高出力小型温調式はんだこて(ステーションタイプ) FM-203のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            自分の作業用
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/19
                            従来FX-888を2台使用していたが、本装置と入れ替えました。
                            立ち上がりが5秒前後と速いので、140Wの半田ごてやツイザーと切り替えても快適に使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q こてを取り付けた際にエラーが出てしまう
                            A
                            差込口が間違えている可能性があります。
                            チャンネル横に接続可能なこて部の図が表記されていますので、ご参照ください。

                            はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました